Соединения
Электроника
Автоматизация и ПО
Рабочее место и принадлежности
Сборка
Элементы управления
Системы ввода-вывода
Промышленный Ethernet
Сенсорные панели
Инструменты для проектирования и визуализации
Контрольно-измерительные системы
Неуправляемые коммутаторы EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
Неуправляемые коммутаторы BasicLine
Неуправляемые коммутаторы ValueLine
IP 67 unmanaged Switch
EcoLine – неуправляемые коммутаторы/источники питания через Ethernet
Неуправляемые коммутаторы BasicLine Power-over-Ethernet (питание по Ethernet)
Управляемые коммутаторы ValueLine
Управляемые коммутаторы PremiumLine
Управляемые коммутаторы AdvancedLine
Управляемые коммутаторы Power-over-Ethernet AdvancedLine
Управляемые коммутаторы и медиаинтерфейсные модули SubstationLine
Industrial Security Router
Служба удаленного доступа u-link
Медиаконвертер ValueLine
Преобразователь Последовательный интерфейс/Ethernet и шлюз Modbus TCP/RTU
Конвертер – последовательный интерфейс/Ethernet
Беспроводная точка доступа/мост/клиент
Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)
Приемопередатчик SFP (для использования с коммутаторами Basic-,Value- и PremiumLine)
Приемопередатчик SFP (для использования с коммутаторами Eco и SubstationLine)
Модуль резервного копирования и восстановления настроек (для использования с коммутаторами Value и PremiumLine, включая Wi-Fi устройства Basic и ValueLine)
Модуль резервного копирования и восстановления настроек (для использования с коммутаторами Advanced и SubstationLine)
Установочные комплекты (стойка 19", стенка, рейка DIN)
Комплект учебных материалов
Основные данные для заказа
Исполнение
Сетевой выключатель, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Количество портов: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1x 1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75
Номер для заказа
1504380000
Тип
IE-SW-BL05T-1GS-4GTPOE
GTIN (EAN)
4050118312430
Кол.
1 Шт.
Состояние поставки
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до
2022-06-01
Альтернативное изделие
2682410000
Размеры и массы
Глубина
105 мм
Глубина (дюймов)
4,134 inch
Высота
135 мм
Высота (в дюймах)
5,315 inch
Ширина
29 мм
Ширина (в дюймах)
1,142 inch
Масса нетто
360 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
-40 °C...75
Влажность
5...95 % без появления конденсата
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
MTBF
MTBF
В соответствии со стандартом
Telcordia (Bellcore), GB
Время работы (часы), мин.
1 257 910 h
Интерфейсы
Количество портов
4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1x 1000BaseSFP Slot
Порты RJ45
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Полно-/полудуплексный режим, Соединение Auto MDI/MDI-X
Примечание
Слот SFP может использоваться только с приемопередатчиками SFP компании Weidmüller. Приемопередатчики SFP других изготовителей не принимаются коммутатором.
Светодиодная индикация
PWR1, PWR2, 10/100/1000M (TP-Port), 100/1000M (SFP-Port), PoE
Функциональный блок DIP-переключатель
Активация/деактивация защиты от шторма широковещательных пакетов
Окружающие условия
Влажность
5...95 % без появления конденсата
Рабочая температура, макс.
75
Рабочая температура, мин.
-40 °C
Температура хранения, макс.
85 °C
Температура хранения, мин.
-40 °C
Питание через Ethernet (PoE)
Выходная мощность PoE
Стандартный
IEEE 802.3af
Выходная мощность
15,4 W
Стандартный
IEEE 802.3at
Выходная мощность
30 W
Выходной PoE
Стандартный
IEEE 802.3af
Выходной ток
350 mA
Стандартный
IEEE 802.3at
Выходной ток
600 mA
Общий энергетический потенциал PoE
Тип напряжения
DC
Напряжение, мин.
20 V
Напряжение, макс.
57 V
Энергетический потенциал
120 W
Цоколевка PoE
Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
Технические данные
Вид защиты
IP30
Вид монтажа
DIN-рейка, Панель (с опциональным монтажным комплектом)
Коммутатор
unmanaged PoE
Основной материал корпуса
Алюминий
Скорость
Gigabit Ethernet
Технология
Передача данных
Store and Forward
Стандартный
IEEE 802.3af для питания через Ethernet, IEEE 802.3at для питания через Ethernet, IEEE 802.3 для 10BaseT, IEEE 802.3u для 100BaseT(X), IEEE 802.3ab для 1000BaseT(X), IEEE 802.3z для 1000BaseX, IEEE 802.3x для управления потоками данных
Управление потоком
IEEE 802.3x Управление потоком, Управление потоком - Back-Pressure
Характеристики коммутаторов
Поддержка Jumbo-кадров
до 9,6 КБ
Размер пакетного буфера
1 024 Кбит
Размер таблицы MAC
8 K
Электропитание
Диапазон напряжения питания
Тип напряжения
DC
Напряжение, мин.
20 V
Напряжение, макс.
57 V
Защита от перегрузки по току
Да
Защита от переполюсовки
Да
Напряжение питания
24/48 V DC, 2 резервных входа
Потребляемый ток
6,83 A при 24 В пост. тока (при полной нагрузке PoE+), 3,28 A при 48 В пост. тока (при полной нагрузке PoE+)
Соединение
2 съемные 2-полюсные клеммные колодки
сертификаты и соответствие требования по ЭМС
Вибрация
по стандарту IEC 60068-2-6
Норма безопасности
UL 508
Нормы по ЭМС
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A, EN 61000-4-2 (электростатические разряды), уровень 3, EN 61000-4-3 (RS), уровень 3, EN 61000-4-4 (EFT), уровень 4, EN 61000-4-5 (выброс), уровень 4, EN 61000-4-6 (CS), уровень 3, EN 61000-4-8
Ударная нагрузка
по стандарту IEC 60068-2-27
Загрузки
Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG
CAX data
Уведомление об изменении продукта
Пользовательская документация
Каталог
Catalogues in PDF-format
Брошюры
Классификации
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Сертификаты
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
UL File Number Search
Сайт UL
Сертификат № (cULus)
E141197
Номер для заказа:
1504320000
Тип:
IE-SW-BL05-1GT-4GTPOE
Исполнение:
Сетевой выключатель, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Количество портов: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
Номер для заказа:
1504340000
Тип:
IE-SW-BL05T-1GT-4GTPOE
Исполнение:
Сетевой выключатель, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Количество портов: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Номер для заказа:
1241380000
Тип:
IE-SW-BL06-2TX-4POE
Исполнение:
Сетевой выключатель, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Количество портов: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -10 °C...60 °C
Номер для заказа:
1286920000
Тип:
IE-SW-BL06T-2TX-4POE
Исполнение:
Сетевой выключатель, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Количество портов: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Исполнение
Сетевой выключатель, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Количество портов: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1x 1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75
Номер для заказа
1504380000
Тип
IE-SW-BL05T-1GS-4GTPOE
GTIN (EAN)
4050118312430
Кол.
1 Шт.
Состояние поставки
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до
2022-06-01
Альтернативное изделие
2682410000
Глубина
105 мм
Глубина (дюймов)
4,134 inch
Высота
135 мм
Высота (в дюймах)
5,315 inch
Ширина
29 мм
Ширина (в дюймах)
1,142 inch
Масса нетто
360 g
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
-40 °C...75
Влажность
5...95 % без появления конденсата
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
MTBF
В соответствии со стандартом
Telcordia (Bellcore), GB
Время работы (часы), мин.
1 257 910 h
Количество портов
4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1x 1000BaseSFP Slot
Порты RJ45
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Полно-/полудуплексный режим, Соединение Auto MDI/MDI-X
Примечание
Слот SFP может использоваться только с приемопередатчиками SFP компании Weidmüller. Приемопередатчики SFP других изготовителей не принимаются коммутатором.
Светодиодная индикация
PWR1, PWR2, 10/100/1000M (TP-Port), 100/1000M (SFP-Port), PoE
Функциональный блок DIP-переключатель
Активация/деактивация защиты от шторма широковещательных пакетов
Влажность
5...95 % без появления конденсата
Рабочая температура, макс.
75
Рабочая температура, мин.
-40 °C
Температура хранения, макс.
85 °C
Температура хранения, мин.
-40 °C
Выходная мощность PoE
Стандартный
IEEE 802.3af
Выходная мощность
15,4 W
Стандартный
IEEE 802.3at
Выходная мощность
30 W
Выходной PoE
Стандартный
IEEE 802.3af
Выходной ток
350 mA
Стандартный
IEEE 802.3at
Выходной ток
600 mA
Общий энергетический потенциал PoE
Тип напряжения
DC
Напряжение, мин.
20 V
Напряжение, макс.
57 V
Энергетический потенциал
120 W
Цоколевка PoE
Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
Вид защиты
IP30
Вид монтажа
DIN-рейка, Панель (с опциональным монтажным комплектом)
Коммутатор
unmanaged PoE
Основной материал корпуса
Алюминий
Скорость
Gigabit Ethernet
Передача данных
Store and Forward
Стандартный
IEEE 802.3af для питания через Ethernet, IEEE 802.3at для питания через Ethernet, IEEE 802.3 для 10BaseT, IEEE 802.3u для 100BaseT(X), IEEE 802.3ab для 1000BaseT(X), IEEE 802.3z для 1000BaseX, IEEE 802.3x для управления потоками данных
Управление потоком
IEEE 802.3x Управление потоком, Управление потоком - Back-Pressure
Поддержка Jumbo-кадров
до 9,6 КБ
Размер пакетного буфера
1 024 Кбит
Размер таблицы MAC
8 K
Диапазон напряжения питания
Тип напряжения
DC
Напряжение, мин.
20 V
Напряжение, макс.
57 V
Защита от перегрузки по току
Да
Защита от переполюсовки
Да
Напряжение питания
24/48 V DC, 2 резервных входа
Потребляемый ток
6,83 A при 24 В пост. тока (при полной нагрузке PoE+), 3,28 A при 48 В пост. тока (при полной нагрузке PoE+)
Соединение
2 съемные 2-полюсные клеммные колодки
Вибрация
по стандарту IEC 60068-2-6
Норма безопасности
UL 508
Нормы по ЭМС
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A, EN 61000-4-2 (электростатические разряды), уровень 3, EN 61000-4-3 (RS), уровень 3, EN 61000-4-4 (EFT), уровень 4, EN 61000-4-5 (выброс), уровень 4, EN 61000-4-6 (CS), уровень 3, EN 61000-4-8
Ударная нагрузка
по стандарту IEC 60068-2-27
Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG
CAX data
Уведомление об изменении продукта
Пользовательская документация
Каталог
Catalogues in PDF-format
Брошюры
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
UL File Number Search
Сайт UL
Сертификат № (cULus)
E141197
Номер для заказа:
1504320000
Тип:
IE-SW-BL05-1GT-4GTPOE
Исполнение:
Сетевой выключатель, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Количество портов: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
Номер для заказа:
1504340000
Тип:
IE-SW-BL05T-1GT-4GTPOE
Исполнение:
Сетевой выключатель, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Количество портов: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Номер для заказа:
1241380000
Тип:
IE-SW-BL06-2TX-4POE
Исполнение:
Сетевой выключатель, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Количество портов: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -10 °C...60 °C
Номер для заказа:
1286920000
Тип:
IE-SW-BL06T-2TX-4POE
Исполнение:
Сетевой выключатель, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Количество портов: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.