Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-SR-2GT-LAN-FN
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Security/NAT Router, Gigabit Ethernet, 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -20 °C...70
Номер для заказа 1489940000
Тип IE-SR-2GT-LAN-FN
GTIN (EAN) 4050118299533
Кол. 1 Шт.
Состояние поставки Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до 2022-10-31
Альтернативное изделие 2873910000

Размеры и массы

Глубина 140 мм
Глубина (дюймов) 5,512 inch
Высота 170 мм
Высота (в дюймах) 6,693 inch
Ширина 35 мм
Ширина (в дюймах) 1,378 inch
Масса нетто 700 g

Температуры

Температура хранения -20 °C...85 °C
Рабочая температура -20 °C...70
Влажность 5–90 % (без образования конденсата)

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

MTBF

MTBF
Время работы (часы), мин. 135 270 h

Гарантия

Период времени 3 года

Интерфейсы

Кнопка сброса функции Восстановление заводских настроек
Количество гнезд для SCM-карты
Количество портов 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X)
Порт USB Интерфейс USB 2.0 для обновления встроенного ПО или восстановления конфигурации устройства с помощью флэш-накопителя USB
Порты RJ45 10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Полно-/полудуплексный режим, Соединение Auto MDI/MDI-X
Светодиодная индикация Индикация состояния напряжения, Статус, CUT, Тревога, Активное VPN-соединение, Port LED: Link/ACT, Speed (RJ45 port)
Тип гнезда для SCM-карты Смарт-карта (формат ID-000), Сохранение и восстановление конфигурации с помощью смарт-карт (микросхема памяти)
Цифровые входы Cut: физическое отключение (соединение прервано) WAN-порта (24 В в)
Цифровые выходы Тревога: указывает на конфигурируемое состояние или неисправность сети (вых. 24 В)

Окружающие условия

Влажность 5–90 % (без образования конденсата)
Рабочая высота
Высота, макс. 2 000 м
Примечание. в соотв. с UL
Высота, макс. 6 000 м
Примечание. ограничения см. в заявлении изготовителя о рабочей высоте в разделе загрузок
Рабочая температура, макс. 70 
Рабочая температура, мин. -20 °C
Температура хранения, макс. 85 °C
Температура хранения, мин. -20 °C

Технические данные

Вид защиты IP20
Вид монтажа DIN-рейка, VESA 75
Основной материал корпуса Алюминиевое литье под давлением
Скорость Gigabit Ethernet

Электропитание

Диапазон напряжения питания
Тип напряжения DC
Напряжение, мин. 7 V
Напряжение, макс. 36 V
Напряжение питания 24 V DC, 1 одиночный вход, NEC class 2, (for use in conformity with UL specifications: 7 - 30 V DC)
Потребляемый ток
Напряжение 24 V
Ток 0,6 A

сертификаты и соответствие требования по ЭМС

Вибрация по стандарту IEC 60068-2-6
Норма безопасности UL 508
Нормы по ЭМС FCC, часть 15, Класс A, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2
Ударная нагрузка по стандарту IEC 60068-2-27

прочее

Modbus/TCP Интегральный сервер для запросов статуса
Диагностика Функция удаленного доступа для диагностики сети с помощью подключенного ПК (Wireshark)
Проверять Клиентский контроль (по ICMP) с функцией предупреждения в случае неисправности

режимы работы

IP-маршрутизатор IP-маршрутизация (IPv4, уровень 3) с SPI-файерволом (с контролем состояния соединений)
Прозрачный мост 2-портовый коммутатор с дополнительным фильтром уровня 2

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Уведомление об изменении продукта
Программное обеспечение
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001478
ETIM 7.0 EC001478
ETIM 8.0 EC001478
ETIM 9.0 EC001478
ECLASS 9.0 19-17-01-03
ECLASS 9.1 19-17-01-03
ECLASS 10.0 19-17-04-05
ECLASS 11.0 19-17-04-05
ECLASS 12.0 19-17-04-05
ECLASS 13.0 19-17-04-05

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E141197

Сетевые службы/брандмауэр/управление

Брандмауэр Сетевой экран с контролем состояния соединений IPv4 (входящий/исходящий), Преобразование сетевых адресов NAT от нелегального проникновения в сеть, 1:1 NAT, Ретрансляция портов, фильтр уровня 2/3 (VLAN-ИД, VLAN QoS тег, MАC-адрес, EtherType в кадре), Функция автоматической выборки для создания правил фильтрации пакета (анализ сетевого трафика), Назначение приоритетов обработки пакетов уровня 2/3 (Ethernet-кадр, IP-заголовок, VLAN-тег)
Сетевые службы: Сервер DHCP /реле DHCP , Реле DNS, NTP-клиент, DynDNS (DHCP-клиент согласно RFC 2136)
Управление Конфигурация через Веб-интерфейс (HTTP/HTTPS), Возможно переключение языкового интерфейса на немецкий или английский язык, Поддержка конфигурации с помощью подробной справочной информации (подсказка), Можно настроить конфигурацию многопользовательского доступа с произвольной установкой прав, Поддержка SNMP v1/v2/v3, журнала событий/системного журнала

Связанные изделия

Номер для заказа: 2682590000
Тип: IE-SR-2TX-WL
Исполнение:
Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
 
Номер для заказа: 2682560000
Тип: IE-SR-2TX-WL-4G-EU
Исполнение:
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (2G/3G/4G), Модель для Европы, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
 
Номер для заказа: 2682580000
Тип: IE-SR-2TX-WL-4G-US-V
Исполнение:
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (3G/4G), Модель для США, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
 
Номер для заказа: 2751270000
Тип: IE-SR-4TX
Исполнение:
Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
 
Номер для заказа: 2751280000
Тип: IE-SR-4TX-LTE/4G-EU
Исполнение:
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (2G/3G/4G), Модель для Европы, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
 
Номер для заказа: 2739630000
Тип: IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA
Исполнение:
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (3G/4G), Модель для США и региона EMEA, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
 
Номер для заказа: 2873910000
Тип: IE-SR-4GT
Исполнение:
Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
 
Номер для заказа: 2873920000
Тип: IE-SR-4GT-LTE/4G-EU
Исполнение:
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (2G/3G/4G), Модель для Европы, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
 
Номер для заказа: 2873930000
Тип: IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA
Исполнение:
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (3G/4G), Модель для США и региона EMEA, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
 
Номер для заказа: 2909820000
Тип: IE-EBR-SMARTCARD-SR
Исполнение:
Router smartcard,