Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
KSPMH M40 SSC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение KSPMH (заглушка Klippon, тип MH), Заглушка, прямой, M 40, 16 mm, Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Номер для заказа 1477910000
Тип KSPMH M40 SSC
GTIN (EAN) 4050118285796
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Высота 21,5 мм
Высота (в дюймах) 0,846 inch
Длина 21,5 мм
Длина (в дюймах) 0,846 inch
Диаметр 40 мм
Толщина стенок, мин. 0,5 мм
Толщина стенок, макс. 15 мм
Масса нетто 219,9 g

Температуры

Рабочая температура -60 °C...200 °C

Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода (ATEX) SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X
Номер сертификата кабельного ввода (IECEx) IECEx SIR 09.0131X or IECEx CML 19.0022X
Обозначение Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb lllC Db
Условия утверждения ATEX, IECEX

Общие данные

Вид защиты IP66, IP68 (100 m / 168 h)
Галогены без содержания галогенов
Глубина воды 100 m
Диаметр уплотнительного кольца 40 мм
Длина резьбы 16 мм
Класс защиты (UL) Type 4X
Материал Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Момент затяжки 10 Nm
Наружный диаметр 45,5 мм
Нормы EN 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7
Примечание: степень защиты • Все метрические уплотняющие заглушки имеют шаг резьбы 1,5 мм. • При использовании в Ex nR KSPMH должно быть установлено с дополнительным уплотнением. • Для обеспечения указанного номинала IP, сквозное отверстие должно соответствовать требованиям EN 50262, Таблица 1, и следует обеспечить возможность закрепить уплотняющую заглушку необходимым образом. • Инструкции по эксплуатации приложены к каждой уплотняющей заглушке, их следует изучить перед монтажом. Уплотняющие заглушки следует установить с соответствии со спецификацией в инструкции по эксплуатации. • После установки KSPMH, минимальное число ниток резьбы в зацеплении должно соответствовать стандарту EN/IEC 60079-1, Раздел 5.3. • При применении по NEC/CEC, следует обеспечить, чтобы внутренняя резьба соединительного устройства в которую вворачиваются уплотняющие заглушки имеет зацепление как минимум на 8 полных ниток. • Если уплотняющие заглушки KSPMH вставлены в неметаллические соединительные устройства Ex e, то они должны быть подключены к контуру заземления системы.
Резьба (наружная) M 40
Силикон Да
Температурный диапазон, макс.. 200 °C
Температурный диапазон, мин. -60 °C
Ударопрочность 7 J ATEX-Версия
Уплотнительное кольцо Силикон

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000451
ETIM 7.0 EC000451
ETIM 8.0 EC000451
ETIM 9.0 EC000451
ECLASS 9.0 27-14-44-25
ECLASS 9.1 27-14-44-35
ECLASS 10.0 27-14-44-25
ECLASS 11.0 27-14-44-25
ECLASS 12.0 27-14-08-05
ECLASS 13.0 27-14-08-05

Сертификаты

ROHS Соответствовать