KSPMH (заглушка Klippon, тип MH), Заглушка, прямой, M 32, 16 mm, Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Номер для заказа
1477890000
Тип
KSPMH M32 SSC
GTIN (EAN)
4050118285901
Кол.
10 Шт.
Размеры и массы
Высота
21,5 мм
Высота (в дюймах)
0,846 inch
Длина
21 мм
Длина (в дюймах)
0,827 inch
Диаметр
32 мм
Толщина стенок, мин.
0,5 мм
Толщина стенок, макс.
15 мм
Масса нетто
142,9 g
Температуры
Рабочая температура
-60 °C...200 °C
Номер сертификата кабельного ввода
Номер сертификата кабельного ввода (ATEX)
SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X
Номер сертификата кабельного ввода (IECEx)
IECEx SIR 09.0131X or IECEx CML 19.0022X
Обозначение
Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb lllC Db
Условия утверждения
ATEX, IECEX
Общие данные
Вид защиты
IP66, IP68 (100 m / 168 h)
Галогены
без содержания галогенов
Глубина воды
100 m
Диаметр уплотнительного кольца
32 мм
Длина резьбы
16 мм
Класс защиты (UL)
Type 4X
Материал
Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Момент затяжки
10 Nm
Наружный диаметр
37,5 мм
Нормы
EN 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7
Примечание: степень защиты
• Все метрические уплотняющие заглушки имеют шаг резьбы 1,5 мм.
• При использовании в Ex nR KSPMH должно быть установлено с дополнительным уплотнением.
• Для обеспечения указанного номинала IP, сквозное отверстие должно соответствовать требованиям EN 50262, Таблица 1, и следует обеспечить возможность закрепить уплотняющую заглушку необходимым образом.
• Инструкции по эксплуатации приложены к каждой уплотняющей заглушке, их следует изучить перед монтажом. Уплотняющие заглушки следует установить с соответствии со спецификацией в инструкции по эксплуатации.
• После установки KSPMH, минимальное число ниток резьбы в зацеплении должно соответствовать стандарту EN/IEC 60079-1, Раздел 5.3.
• При применении по NEC/CEC, следует обеспечить, чтобы внутренняя резьба соединительного устройства в которую вворачиваются уплотняющие заглушки имеет зацепление как минимум на 8 полных ниток.
• Если уплотняющие заглушки KSPMH вставлены в неметаллические соединительные устройства Ex e, то они должны быть подключены к контуру заземления системы.
• Все метрические уплотняющие заглушки имеют шаг резьбы 1,5 мм.
• При использовании в Ex nR KSPMH должно быть установлено с дополнительным уплотнением.
• Для обеспечения указанного номинала IP, сквозное отверстие должно соответствовать требованиям EN 50262, Таблица 1, и следует обеспечить возможность закрепить уплотняющую заглушку необходимым образом.
• Инструкции по эксплуатации приложены к каждой уплотняющей заглушке, их следует изучить перед монтажом. Уплотняющие заглушки следует установить с соответствии со спецификацией в инструкции по эксплуатации.
• После установки KSPMH, минимальное число ниток резьбы в зацеплении должно соответствовать стандарту EN/IEC 60079-1, Раздел 5.3.
• При применении по NEC/CEC, следует обеспечить, чтобы внутренняя резьба соединительного устройства в которую вворачиваются уплотняющие заглушки имеет зацепление как минимум на 8 полных ниток.
• Если уплотняющие заглушки KSPMH вставлены в неметаллические соединительные устройства Ex e, то они должны быть подключены к контуру заземления системы.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.