85…264 В перем. тока (снижение номинальных значений при 100 В перем. тока)
Диапазон входного напряжения пост. тока
80…370 В DC (ухудшение характеристик при 120 В DC)
Диапазон частот перем. тока
47...63 Гц
Защита от перенапряжений Вход
Варистор
Номинальное входное напряжение
100...240 В перем. тока
Номинальное энергопотребление
527,5 VA
Потребляемый ток, перем. ток
2,37 A @ 230 V AC / 5,2 A @ 110 V AC
Потребляемый ток, пост. ток
1,55 A @ 370 V DC / 4,65 A @ 120 V DC
Предохранитель на входе (внутр.)
Да
Пусковой ток
макс. 5 A
Рекомендуемый предохранитель
6 A / DI, плавкий предохранитель 16 A, симв. B, линейный защитный автомат 6…8 A, характ. C, линейный защитный автомат
Технология соединения
Винтовое соединение
Частота на входе, макс.
47...63 Гц
Выход
Возможность параллельной работы
да, макс. 3
Время нарастания
≤ 100 ms
Выходное напряжение, замечание
(регулируется с помощью потенциометра)
Выходное напряжение, макс.
28 V
Выходное напряжение, мин.
22 V
Емкостная нагрузка
без ограничений
Защита от обратного напряжения
Да
Защита от перегрузки
Да
Непрерывный выходной ток при Uномин.
20 A @ 55 °C, 15 A при 70 °C
Номинальное выходное напряжение
24 V DC ± 1 %
Номинальный выходной ток для Uном.
20 A @ 55 °C
Остаточная пульсация, выбросы при разъединении
< 50 mVSS при 24 В DC, IN
Технология соединения
Винтовое соединение
выходная мощность
480 W
Общие данные
MTBF
В соответствии со стандартом
SN 29500
Время работы (часы), мин.
1 500 000 h
Температура окружающей среды
25 °C
Напряжение на входе
230 V
Выходная мощность
480 W
Цикл нагрузки
100 %
В соответствии со стандартом
SN 29500
Время работы (часы), мин.
679 000 h
Температура окружающей среды
40 °C
Напряжение на входе
230 V
Выходная мощность
480 W
Цикл нагрузки
100 %
Вид защиты
IP20
Время перекрытия при провалах напряжения перем. тока при Iном.
> 20 мс при 230 В AC / > 20 мс при 115 В AC
Защита от короткого замыкания
Да
Защита от неправильной полярности присоединения нагрузки
30…35 V DC
Защита от превышения температуры
Да
Исполнение корпуса
Металл, коррозионно-устойчивый
КПД
91 %
Категория перенапряжения
II
Коэффициент мощности (прим.)
> 0,98 при 230 В AC / > 0,98 при 115 В AC
Положение установки, указание по монтажу
на монтажной шине TS 35
Потери мощности, номинальная нагрузка
43 W
Потери мощности, холостой ход
5 W
Сигнализация
Светодиод зеленый (Uвыход > 21,6 В пост. тока), Светодиод желтый (Iвыход > 90% IНоминал. тип. ), Светодиод красный (перегрузка, перегрев, короткое замыкание, Uвыход < 20.4 В пост. тока)
Ток утечки на землю, макс.
3,5 mA
макс. допуст. влажность воздуха (эксплуатация)
5%…95% RH
Координация изоляции
Изоляция выходного напряжения / заземление
0,5 kV
Категория перенапряжения
II
Класс защиты
I, с подключением защитного провода PE
Напряжение изоляции вход / выход
3 kV
Разделение выходного напряжения / заземления
2 kV
Степень загрязнения
2
ЭМС / Ударопрочность / Вибропрочность
Вибростойкость IEC 60068-2-6
1 г в соответствии с EN 50178
Излучение шума в соответствии с EN55032
Класс B
Испытание на устойчивость к помехам по
EN 61000-4-2 (электростатические разряды), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (импульсные помехи), EN 61000-4-5 (импульсные помехи большой энергии), EN 61000-4-6 (кондуктивные помехи), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips)
Ограничение сетевых токов высшей гармоники
По стандарту EN 61000-3-2
Ударопрочность IEC 60068-2-27
15 g во всех направлениях
Электробезопасность (применимые нормы)
Защита от опасных поражающих токов
Согласно VDE0106-101
Изолирующие трансформаторы безопасности для импульсных блоков питания
По стандарту EN 61558-2-16
Малое по условиям безопасности напряжение
SELV согласно IEC 60950-1, PELV в соответствии с EN 60204-1
Надежное разъединение / Защита от поражения электрическим током
EN 61000-4-2 (электростатические разряды), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (импульсные помехи), EN 61000-4-5 (импульсные помехи большой энергии), EN 61000-4-6 (кондуктивные помехи), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.