Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SAI-4-M-4P-M12-SVV
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Вариант с крышкой, M12, 30 V, T-кодировка, LED: Да, Светодиод пускового устройства: Да, Тип подключения: PNP
Номер для заказа 1431490000
Тип SAI-4-M-4P-M12-SVV
GTIN (EAN) 4050118236903
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Масса нетто 191 g

Температуры

Рабочая температура -20 - 80°C

Данные о материалах

Основной материал корпуса Pocan
Материал концентратора Пластмасса
Цвет корпуса серый, RAL 7032
Материал уплотнения крышки Материал Viton
Винтовое гнездо CuZn, никелирование
Материал контакта CuZn
Поверхность контакта позолоченный
Материал контактодержателя PBT (UL 94 В0)

Данные соединений

Наружный диаметр провода, мин. 6 мм
Наружный диаметр провода, макс. 12 мм
Кабельные вводы M 20
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 4 mm²
Отвод концентратора Вариант с крышкой

Общие технические данные

Вид защиты IP68
Кодировка подключаемого пульта T-кодировка
Количество полюсов 4
Количество контактных гнезд
Соединительная резьба M12
Степень загрязнения 3
Характеристики пожаростойкости V-0
Циклы коммутации ≤ 50
LED Да
Светодиод пускового устройства Да
Цвет светодиода для индикации работы желтый
Цвет светодиода для функции ввода/вывода желтый

Данные об эл. характеристиках

Номинальное напряжение, мин. 10 V
Номинальное напряжение, макс. 30 V
Макс. допустимая токовая нагрузка на слот 10 A
Суммарный ток 32 A
Ток на сигнал 10 A
Прочность изоляции 108 Ом

Технические данные, кабель

Количество полюсов 4
Наружный диаметр провода, макс. 12 мм
Наружный диаметр провода, мин. 6 мм
Возможно использование с троссом для протяжки Нет

Загрузки

Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC003558
ETIM 9.0 EC003558
ECLASS 9.0 27-44-01-08
ECLASS 9.1 27-44-01-08
ECLASS 10.0 27-44-01-11
ECLASS 11.0 27-44-01-11
ECLASS 12.0 27-44-01-11
ECLASS 13.0 27-44-01-11

Сертификаты

Сертификаты CURUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E141197

Связанные изделия

Номер для заказа: 1989340000
Тип: SAI-4-M-4P-M12-SVV-A01
Исполнение:
Вариант с крышкой, M12, 48 V, T-кодировка, LED: Да, Светодиод пускового устройства: Да, Тип подключения: