Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
KLIPPON COPL 254012/16
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Пластина заземления, прочее, Высота: 85.5 mm, Ширина: 567 mm, Глубина: 0.8 mm, Материал: Латунь, полированный, необработанный
Номер для заказа 1391040000
Тип KLIPPON COPL 254012/16
GTIN (EAN) 4050118191141
Кол. 5 Шт.

Размеры и массы

Глубина 0,8 мм
Глубина (дюймов) 0,031 inch
Высота 85,5 мм
Высота (в дюймах) 3,366 inch
Ширина 567 мм
Ширина (в дюймах) 22,323 inch
Толщина стенок, мин. 0,8 мм
Толщина стенок, макс. 0,8 мм
Масса нетто 2 g

Общие данные

Материал Латунь
Поверхность полированный, необработанный
Толщина материала 0,8 мм

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002623
ETIM 7.0 EC002623
ETIM 8.0 EC002623
ETIM 9.0 EC002623
ECLASS 9.0 27-18-28-14
ECLASS 9.1 27-18-92-64
ECLASS 10.0 27-18-28-14
ECLASS 11.0 27-18-28-14
ECLASS 12.0 27-18-28-14
ECLASS 13.0 27-18-28-14

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 1390910000
Тип: KLIPPON COPL 080806
Исполнение:
Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Пластина заземления, прочее, Высота: 32.5 mm, Ширина: 101 mm, Глубина: 0.8 mm, Материал: Латунь, полированный, необработанный
 
Номер для заказа: 1390920000
Тип: KLIPPON COPL 081106
Исполнение:
Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Пластина заземления, прочее, Высота: 33.5 mm, Ширина: 131 mm, Глубина: 0.8 mm, Материал: Латунь, полированный, необработанный
 
Номер для заказа: 1390930000
Тип: KLIPPON COPL 081606
Исполнение:
Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Пластина заземления, прочее, Высота: 33.5 mm, Ширина: 181 mm, Глубина: 0.8 mm, Материал: Латунь, полированный, необработанный
 
Номер для заказа: 1390940000
Тип: KLIPPON COPL 081906
Исполнение:
Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Пластина заземления, прочее, Высота: 32.5 mm, Ширина: 211 mm, Глубина: 0.8 mm, Материал: Латунь, полированный, необработанный
 
Номер для заказа: 1390950000
Тип: KLIPPON COPL 082306
Исполнение:
Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Пластина заземления, прочее, Высота: 33.5 mm, Ширина: 258 mm, Глубина: 0.8 mm, Материал: Латунь, полированный, необработанный
 
Номер для заказа: 1390970000
Тип: KLIPPON COPL 121209
Исполнение:
Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Пластина заземления, прочее, Высота: 57.5 mm, Ширина: 177 mm, Глубина: 0.8 mm, Материал: Латунь, полированный, необработанный
 
Номер для заказа: 1390980000
Тип: KLIPPON COPL 122209
Исполнение:
Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Пластина заземления, прочее, Высота: 57.5 mm, Ширина: 275 mm, Глубина: 0.8 mm, Материал: Латунь, полированный, необработанный
 
Номер для заказа: 1390990000
Тип: KLIPPON COPL 161609
Исполнение:
Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Пластина заземления, прочее, Высота: 60.5 mm, Ширина: 239 mm, Глубина: 0.8 mm, Материал: Латунь, полированный, необработанный
 
Номер для заказа: 1391000000
Тип: KLIPPON COPL 162609
Исполнение:
Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Пластина заземления, прочее, Высота: 60.5 mm, Ширина: 339 mm, Глубина: 0.8 mm, Материал: Латунь, полированный, необработанный
 
Номер для заказа: 1391010000
Тип: KLIPPON COPL 163609
Исполнение:
Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Пластина заземления, прочее, Высота: 60.5 mm, Ширина: 438 mm, Глубина: 0.8 mm, Материал: Латунь, полированный, необработанный
 
Номер для заказа: 1391020000
Тип: KLIPPON COPL 165609
Исполнение:
Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Пластина заземления, прочее, Высота: 60.5 mm, Ширина: 656 mm, Глубина: 0.8 mm, Материал: Латунь, полированный, необработанный
 
Номер для заказа: 1391030000
Тип: KLIPPON COPL 252512/16
Исполнение:
Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Пластина заземления, прочее, Высота: 85.5 mm, Ширина: 424 mm, Глубина: 0.8 mm, Материал: Латунь, полированный, необработанный
 
Номер для заказа: 1391050000
Тип: KLIPPON COPL 256012
Исполнение:
Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Пластина заземления, прочее, Высота: 85.5 mm, Ширина: 785 mm, Глубина: 0.8 mm, Материал: Латунь, полированный, необработанный
 
Номер для заказа: 1391070000
Тип: KLIPPON COPL 404012
Исполнение:
Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Пластина заземления, прочее, Высота: 85.5 mm, Ширина: 722 mm, Глубина: 0.8 mm, Материал: Латунь, полированный, необработанный