Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
VDATA CAT6
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Крепеж монтажной рейки, Защита от перенапряжения, Cat.6, PoE, 802.3 bt при типе 1, 802.3 bt при типе 2, 802.3 bt при типе 3, 802.3 bt at Type 4
Номер для заказа 1348590000
Тип VDATA CAT6
GTIN (EAN) 4050118153002
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 46 мм
Глубина (дюймов) 1,811 inch
Высота 75 мм
Высота (в дюймах) 2,953 inch
Ширина 19 мм
Ширина (в дюймах) 0,748 inch
Масса нетто 137 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -40 °C...80 °C
Влажность 0...95 % (без появления конденсата)

Расчетные данные UL

Сертификат № (UL) E311081
Номинальное напряжение, UN 48 V
Пробой напряжением (пост. тока) L-G 72 V - 120 V
Voltage Breakdown (VDC) L-L 53 V - 73 V
Тип напряжения DC

Номинальные характеристики IEC / RU

Вносимые потери ≤ 1 дБ при 250 МГц
Время реакции < 1 нс
Диапазон частот, макс. 250 MHz
Емкость между проводами при 1 МГц, 1 В (ср.-кв.) 30 pF
Емкость между проводом и "землей" при 1 МГц, 1 В (ср.-кв.) 20 pF
Импульсный ток сопротивления C2 10 kA
Импульсный ток сопротивления D1 1 kA 10/350 μs
Испытательный разрядный ток, Iимп (10/350 мкс) провод - защитное заземление 1 кА
Класс требований согласно IEC 61643-21 D1, C1, C2, C3
Макс. продолжительное напряжение, Uc (AC) 48 V
Макс. продолжительное напряжение, Uc (DC) 50 V
Номинальное напряжение (DC) 48 В
Номинальный ток, IN 1 A
Нормы IEC 61643-21, UL
Объемное сопротивление <0.1 Ω
Пригодно для RJ45-штекер
Разрядный ток, Iимп (10/350 мкс) 1 kA
Разрядный ток, Iн (8/20 мкс), провод – защ. заземление (PE) 10 kA
Тип напряжения ACAC/DC
Ток утечки, Iмакс. (8/20 мкс), провод – защ. заземление (PE) 10 kA
Уровень защиты от перенапряжений UP жила - жила 150 V
Уровень защиты от перенапряжений UP жила - провод PE 550 V
Характеристики передачи сигнала (-3 дБ) 250 кГц

Общие данные

Вид защиты IP20
Исполнение Cat.6, PoE, 802.3 bt при типе 1, 802.3 bt при типе 2, 802.3 bt при типе 3, 802.3 bt at Type 4
Конструкция прочее, Промежуточный штекер
Пригодно для RJ45-штекер
Рабочая высота ≤ 2000 м
Рейка TS 35 x 15, TS 35 x 7.5
Сегмент Защита линии данных от перенапряжения
Цветовой код серебристо-серый

Соответствие стандартам по изоляции (EN 50178)

Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 2

Размеры

Метод проводного соединения RJ45-Port
Вид соединения RJ45-Port

Гарантия

Период времени 5 лет

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90

Сертификаты

Сертификаты CE UL
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UL) E311081

Связанные изделия

Вид соединения: RJ45-Port
Номер для заказа: 2916360000
Тип: VDATA CAT5E