Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
UR20-8DO-N
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Выход, 8-канальный
Номер для заказа 1315430000
Тип UR20-8DO-N
GTIN (EAN) 4050118118704
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 76 мм
Глубина (дюймов) 2,992 inch
Высота 120 мм
Высота (в дюймах) 4,724 inch
Ширина 11,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,453 inch
Размеры крепежа, высота 128 мм
Масса нетто 86,4 g

Температуры

Температура хранения -40 °C ... +85 °C
Рабочая температура -20 °C ... +60 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

Данные соединения

Вид соединения PUSH IN
Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG) AWG 16
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG) AWG 26
Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG) AWG 16
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 0,14 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG) AWG 26
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,14 mm²

Общие данные

Вибростойкость 5 Гц ≤ F ≤ 8,4 Гц: амплитуда 3,5 мм в соответствии с IEC 60068-2-6, 8,4 Гц ≤ F ≤ 150 Гц: ускорение 1 г в соответствии с IEC 60068-2-6
Влажность воздуха (процесс) От 10 до 95 %, без образования конденсата по стандарту DIN EN 61131-2
Влажность воздуха (транспортировка) От 10 до 95 %, без образования конденсата по стандарту DIN EN 61131-2
Влажность воздуха (хранение) От 10 до 95 %, без образования конденсата по стандарту DIN EN 61131-2
Давление воздуха (процесс) ≥ 795 гПа (высота ≤ 2000 м) в соответствии с DIN EN 61131-2
Давление воздуха (транспортировка) От 1013 гПа (высота 0 м) до 700 гПа (высота 3000 м) в соответствии с DIN EN 61131-2
Давление воздуха (хранение) От 1013 гПа (высота 0 м) до 700 гПа (высота 3000 м) в соответствии с DIN EN 61131-2
Испытательное напряжение 500 V
Категория перенапряжения II
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Рейка TS 35
Степень загрязнения 2
Ударная нагрузка 15 g более 11 мс, половина синусоидальной волны, в соответствии с IEC 60068-2-27

Системные данные

Вид модуля Цифровой модуль вывода
Возможное соединение 2 провода
Гальваническая развязка 500 В пост. тока между контурами тока
Интерфейс Системная шина U-remote
Скорость передачи системной шины, макс. 48 Mbit

Электропитание

Напряжение питания 24 V DC +20 %/ -15 %, от системной шины
Потребляемый ток от IВЫХ. (соответствующий сегмент электропитания) 15 мА + нагрузка
Потребляемый ток от Iсист., тип. 8 мА

цифровые выводы

Без обратной связи Да
Время отклика цепи защиты (режим ограничения тока) < 100 мкс
Выходной ток на каждый канал, макс. 500 mA
Выходной ток на каждый модуль, макс. 4 000 mA
Выходной ток согласно области применения
номин. 4 000 mA
мин. 0 mA
макс. 4 000 mA
Диагностика модуля Да
Диагностика отдельных каналов Нет
Защита от короткого замыкания Да
Индуктивная нагрузка (пост. ток 13) 2 Hz
Коэффициент одновременности
мин. 0 %
номин. 100 %
макс. 100 %
Ламповая нагрузка (12 Вт) 10 Hz
Макс. время отклика, высокое 100 µs
Макс. время отклика, низкое 250 µs
Омическая нагрузка (мин. 47 Ом) 1 kHz
Подключение исполнительного устройства 2-проводн.
Тип Ламповая нагрузка, Омическая, Индуктивная
Цифровые выходы
Энергия выключения (индуктивная) < 150 мДж/канал

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC001599
ETIM 7.0 EC001599
ETIM 8.0 EC001599
ETIM 9.0 EC001599
ECLASS 9.0 27-24-26-04
ECLASS 9.1 27-24-26-04
ECLASS 10.0 27-24-26-04
ECLASS 11.0 27-24-26-04
ECLASS 12.0 27-24-26-04
ECLASS 13.0 27-24-26-04

Сертификаты

Сертификаты ABS BURVER CCCEX CE CLASSNK CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KOREANCERT KR LLOYDSREG POLSKIREJ RINA UKEX UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E141197
Номер сертификата (cULusEX) E223527

Связанные изделия

Номер для заказа: 1315220000
Тип: UR20-4DO-P
Исполнение:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Выход, 4-канальный
 
Номер для заказа: 1315230000
Тип: UR20-4DO-P-2A
Исполнение:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Выход, 4-канальный, 2 А на канал
 
Номер для заказа: 2457250000
Тип: UR20-4DO-ISO-4A
Исполнение:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Выход, 4-канальный
 
Номер для заказа: 1315240000
Тип: UR20-8DO-P
Исполнение:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Выход, 8-канальный
 
Номер для заказа: 1315250000
Тип: UR20-16DO-P
Исполнение:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Выход, 16-канальный
 
Номер для заказа: 1315270000
Тип: UR20-16DO-P-PLC-INT
Исполнение:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Выход, ПЛК
 
Номер для заказа: 1509830000
Тип: UR20-8DO-P-2W-HD
Исполнение:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Выход, 8-канальный
 
Номер для заказа: 1394420000
Тип: UR20-4DO-PN-2A
Исполнение:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, 4-канальный, Цифровые сигналы, Выход
 
Номер для заказа: 1315410000
Тип: UR20-4DO-N
Исполнение:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Выход, 4-канальный
 
Номер для заказа: 1315420000
Тип: UR20-4DO-N-2A
Исполнение:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Выход, 4-канальный, 2 А на канал
 
Номер для заказа: 1315440000
Тип: UR20-16DO-N
Исполнение:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Выход, 16-канальный
 
Номер для заказа: 1315450000
Тип: UR20-16DO-N-PLC-INT
Исполнение:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Выход, ПЛК
 
Номер для заказа: 1315550000
Тип: UR20-4RO-CO-255
Исполнение:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Выход, Реле
 
Номер для заказа: 1315540000
Тип: UR20-4RO-SSR-255
Исполнение:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Выход, Реле