Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
UR20-16DI-N
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Вход, 16-канальный
Номер для заказа 1315390000
Тип UR20-16DI-N
GTIN (EAN) 4050118118582
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 76 мм
Глубина (дюймов) 2,992 inch
Высота 120 мм
Высота (в дюймах) 4,724 inch
Ширина 11,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,453 inch
Размеры крепежа, высота 128 мм
Масса нетто 86 g

Температуры

Температура хранения -40 °C ... +85 °C
Рабочая температура -20 °C ... +60 °C

Данные соединения

Вид соединения PUSH IN
Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG) AWG 16
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG) AWG 26
Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG) AWG 16
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 0,14 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG) AWG 26
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,14 mm²

Общие данные

Вибростойкость 5 Гц ≤ F ≤ 8,4 Гц: амплитуда 3,5 мм в соответствии с IEC 60068-2-6, 8,4 Гц ≤ F ≤ 150 Гц: ускорение 1 г в соответствии с IEC 60068-2-6
Влажность воздуха (процесс) От 10 до 95 %, без образования конденсата по стандарту DIN EN 61131-2
Влажность воздуха (транспортировка) От 10 до 95 %, без образования конденсата по стандарту DIN EN 61131-2
Влажность воздуха (хранение) От 10 до 95 %, без образования конденсата по стандарту DIN EN 61131-2
Давление воздуха (процесс) ≥ 795 гПа (высота ≤ 2000 м) в соответствии с DIN EN 61131-2
Давление воздуха (транспортировка) От 1013 гПа (высота 0 м) до 700 гПа (высота 3000 м) в соответствии с DIN EN 61131-2
Давление воздуха (хранение) От 1013 гПа (высота 0 м) до 700 гПа (высота 3000 м) в соответствии с DIN EN 61131-2
Испытательное напряжение 500 V
Категория перенапряжения II
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Рейка TS 35
Степень загрязнения 2
Ударная нагрузка 15 g более 11 мс, половина синусоидальной волны, в соответствии с IEC 60068-2-27

Системные данные

Вид модуля Цифровой модуль ввода
Возможное соединение 1 провод
Гальваническая развязка 500 В пост. тока между контурами тока
Данные диагностики 1 Byte
Интерфейс Системная шина U-remote
Протокол полевой шины PROFINET IRT, PROFINET RT, PROFIBUS DP-V1, EtherCAT, Modbus/TCP, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet, POWERLINK, CC-Link, CC-Link IE TSN, IEC 61162-450
Скорость передачи системной шины, макс. 48 Mbit

Электропитание

Защита от переполюсовки Да
Напряжение питания 24 V DC +20 %/ -15 %, от системной шины
Потребляемый ток от Iсист., тип. 8 мА

цифровые вводы

Входной фильтр 3 ms
Диагностика модуля Да
Диагностика отдельных каналов Нет
Защита от переполюсовки Да
Макс входящее напряжение < –11 В отсчитываемых от +24 В входного источника питания UВХ.
Мин входящее напряжение > –5 В отсчитываемых от +24 В входного источника питания UВХ.
Питание датчика Нет
Соединение датчика 1-проводн.
Тип Типы 1 и 3, EN 61131-2
Цифровые входы 16 

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC001599
ETIM 7.0 EC001599
ETIM 8.0 EC001599
ETIM 9.0 EC001599
ECLASS 9.0 27-24-26-04
ECLASS 9.1 27-24-26-04
ECLASS 10.0 27-24-26-04
ECLASS 11.0 27-24-26-04
ECLASS 12.0 27-24-26-04
ECLASS 13.0 27-24-26-04

Сертификаты

Сертификаты ABS BURVER CCCEX CE CLASSNK CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KOREANCERT KR LLOYDSREG POLSKIREJ RINA UKEX UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E141197
Номер сертификата (cULusEX) E223527

Связанные изделия

Номер для заказа: 1315170000
Тип: UR20-4DI-P
Исполнение:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Вход, 4-канальный
 
Номер для заказа: 2009360000
Тип: UR20-4DI-P-3W
Исполнение:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Вход, 4-канальный
 
Номер для заказа: 1315180000
Тип: UR20-8DI-P-2W
Исполнение:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Вход, 8-канальный, 2-проводная технология соединения
 
Номер для заказа: 1394400000
Тип: UR20-8DI-P-3W
Исполнение:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Вход, 8-канальный
 
Номер для заказа: 1315200000
Тип: UR20-16DI-P
Исполнение:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Вход, 16-канальный
 
Номер для заказа: 1315210000
Тип: UR20-16DI-P-PLC-INT
Исполнение:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Вход, ПЛК
 
Номер для заказа: 1315190000
Тип: UR20-8DI-P-3W-HD
Исполнение:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, 8-канальный, Цифровые сигналы, Вход
 
Номер для заказа: 2457240000
Тип: UR20-8DI-ISO-2W
Исполнение:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Вход, 8-канальный
 
Номер для заказа: 1460140000
Тип: UR20-2DI-P-TS
Исполнение:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Вход, Цифровые сигналы, двухканальный
 
Номер для заказа: 1460150000
Тип: UR20-4DI-P-TS
Исполнение:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, 4-канальный, Цифровые сигналы, Вход
 
Номер для заказа: 1315350000
Тип: UR20-4DI-N
Исполнение:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Вход, 4-канальный
 
Номер для заказа: 1315370000
Тип: UR20-8DI-N-3W
Исполнение:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Вход, 8-канальный
 
Номер для заказа: 1315400000
Тип: UR20-16DI-N-PLC-INT
Исполнение:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Вход, ПЛК
 
Номер для заказа: 1550070000
Тип: UR20-4DI-2W-230V-AC
Исполнение:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Вход, 4-канальный