Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
KLIPPON POK 256012 EX
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Пустой корпус, Высота: 250 mm, Ширина: 600 mm, Глубина: 120 mm, Материал: Полиэстер, армированный стекловолокном, необработанный, полированный, черный
Номер для заказа 1306140000
Тип KLIPPON POK 256012 EX
GTIN (EAN) 4050118108507
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 120 мм
Глубина (дюймов) 4,724 inch
Высота 250 мм
Высота (в дюймах) 9,842 inch
Высота, мин. 120 мм
Ширина 600 мм
Ширина (в дюймах) 23,622 inch
Размеры крепежа, высота 200 мм
Размеры крепежа, ширина 580 мм
Масса нетто 5 508 g

Температуры

Рабочая температура -55 °C...100 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0

Кабельные вводы, левосторонние

M12 32 
M16 21 
M20 15 
M25
M32
M40
M50

Кабельный ввод справа

M12 32 
M16 21 
M20 15 
M25
M32
M40
M50

Монтаж вертикальный

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 *
WDU 4 / ZDU 4 *

Монтаж горизонтальный

WDU 10 / ZDU 10 2x53
WDU 16 / ZDU 16 2x44
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 2x107
WDU 4 / ZDU 4 2x89
WDU 6 / ZDU 6 2x66

Номер сертификата корпуса

Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD) DE_PS2600_160412_001ISS01
Номер сертификата пустого корпуса (AEx) E223792
Номер сертификата пустого корпуса (ATEX) IBExU13ATEX1003 U
Номер сертификата пустого корпуса (IECEx) IECEx IBE 13.0003U
Номер сертификата пустого корпуса (INMETRO) LMP 23.0528U
Номер сертификата соединительной коробки (AEx) E223792
Номер сертификата соединительной коробки (ATEX) IBExU13ATEX1004 X
Номер сертификата соединительной коробки (IECEx) IECEX IBE 13.0004X
Номер сертификата соединительной коробки (INMETRO) LMP 21.0021X
Номер сертификата соединительной коробки (KOSHA) 16-AV4BO-0246X
Номер сертификата соответствия (сертификат соответствия) DE PS2600 160308 001ISS01
Сертификат № (ATEX) IBEXU13ATEX1003U
Сертификат № (DNV) TAE00002R2
Сертификат № (IECEX) IECEXIBE13.0004X
Сертификат № (cULus) E256877
Условия утверждения ATEX, DNV, IECEX, LR, RMRS, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus, KC, CCC, INMETRO

Общие данные

Вид защиты IP66
Класс защиты (UL) Type 4, Type 4X
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Количество крепежных болтов
Крепление корпуса Установка через заднюю стенку корпуса, Крепежные кронштейны
Крышка Да
Материал Полиэстер, армированный стекловолокном
Момент затяжки для винтов крышки 2,5 Nm
Необходимый инструмент 9008540000
Нормы DIN EN 62208 — стандарт для пустых корпусов, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Отверстие для доступа, высота 237,42 мм
Отверстие для доступа, ширина 387,42 мм
Поверхность необработанный, полированный
Прикрепление крышки Винты со шлицем / крестообразным шлицем
Применение Взрывоопасные области, Портовые здания, Инженерные системы, Перерабатывающая промышленность, Транспорт
Рабочая температура, макс. 100 °C
Рабочая температура, мин. -55 °C
Толщина материала - корпус 6,29 мм
Толщина материала - крышка 5 мм
Ударопрочность 7 J ATEX-Версия
Уплотняющий материал Силикон
Фланцевая пластина Нет

Резьбовое соединение вверху / внизу

M12 96 
M16 80 
M20 24 
M25 20 
M32 20 
M40
M50

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02

Сертификаты

Сертификаты CCCEX CE CULUS DETNORVER IBEXUATEX IECEXIBE KOREANCERT LLOYDSREG UKEX
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E256877

Связанные изделия

Номер для заказа: 1305950000
Тип: KLIPPON POK 256012
Исполнение:
Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Пустой корпус, Высота: 250 mm, Ширина: 600 mm, Глубина: 120 mm, Материал: Полиэстер, армированный стекловолокном, необработанный, полированный, серебристо-серый