Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
KLIPPON POK 082306 EX
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Пустой корпус, Высота: 75 mm, Ширина: 230 mm, Глубина: 56 mm, Материал: Полиэстер, армированный стекловолокном, необработанный, полированный, черный
Номер для заказа 1306040000
Тип KLIPPON POK 082306 EX
GTIN (EAN) 4050118108453
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 56 мм
Глубина (дюймов) 2,205 inch
Высота 75 мм
Высота (в дюймах) 2,953 inch
Высота, мин. 56 мм
Ширина 230 мм
Ширина (в дюймах) 9,055 inch
Размеры крепежа, высота 45 мм
Размеры крепежа, ширина 218 мм
Масса нетто 628 g

Температуры

Рабочая температура -55 °C...100 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0

Кабельные вводы, левосторонние

M12
M16
M20

Кабельный ввод справа

M12
M16
M20

Монтаж вертикальный

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 *
WDU 4 / ZDU 4 *

Монтаж горизонтальный

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x33
WDU 4 / ZDU 4 1x28

Номер сертификата корпуса

Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD) DE_PS2600_160412_001ISS01
Номер сертификата пустого корпуса (AEx) E223792
Номер сертификата пустого корпуса (ATEX) IBExU13ATEX1003 U
Номер сертификата пустого корпуса (IECEx) IECEx IBE 13.0003U
Номер сертификата пустого корпуса (INMETRO) LMP 23.0528U
Номер сертификата соединительной коробки (AEx) E223792
Номер сертификата соединительной коробки (ATEX) IBExU13ATEX1004 X
Номер сертификата соединительной коробки (IECEx) IECEX IBE 13.0004X
Номер сертификата соединительной коробки (INMETRO) LMP 21.0021X
Номер сертификата соединительной коробки (KOSHA) 16-AV4BO-0246X
Номер сертификата соответствия (сертификат соответствия) DE PS2600 160308 001ISS01
Сертификат № (ATEX) IBEXU13ATEX1003U
Сертификат № (DNV) TAE00002R2
Сертификат № (IECEX) IECEXIBE13.0004X
Сертификат № (cULus) E256877
Условия утверждения ATEX, DNV, IECEX, LR, RMRS, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus, KC, CCC, INMETRO

Общие данные

Вид защиты IP66
Класс защиты (UL) Type 4, Type 4X
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Количество крепежных болтов
Крепление корпуса Установка через заднюю стенку корпуса, Крепежные кронштейны
Крышка Да
Материал Полиэстер, армированный стекловолокном
Момент затяжки для винтов крышки 2,5 Nm
Необходимый инструмент 9008540000
Нормы DIN EN 62208 — стандарт для пустых корпусов, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Отверстие для доступа, высота 66,42 мм
Отверстие для доступа, ширина 221,42 мм
Поверхность необработанный, полированный
Прикрепление крышки Винты со шлицем / крестообразным шлицем
Применение Взрывоопасные области, Портовые здания, Инженерные системы, Перерабатывающая промышленность, Транспорт
Рабочая температура, макс. 100 °C
Рабочая температура, мин. -55 °C
Толщина материала - корпус 4,29 мм
Толщина материала - крышка 4,2 мм
Ударопрочность 7 J ATEX-Версия
Уплотняющий материал Силикон
Фланцевая пластина Нет

Резьбовое соединение вверху / внизу

M12 16 
M16
M20
M25

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02

Сертификаты

Сертификаты CCCEX CE CULUS DETNORVER IBEXUATEX IECEXIBE KOREANCERT UKEX
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E256877

Связанные изделия

Номер для заказа: 1305850000
Тип: KLIPPON POK 082306
Исполнение:
Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Пустой корпус, Высота: 75 mm, Ширина: 230 mm, Глубина: 56 mm, Материал: Полиэстер, армированный стекловолокном, необработанный, полированный, серебристо-серый