Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
CP A BATTERY 24V DC12AH
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Батарея
Номер для заказа 1251090000
Тип CP A BATTERY 24V DC12AH
GTIN (EAN) 4050118043129
Кол. 1 Шт.
Состояние поставки Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до 2021-07-31
Альтернативное изделие 2789920000

Размеры и массы

Глубина 134 мм
Глубина (дюймов) 5,276 inch
Высота 155 мм
Высота (в дюймах) 6,102 inch
Ширина 229 мм
Ширина (в дюймах) 9,016 inch
Масса нетто 9 120 g

Температуры

Температура хранения -15 °C...40 °C
Температура окружающей среды 0°...+40°C (Charging); -15°…+50°C (Discharging)
Рабочая температура 0 °C...40

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 30bf869c-8adc-4ed2-ad02-c1fec963e943

Вход

Зарядный ток, макс. 1,8 A
Номинальная емкость 12 Ah
Номинальное входное напряжение 24 В DC

Выход

Буферное время 10 A 51 min
Буферное время 20 A 22,7 min
Буферное время 40 A 9,2 min
Возможность параллельной работы Да
Выходной ток, макс. 50 A
Датчик температуры NTC 100 кОм
Защита от обратного напряжения Да
Защита от перегрузки и короткого замыкания 2x25 A fuse

Общие данные

Вибропрочность DIN-рейки/стенки согласно IEC 68-2-6 -/0,7 г
Вид защиты IP20
Ударопрочность, стенка, согл. IEC 68-2-27 30 g
макс. допуст. влажность воздуха (эксплуатация) 5%…95% RH

Координация изоляции

Класс защиты III, без соединения PE, для безопасного сверхнизкого напряжения (SELV)

Данные соединения (вход)

Момент затяжки, макс. 1,5 Nm
Момент затяжки, мин. 1,2 Nm
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , макс.
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , мин. 22 
Сечение подключаемого провода, гибкого , макс. 16 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого , мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, жесткого , макс. 16 mm²
Сечение подключаемого провода, жесткого , мин. 0,2 mm²

Данные соединения (выход)

Количество клемм 2 (+ / -)
Момент затяжки, макс. 1,5 Nm
Момент затяжки, мин. 1,2 Nm
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , макс.
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , мин. 22 
Сечение подключаемого провода, гибкого , макс. 16 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого , мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, жесткого , макс. 16 mm²
Сечение подключаемого провода, жесткого , мин. 0,2 mm²

Данные соединения (сигнал)

Количество клемм
Сечение гибкого проводного соединения (сигнал), макс. 1,5 mm²
Сечение гибкого проводного соединения (сигнал), мин. 0,2 mm²
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , макс. 16 
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , мин. 28 
Сечение подключаемого провода, жесткого , макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, жесткого , мин. 0,2 mm²
Технология соединения Втычное винтовое соединение

Одобрения

Институт (cULus) CULUS
Сертификат № (cULus) E349959

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002850
ETIM 7.0 EC002850
ETIM 8.0 EC002850
ETIM 9.0 EC002850
ECLASS 9.0 27-04-06-92
ECLASS 9.1 27-04-92-01
ECLASS 10.0 27-04-06-92
ECLASS 11.0 27-04-06-92
ECLASS 12.0 27-04-06-92
ECLASS 13.0 27-04-06-92

Сертификаты

Сертификаты CULUS DETNORVER
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E349959

Рабочие интерфейсы и управляющие входы

Датчик температуры NTC 100 кОм

Связанные изделия

Номер для заказа: 2789890000
Тип: DURA ECO LA-BAT 24V 1.2AH
Исполнение:
Батарея
 
Номер для заказа: 2789900000
Тип: DURA ECO LA-BAT 24V 3.4AH
Исполнение:
Батарея
 
Номер для заказа: 2789910000
Тип: DURA ECO LA-BAT 24V 7AH
Исполнение:
Батарея
 
Номер для заказа: 2789920000
Тип: DURA ECO LA-BAT 24V 12AH
Исполнение:
Батарея
 
Номер для заказа: 2789930000
Тип: DURA ECO LA-BAT 24V 17AH
Исполнение:
Батарея