Контроль предельных значений, Вход : универсальный U, I, R,ϑ, Выход : 2 x реле, Вход: температура, R, U, I, Релейный выход, Питание 90...264 В перем. тока
Номер для заказа
1238910000
Тип
ACT20P-UI-2RCO-AC-S
GTIN (EAN)
4050118027075
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
113,6 мм
Глубина (дюймов)
4,472 inch
Высота
119,2 мм
Высота (в дюймах)
4,693 inch
Ширина
22,5 мм
Ширина (в дюймах)
0,886 inch
Масса нетто
223 g
Температуры
Температура хранения
-20 °C...70 °C
Рабочая температура
-20 °C...65 °C
Влажность при рабочей температуре
0...95 % (без появления конденсата)
Влажность
10...90 % (без появления конденсата)
Вероятность сбоя
SIL согласно IEC 61508
Нет
MTBF
180 a
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Вход
Влияние сопротивления кабеля датчика
5 Ω @ RTD- Kabel
Входное сопротивление, напряжение
2 МОм, > 10 МОм
Входное сопротивление, ток
40 Ом
Входной ток
возможность конфигурирования, ± 25 mA DC, ±5 A DC
Датчик
RTD (2,3-wire): Pt100, Pt200, Pt1000, Ni120, Cu10, Thermocouples: B, E, J, K, L, N, R, S, T,U
Количество входов
1
Компенсация длины линии
<±0,002 Ом на резистивное сопротивление кабеля
Напряжение
возможность конфигурирования, ±150 mV DC, ± 600mV DC, ±30 V DC, ±300 V DC
Питание датчика
0,1 мА/0,05 мА (в зависимости от диапазона измерений) с кабелем RTD, 24 В (с петлей 4-20 мА)
Потенциометр
1.2…500 kΩ
Сопротивление
0…10 kΩ, 0…12 kΩ, 0…15 kΩ
Температура в области входа
B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: (-210…+1200 °C), K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: (-180…+1300 °C), R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
возможность конфигурирования, Верхнее и нижнее предельные значения, диапазон, Задержка аварийной сигнализации: 0…99 с, Гистерезис с возможностью регулировки, auto / manual reset
Цифровые выходы
2
Частота коммутаций, макс.
20 Hz
Общие данные
Время переходного процесса
450 ms
Гальваническая развязка
размыкатель на 4 направления;, Вход для питания⁄Тревожное оповещение 1⁄Тревожное оповещение 2, да, между входом / выходом / питанием
Долговременный дрейф
0,1 %/10 000 ч
Конфигурация
с программным обеспечением FDT/DTM, или посредством 7-сегментного дисплея, кнопок и поворотного регулятора на самом устройстве, Требуется конфигурационный адаптер 8978580000 CBX200 USB
Напряжение питания
90…264 V AC
Ошибка компенсации охлаждения
±2,0 °C при -20 -70 °C
Потребляемая мощность
≤ 3.5 Вт, < 2 Вт
Рейка
TS 35
Температурный коэффициент
<0,02 °C диапазона измерения/°C, 350 ppm/K
Точность
< 0,1% диапазона измерения
Точность повторения
± 0,05 % от предельного значения диапазона измерения
Соответствие стандартам по изоляции
Гальваническая развязка
размыкатель на 4 направления;, Вход для питания⁄Тревожное оповещение 1⁄Тревожное оповещение 2, да, между входом / выходом / питанием
Импульсное перенапряжение, до
4 кВ (1,2/50 мкс)
Испытательное напряжение
0,3 kV
Категория перенапряжения
III
Напряжение развязки
4 кВ (вход/выход)
Нормы по ЭМС
EN 61326-1
Расчетное напряжение
300 Вэфф.
Степень загрязнения
2
Размеры
Вид соединения
Винтовое соединение
Момент затяжки, мин.
0,4 Nm
Момент затяжки, макс.
0,6 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,
Устройства семейства ACT20P-UI-2RCO-XX-x регистрируют ток, напряжение, сигналы потенциометров и датчиков температуры (мА, А, мВ, В, потенциометр, RTD и TC). Они имеют два независимых релейных выхода, которые выдают аварийный сигнал, когда уровни становятся выше или ниже предварительно заданных пределов.
Особенности
• Конфигурирование и диагностика с помощью программного обеспечения FDT/DTM "WI-Manager".
• Ручное конфигурирование на устройстве выполняется посредством светодиодного дисплея с использованием кнопок и поворотных регуляторов.
• Двухканальный пороговый усилитель обеспечивает различные функции аварийной сигнализации: сигнализация по диапазону, задержка сигнализации, обнаружение обрыва провода, гистерезис и сигнализация по верхнему / нижнему пределу.
• Активные или пассивные сигнальные входы для RTD, TC, потенциометра, напряжения и тока имеют полную гальваническую развязку.
• Дистанционная диагностика: уведомление об ошибках (например, обрывах кабелей) с помощью реле состояния.
• Индикация рабочего состояния и состояния реле с помощью светодиодов на передней панели.
• 4-канальная гальваническая развязка между входом, выходом и источником питания.
Универсальный модуль контроля предельных значений с релейным выходом и внешним электропитанием Универсальный модуль контроля предельных значений с монтажной шириной 22,5 мм и внешним источником напряжения и тока, для контроля и гальванической развязки сигналов DC-токов +/- 25 мА...5 A, DC-напряжений +/-600 мВ... 300 В, сигналов 2-/3-/-4- проводных датчиков RTD, сопротивлений, потенциометров и термопар согласно IEC584. На выходе имеются два релейных (перекидных) контакта. Модуль может быть запрограммирован при помощи ПО FDT/DTM.
Корпус для установки в ряд на монтажную рейку TS35 Размеры: Д/Ш/В119/ 22,5/ 113,6 мм Технология винтового соединения / номинальная площадь поперечного сечения 2,5 мм2 Степень защиты: IP 20
Вход +/-25 мА...5 A DC +/- 600 мВ...300 В DC PT100, PT1000, Ni100, Ni1000 Сопротивление 0...12 кОм Потенциометр 0...500 кОм Термопары типа B, E, J, K, L, LR, N, R, S, T, U, W3, W5 Электропитание датчика 24 В DC Выход 2 x 1 перекидной контакт (твердая позолота) 240 В AC/ 24 В DC @ 6 A Точность повторения< 0,05 % v. E. Время реакции на единичное воздействие 10...90 % < 200 ms Электропитание 90...264 В AC / 120...370 В DC Мощность потерь ок. 3 Вт @ 240 В AC Диапазон температур окружающей среды -20 °C...+70 °C
Развязка EN 50178 надежная 3-канальная гальваническая развязка 3 кВ АC/DC всех цепей относительно друг друга Испытательное напряжение 3 кВ вход-выход-питание Расчетное напряжение 300 В AC/DC при категории перенапряжения II и классе загрязнения 2
Сертификаты cULus
ТипACT20P-UI-2RCO-AC-S
Краткая спецификация
Универсальный модуль контроля предельного значения с релейным выходом и внешним электропитанием Универсальный модуль контроля предельного значения с монтажной шириной 22,5 мм, с внешним электропитанием и питанием датчика, для контроля и развязки сигналов по DC-токам +/- 25 мА...5 A, DC- напряжениям +/-600 мВ... 300 В, сигналов 2-/3-/-4-проводных датчиков RTD, сопротивлений, потенциометров и сигналов термопар согласно IEC584. На выходе предоставляются два релейных контакта (перекидной контакт). Модуль может быть запрограммирован при помощи ПО FDT/DTM.
Сертификаты
Сертификаты
Сертификаты
CULUS;
ROHS
Соответствовать
Связанные изделия:
Вид соединения:
Винтовое соединение
Номер для заказа:
7760054305
Тип:
ACT20P-TMR-RTI-S
Исполнение:
Контроль предельных значений, Вход : Температура, PT100, Выход : 2 x реле, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой
Преобразователь/делитель сигнала, Контроль предельных значений, Вход : универсальный U, I, R,ϑ, Выход : 4-20 mA, (с питанием от петли), Транзистор (сигнализация)
Контроль предельных значений, Вход : универсальный U, I, R,ϑ, Выход : 2 x реле, Вход: температура, R, U, I, Релейный выход, Питание 90...264 В перем. тока
Контроль предельных значений, Вход : универсальный U, I, R,ϑ, Выход : 2 x реле, Вход: температура, R, U, I, Релейный выход, Питание 90...264 В перем. тока
RTD (2,3-wire): Pt100, Pt200, Pt1000, Ni120, Cu10, Thermocouples: B, E, J, K, L, N, R, S, T,U
Количество входов
1
Компенсация длины линии
<±0,002 Ом на резистивное сопротивление кабеля
Напряжение
возможность конфигурирования, ±150 mV DC, ± 600mV DC, ±30 V DC, ±300 V DC
Питание датчика
0,1 мА/0,05 мА (в зависимости от диапазона измерений) с кабелем RTD, 24 В (с петлей 4-20 мА)
Потенциометр
1.2…500 kΩ
Сопротивление
0…10 kΩ, 0…12 kΩ, 0…15 kΩ
Температура в области входа
B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: (-210…+1200 °C), K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: (-180…+1300 °C), R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
размыкатель на 4 направления;, Вход для питания⁄Тревожное оповещение 1⁄Тревожное оповещение 2, да, между входом / выходом / питанием
Долговременный дрейф
0,1 %/10 000 ч
Конфигурация
с программным обеспечением FDT/DTM, или посредством 7-сегментного дисплея, кнопок и поворотного регулятора на самом устройстве, Требуется конфигурационный адаптер 8978580000 CBX200 USB
Напряжение питания
90…264 V AC
Ошибка компенсации охлаждения
±2,0 °C при -20 -70 °C
Потребляемая мощность
≤ 3.5 Вт, < 2 Вт
Рейка
TS 35
Температурный коэффициент
<0,02 °C диапазона измерения/°C, 350 ppm/K
Точность
< 0,1% диапазона измерения
Точность повторения
± 0,05 % от предельного значения диапазона измерения
Устройства семейства ACT20P-UI-2RCO-XX-x регистрируют ток, напряжение, сигналы потенциометров и датчиков температуры (мА, А, мВ, В, потенциометр, RTD и TC). Они имеют два независимых релейных выхода, которые выдают аварийный сигнал, когда уровни становятся выше или ниже предварительно заданных пределов.
Особенности
• Конфигурирование и диагностика с помощью программного обеспечения FDT/DTM "WI-Manager".
• Ручное конфигурирование на устройстве выполняется посредством светодиодного дисплея с использованием кнопок и поворотных регуляторов.
• Двухканальный пороговый усилитель обеспечивает различные функции аварийной сигнализации: сигнализация по диапазону, задержка сигнализации, обнаружение обрыва провода, гистерезис и сигнализация по верхнему / нижнему пределу.
• Активные или пассивные сигнальные входы для RTD, TC, потенциометра, напряжения и тока имеют полную гальваническую развязку.
• Дистанционная диагностика: уведомление об ошибках (например, обрывах кабелей) с помощью реле состояния.
• Индикация рабочего состояния и состояния реле с помощью светодиодов на передней панели.
• 4-канальная гальваническая развязка между входом, выходом и источником питания.
Универсальный модуль контроля предельных значений с релейным выходом и внешним электропитанием Универсальный модуль контроля предельных значений с монтажной шириной 22,5 мм и внешним источником напряжения и тока, для контроля и гальванической развязки сигналов DC-токов +/- 25 мА...5 A, DC-напряжений +/-600 мВ... 300 В, сигналов 2-/3-/-4- проводных датчиков RTD, сопротивлений, потенциометров и термопар согласно IEC584. На выходе имеются два релейных (перекидных) контакта. Модуль может быть запрограммирован при помощи ПО FDT/DTM.
Корпус для установки в ряд на монтажную рейку TS35 Размеры: Д/Ш/В119/ 22,5/ 113,6 мм Технология винтового соединения / номинальная площадь поперечного сечения 2,5 мм2 Степень защиты: IP 20
Вход +/-25 мА...5 A DC +/- 600 мВ...300 В DC PT100, PT1000, Ni100, Ni1000 Сопротивление 0...12 кОм Потенциометр 0...500 кОм Термопары типа B, E, J, K, L, LR, N, R, S, T, U, W3, W5 Электропитание датчика 24 В DC Выход 2 x 1 перекидной контакт (твердая позолота) 240 В AC/ 24 В DC @ 6 A Точность повторения< 0,05 % v. E. Время реакции на единичное воздействие 10...90 % < 200 ms Электропитание 90...264 В AC / 120...370 В DC Мощность потерь ок. 3 Вт @ 240 В AC Диапазон температур окружающей среды -20 °C...+70 °C
Развязка EN 50178 надежная 3-канальная гальваническая развязка 3 кВ АC/DC всех цепей относительно друг друга Испытательное напряжение 3 кВ вход-выход-питание Расчетное напряжение 300 В AC/DC при категории перенапряжения II и классе загрязнения 2
Сертификаты cULus
ТипACT20P-UI-2RCO-AC-S
Краткая спецификация
Универсальный модуль контроля предельного значения с релейным выходом и внешним электропитанием Универсальный модуль контроля предельного значения с монтажной шириной 22,5 мм, с внешним электропитанием и питанием датчика, для контроля и развязки сигналов по DC-токам +/- 25 мА...5 A, DC- напряжениям +/-600 мВ... 300 В, сигналов 2-/3-/-4-проводных датчиков RTD, сопротивлений, потенциометров и сигналов термопар согласно IEC584. На выходе предоставляются два релейных контакта (перекидной контакт). Модуль может быть запрограммирован при помощи ПО FDT/DTM.
Преобразователь/делитель сигнала, Контроль предельных значений, Вход : универсальный U, I, R,ϑ, Выход : 4-20 mA, (с питанием от петли), Транзистор (сигнализация)
Контроль предельных значений, Вход : универсальный U, I, R,ϑ, Выход : 2 x реле, Вход: температура, R, U, I, Релейный выход, Питание 90...264 В перем. тока
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.