Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
KTB QL 553515 S4E2
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 550 mm, Ширина: 350 mm, Глубина: 150 mm, Фланцевые пластины: снизу, сверху, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный
Номер для заказа 1200570000
Тип KTB QL 553515 S4E2
GTIN (EAN) 4032248983407
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 150 мм
Глубина (дюймов) 5,905 inch
Высота 550 мм
Высота (в дюймах) 21,653 inch
Ширина 350 мм
Ширина (в дюймах) 13,78 inch
Размеры крепежа, высота 350 мм
Размеры крепежа, ширина 376 мм
Масса нетто 9 500 g

Температуры

Рабочая температура -60 °C...135 °C
Примечание: температура окружающей среды (эксплуатация) Эксплуатация при температуре более чем 105 °C защита IP ограничивается IP66.

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd

Заземление корпуса

Масса, корпус, внутр. Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке.

Кабельные вводы, левосторонние

M12 42 
M16 24 
M20 20 
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Кабельный ввод справа

M12 42 
M16 24 
M20 20 
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Монтаж вертикальный

WDU 10 / ZDU 10 2x46
WDU 16 / ZDU 16 1x39
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 2x91
WDU 35 / ZDU 35 1x29
WDU 4 / ZDU 4 2x76
WDU 6 / ZDU 6 2x58

Монтаж горизонтальный

WDU 10 / ZDU 10 3x26
WDU 16 / ZDU 16 3x22
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 4x52
WDU 35 / ZDU 35 2x16
WDU 4 / ZDU 4 4x43
WDU 6 / ZDU 6 4x32

Номер сертификата корпуса

Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD) DE PS261X 160412 001ISS02
Номер сертификата (CCOE) P461058_1
Номер сертификата (INMETRO) IEX13.0006U
Номер сертификата UL 508A E223801
Номер сертификата UL для обычных зон E243298
Номер сертификата UL для опасных зон E223792
Номер сертификата пустого корпуса (ATEX) IBExU14ATEX1028 U
Номер сертификата пустого корпуса (ECAS) 21-09-25241/E21-09-053807
Номер сертификата пустого корпуса (IECEx) IECEx IBE 14.0004U
Номер сертификата пустого корпуса (INMETRO) LMP 21.0016U
Номер сертификата соединительной коробки (AEx) E223792
Номер сертификата соединительной коробки (ATEX) IBExU14ATEX1050
Номер сертификата соединительной коробки (IECEx) IECEXIBE14.0013
Номер сертификата соединительной коробки (INMETRO) LMP 21.0017
Номер сертификата соединительной коробки (KOSHA) 16-AV4BO-0245X
Номер сертификата соединительной коробки (NEPSI) 2020322303003289
Номер сертификата соединительной коробки (UL) E223792
Номер сертификата соответствия (сертификат соответствия) DE PS261X 160309 001ISS03
Сертификат № (ATEX) KEMA10ATEX0046U
Сертификат № (DNV) TAE000013S
Сертификат № (IECEX) IECEXKEM10.0020
Сертификат № (cULus) E243298
Условия утверждения ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus

Общие данные

Вид защиты IP66
Габаритные размеры 572 x 401 x 160
Класс защиты (UL) Type 3, Type 4X, Type 12
Крепление корпуса 4 приваренные монтажные опоры с отверстиями 11 мм (2 опоры с прорезями и 2 крестообразные опоры)
Макс нагрузка 77 кг
Материал Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Монтаж фланцевой пластины Винты M6 с шестигранной головой SW10
Монтажное крепление 4.6 или 9 распорных болтов с внутренней резьбой M6
Нормы DIN EN 62208 — стандарт для пустых корпусов, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Отверстие для доступа, высота 497 мм
Отверстие для доступа, ширина 291 мм
Поверхность электрополировка
Позиция с заземлением Корпус, сторона C
Прикрепление крышки Вставка для 4-х тактного замка
Применение Взрывоопасные области, Перерабатывающая промышленность, Нефте и газо добывающая промышленности, Химическое производство, Снаружи, Внутри
Примечание: степень защиты В случае использования при температурах свыше 105 °C защита ограничена классом IP 66.
Рабочая температура, макс. 135 °C
Рабочая температура, мин. -60 °C
Размер коробки 550x710x240
Размер под ключ 10 мм
Толщина материала - корпус 1,5 мм
Толщина материала - крышка 1,5 мм
Толщина материала - розеточная часть 3 мм
Угловая крыка 130 °
Ударопрочность 7 J ATEX-Версия, 10 Дж стандартное исполнение
Уплотняющий материал Силикон
Фланцевая пластина Да
Фланцевые пластины снизу, сверху

Резьбовое соединение вверху / внизу

M12 27 
M16 15 
M20 13 
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02

Сертификаты

Сертификаты CCCEX CCOE CE CULUS DETNORVER IBEXUATEX IECEXIBE IECEXKEM INMETRO KEMAATEX KOREANCERT NEPSI UKEX
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E243298

Связанные изделия

Номер для заказа: 1200550000
Тип: KTB QL 553515 S4E0
Исполнение:
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 550 mm, Ширина: 350 mm, Глубина: 150 mm, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный
 
Номер для заказа: 1200560000
Тип: KTB QL 553515 S4E1
Исполнение:
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 550 mm, Ширина: 350 mm, Глубина: 150 mm, Фланцевые пластины: снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный
 
Номер для заказа: 1200580000
Тип: KTB QL 553515 S4E3
Исполнение:
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 550 mm, Ширина: 350 mm, Глубина: 150 mm, Фланцевые пластины: снизу, слева, справа, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный
 
Номер для заказа: 1200590000
Тип: KTB QL 553515 S4E4
Исполнение:
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 550 mm, Ширина: 350 mm, Глубина: 150 mm, Фланцевые пластины: снизу, сверху, слева, справа, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти