Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
PRV 4 SW 35X15 WS
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение P-серия, Распределительные клеммы, Расчетное сечение: 1.5 mm², Количество уровней: 4, Количество соединений: 16, Цветовой код: черный, Цвет элементов управления: белый, TS 35 x 15
Номер для заказа 1173820000
Тип PRV 4 SW 35X15 WS
GTIN (EAN) 4032248966332
Кол. 20 Шт.

Размеры и массы

Глубина 54,5 мм
Глубина (дюймов) 2,146 inch
Высота 70 мм
Высота (в дюймах) 2,756 inch
Ширина 9,2 мм
Ширина (в дюймах) 0,362 inch
Масса нетто 21,91 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс B (CSA) 300 V
Напряжение, класс D (CSA) 300 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 16 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 26 AWG
Сертификат № (CSA) 200039-2406089
Ток, разм. B (CSA) 10 A
Ток, разм. D (CSA) 10 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс B (cURus) 300 V
Напряжение, класс D (cURus) 300 V
Поперечное сечение провода, макс. (cURus) 16 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (cURus) 26 AWG
Сертификат № (cURus) E60693
Ток, класс B (cURus) 10 A
Ток, класс D (cURus) 10 A

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный

Общие сведения

Количество полюсов 4
Нормы IEC 60947-7-1, DIN EN 60079
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 16
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 24
Рейка TS 35 x 15

Параметры системы

Исполнение Соединение PUSH IN, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35 x 15

Расчетные данные

Расчетное сечение 1,5 mm²
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 10 A
Ток при макс. проводнике 13 A
Нормы IEC 60947-7-1, DIN EN 60079
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 4 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 0,56 W
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Поликарбонат
Материал элементов управления PBT
Цветовой код черный
Цвет элементов управления белый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения PUSH IN
Диапазон зажима, макс. 1,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,13 mm²
Длина зачистки изоляции 10 мм
Количество соединений 16 
Направление соединения наклонная
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 16
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 24
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Технические данные Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-05

Сертификаты

Сертификаты CE CSA CURUS UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Номер для заказа: 1267890000
Тип: PRV 4 BL 35X15 RT
Исполнение:
P-серия, Распределительные клеммы, Расчетное сечение: 1.5 mm², Количество уровней: 4, Количество соединений: 16, Цветовой код: синий, Цвет элементов управления: красный, TS 35 x 15
 
Номер для заказа: 1173920000
Тип: PRV 4 BL 35X15 WS
Исполнение:
P-серия, Распределительные клеммы, Расчетное сечение: 1.5 mm², Количество уровней: 4, Количество соединений: 16, Цветовой код: синий, Цвет элементов управления: белый, TS 35 x 15
 
Номер для заказа: 1267900000
Тип: PRV 4 BL 35X7.5 RT
Исполнение:
P-серия, Распределительные клеммы, Расчетное сечение: 1.5 mm², Количество уровней: 4, Количество соединений: 16, Цветовой код: синий, Цвет элементов управления: красный, TS 35 x 7.5
 
Номер для заказа: 1173930000
Тип: PRV 4 BL 35X7.5 WS
Исполнение:
P-серия, Распределительные клеммы, Расчетное сечение: 1.5 mm², Количество уровней: 4, Количество соединений: 16, Цветовой код: синий, Цвет элементов управления: белый, TS 35 x 7.5
 
Номер для заказа: 1173810000
Тип: PRV 4 SW 35X15 RT
Исполнение:
P-серия, Распределительные клеммы, Расчетное сечение: 1.5 mm², Количество уровней: 4, Количество соединений: 16, Цветовой код: черный, Цвет элементов управления: красный, TS 35 x 15
 
Номер для заказа: 1173830000
Тип: PRV 4 SW 35X7.5 RT
Исполнение:
P-серия, Распределительные клеммы, Расчетное сечение: 1.5 mm², Количество уровней: 4, Количество соединений: 16, Цветовой код: черный, Цвет элементов управления: красный, TS 35 x 7.5
 
Номер для заказа: 1173840000
Тип: PRV 4 SW 35X7.5 WS
Исполнение:
P-серия, Распределительные клеммы, Расчетное сечение: 1.5 mm², Количество уровней: 4, Количество соединений: 16, Цветовой код: черный, Цвет элементов управления: белый, TS 35 x 7.5