Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
BZT PRV8 SW 35X15
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение P-серия, Держатель маркировки, черный, Количество уровней: 8, TS 35 x 15
Номер для заказа 1173570000
Тип BZT PRV8 SW 35X15
GTIN (EAN) 4032248966004
Кол. 20 Шт.

Размеры и массы

Глубина 73,1 мм
Глубина (дюймов) 2,878 inch
Высота 120 мм
Высота (в дюймах) 4,724 inch
Ширина 10,2 мм
Ширина (в дюймах) 0,402 inch
Масса нетто 27,35 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 125 °C

Общие сведения

Рейка TS 35 x 15

Параметры системы

Исполнение для монтажных реек
Количество уровней
Рейка TS 35 x 15

Характеристики материала

Материал Поликарбонат
Цветовой код черный
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Технические данные Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-14-11-92

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 1267930000
Тип: BZT PRV16 BL 35X15
Исполнение:
P-серия, Держатель маркировки, синий, Количество уровней: 16, TS 35 x 15
 
Номер для заказа: 1267940000
Тип: BZT PRV16 BL 35X7.5
Исполнение:
P-серия, Держатель маркировки, синий, Количество уровней: 16, TS 35 x 7.5
 
Номер для заказа: 1173540000
Тип: BZT PRV16 SW 35X15
Исполнение:
P-серия, Держатель маркировки, черный, Количество уровней: 16, TS 35 x 15
 
Номер для заказа: 1173550000
Тип: BZT PRV16 SW 35X7.5
Исполнение:
P-серия, Держатель маркировки, черный, Количество уровней: 16, TS 35 x 7.5
 
Номер для заказа: 1267980000
Тип: BZT PRV4 BL 35X15
Исполнение:
P-серия, Держатель маркировки, синий, Количество уровней: 4, TS 35 x 15
 
Номер для заказа: 1267990000
Тип: BZT PRV4 BL 35X7.5
Исполнение:
P-серия, Держатель маркировки, синий, Количество уровней: 4, TS 35 x 7.5
 
Номер для заказа: 1173590000
Тип: BZT PRV4 SW 35X15
Исполнение:
P-серия, Держатель маркировки, черный, Количество уровней: 4, TS 35 x 15
 
Номер для заказа: 1173600000
Тип: BZT PRV4 SW 35X7.5
Исполнение:
P-серия, Держатель маркировки, черный, Количество уровней: 4, TS 35 x 7.5
 
Номер для заказа: 1267950000
Тип: BZT PRV8 BL 35X15
Исполнение:
P-серия, Держатель маркировки, синий, Количество уровней: 8, TS 35 x 15
 
Номер для заказа: 1267970000
Тип: BZT PRV8 BL 35X7.5
Исполнение:
P-серия, Держатель маркировки, синий, Количество уровней: 8, TS 35 x 7.5
 
Номер для заказа: 1173580000
Тип: BZT PRV8 SW 35X7.5
Исполнение:
P-серия, Держатель маркировки, черный, Количество уровней: 8, TS 35 x 7.5
 
Номер для заказа: 2894270000
Тип: BZT W2C 4
Исполнение:
Держатель аксессуаров (клемма), Материал Wemid, Темно-бежевый