Соединения
Электроника
Автоматизация и ПО
Рабочее место и принадлежности
Сборка
Клеммные колодки
Разъемы
Клеммы и разъемы для печатных плат
Системы корпусов и компоненты
Бесконтактные соединения
Системы для ввода кабелей и компоненты
Интерфейсы ПЛК и решения для переноса систем
Комплекты проводов, соединительные шнуры и кабели
Сервисные интерфейсы
Распределительные коробки
Соединители RJ45 и круглые соединители, комплекты соединительных кабелей и патч-кордов
Патч-кабель RJ12
Однопарные комплекты проводов Ethernet
Электромонтажные решения, оптоволокно
Кабельные сборки
Клапанная заглушка с встроенным уплотнением
Комплекты проводов питания PushPull Power
USB cord sets
Неразделанный кабель
Комплекты проводов PROFINET
Комплекты проводов Ethernet/IP
EtherCat cord sets
Патч-корды
Кабель датчик-исполнительное устройство
CANopen/ DeviceNet cord sets
Комплекты железнодорожных проводов
Комплекты проводов питания
Комплекты проводов PROFIBUS
Sub-Bus cord sets
Принадлежности
Интеллектуальные измерительные патч-корды
Патч-корды линии шкафа
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов, с низким дымовыделением (LSZH), серый
Патч-кабель, кат. 6, не содержащий галогенов и с низким дымовыделением (LSZH), оранжевый
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов и характеризуется низким дымовыделением (LSZH), черный
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов, с низким дымовыделением (LSZH), синий
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов, с низким дымовыделением (LSZH), зеленый
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов, с низким дымовыделением (LSZH), пурпурный
Патч-кабель, кат. 6 МДНГ, фиолетовый
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов, с низким дымовыделением (LSZH), прямой, красный
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов и характеризуется низким дымовыделением (LSZH), желтый
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов, с низким дымовыделением (LSZH), перекрестный, серый
Системный кабель, кат. 6, полиуретан IP20 - IP20 смешанное соединение
Патч-кабель, кат. 6, ПВХ, зеленый
Патч-кабель, кат. 5, полиуретан, зеленый
Системный кабель, кат. 6, полиуретан IP20 - IP20
Основные данные для заказа
Исполнение
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.3 m
Номер для заказа
1165900003
Тип
IE-C6FP8LB0003M40M40-B
GTIN (EAN)
4050118076424
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Длина
0,3 м
Длина (в дюймах)
11,811 inch
Масса нетто
26 g
Температуры
Температура хранения
-20 °C...60 °C
Рабочая температура
-20 °C...60 °C
Температура монтажа
0 °C...50 °C
Общие стандарты
Вилочный разъем, стандарт
IEC 60603-7-51
Сертификат № (cULus)
E316369
Специализированное оборудование для кабелей связи
ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Стандарты
Вилочный разъем, стандарт
IEC 60603-7-51
Электрические свойства
PoE / PoE+
согласно IEEE 802.3at
Допустимая токовая нагрузка при 50 °C
1 A
Вилка левосторонняя
Штекер левый
RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Вилка правосторонняя
Основной материал корпуса
PC UL 94 V0
Поверхность контакта
AU ≥ 0,8 мкм
Циклы коммутации
750
Штекер правый
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Конструкция кабеля
Диаметр изоляции
1,04 мм
Диаметр оболочки, макс.
5,9 мм
Диаметр оболочки, мин.
5,5 мм
Жилы
7
Изоляция
PE
Количество жил
8
Материал оболочки
LSZH (малодымный безгалогенный компаунд)
Общий экран
Экранирующая оплетка из медной проволоки
Перекрытие экранирующей оплетки
60 %
Расположение жил
Витая пара
Сечение
4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1 мм²
Цвет оболочки
синий
Цветовая последовательность жилы - пары жил
белый - синий, белый - оранжевый, белый - зеленый, белый - коричневый
Экранирование
S/FTP
Экранирование пары жил
Алюминиевая фольга
Механические свойства и свойства материала кабеля
Галогены
без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-2
Огнестойкость
в соответствии с IEC 60332-2-2, по стандарту IEC 60332-1-2, in accordance with IEC 60332-3-24, in accordance with UL 2556 (FT1)
Радиус изгиба мин., однократный
5 x диаметр кабеля
Цветовой код
синий
Штекер
Штекер левый
RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Штекер правый
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Электрические свойства кабеля
Емкость при 1 кГц
46 nF/km
Задержка наклона
2,5 ns/100m
Испытательное напряжение: провод–провод–экран
2,5 кВ / DC на 2 с
Категория
<20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Класс разделения в соответствии с EN 50174-2
d
Переходное затухание до 1000 МГц
80 dB
Рабочее напряжение
50 В DC
Рабочее напряжение (номин. знач. UL)
30 V AC / 42.4 V DC
Разность сопротивления
5 %
Скорость передачи
10 Гбит/с
Сопротивление связи при 10 МГц/м
5 mΩ
Характеристический импеданс
100 ± 15 Ω при 1–100 МГц
Загрузки
Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG
CAX data
Уведомление об изменении продукта
Пользовательская документация
Каталог
Catalogues in PDF-format
Брошюры
Классификации
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Показать все изделия
0,2 м
0,5 м
0,7 м
1 м
1,5 м
2 м
2,5 м
3 м
4 м
5 м
9 м
10 м
15 м
20 м
25 м
Разъем, левый:
RJ45 IP 20
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1165900002
Тип:
IE-C6FP8LB0002M40M40-B
Длина:
0,2 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.2 m
Разъем, левый:
RJ45 IP 20
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1165900005
Тип:
IE-C6FP8LB0005M40M40-B
Длина:
0,5 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.5 m
Разъем, левый:
RJ45 IP 20
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1165900007
Тип:
IE-C6FP8LB0007M40M40-B
Длина:
0,7 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.7 m
Разъем, левый:
RJ45 IP 20
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1165900010
Тип:
IE-C6FP8LB0010M40M40-B
Длина:
1 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 1 m
Разъем, левый:
RJ45 IP 20
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1165900015
Тип:
IE-C6FP8LB0015M40M40-B
Длина:
1,5 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 1.5 m
Разъем, левый:
RJ45 IP 20
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1165900020
Тип:
IE-C6FP8LB0020M40M40-B
Длина:
2 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 2 m
Разъем, левый:
RJ45 IP 20
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1165900025
Тип:
IE-C6FP8LB0025M40M40-B
Длина:
2,5 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 2.5 m
Разъем, левый:
RJ45 IP 20
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1165900030
Тип:
IE-C6FP8LB0030M40M40-B
Длина:
3 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 3 m
Разъем, левый:
RJ45 IP 20
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1165900040
Тип:
IE-C6FP8LB0040M40M40-B
Длина:
4 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 4 m
Разъем, левый:
RJ45 IP 20
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1165900050
Тип:
IE-C6FP8LB0050M40M40-B
Длина:
5 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 5 m
Разъем, левый:
RJ45 IP 20
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1165900090
Тип:
IE-C6FP8LB0090M40M40-B
Длина:
9 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 9 m
Разъем, левый:
RJ45 IP 20
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1165900100
Тип:
IE-C6FP8LB0100M40M40-B
Длина:
10 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 10 m
Разъем, левый:
RJ45 IP 20
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1165900150
Тип:
IE-C6FP8LB0150M40M40-B
Длина:
15 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 15 m
Разъем, левый:
RJ45 IP 20
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1165900200
Тип:
IE-C6FP8LB0200M40M40-B
Длина:
20 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 20 m
Разъем, левый:
RJ45 IP 20
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1165900250
Тип:
IE-C6FP8LB0250M40M40-B
Длина:
25 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 25 m
Исполнение
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.3 m
Номер для заказа
1165900003
Тип
IE-C6FP8LB0003M40M40-B
GTIN (EAN)
4050118076424
Кол.
1 Шт.
Длина
0,3 м
Длина (в дюймах)
11,811 inch
Масса нетто
26 g
Температура хранения
-20 °C...60 °C
Рабочая температура
-20 °C...60 °C
Температура монтажа
0 °C...50 °C
Вилочный разъем, стандарт
IEC 60603-7-51
Сертификат № (cULus)
E316369
Специализированное оборудование для кабелей связи
ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Вилочный разъем, стандарт
IEC 60603-7-51
PoE / PoE+
согласно IEEE 802.3at
Допустимая токовая нагрузка при 50 °C
1 A
Штекер левый
RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Основной материал корпуса
PC UL 94 V0
Поверхность контакта
AU ≥ 0,8 мкм
Циклы коммутации
750
Штекер правый
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Диаметр изоляции
1,04 мм
Диаметр оболочки, макс.
5,9 мм
Диаметр оболочки, мин.
5,5 мм
Жилы
7
Изоляция
PE
Количество жил
8
Материал оболочки
LSZH (малодымный безгалогенный компаунд)
Общий экран
Экранирующая оплетка из медной проволоки
Перекрытие экранирующей оплетки
60 %
Расположение жил
Витая пара
Сечение
4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1 мм²
Цвет оболочки
синий
Цветовая последовательность жилы - пары жил
белый - синий, белый - оранжевый, белый - зеленый, белый - коричневый
Экранирование
S/FTP
Экранирование пары жил
Алюминиевая фольга
Галогены
без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-2
Огнестойкость
в соответствии с IEC 60332-2-2, по стандарту IEC 60332-1-2, in accordance with IEC 60332-3-24, in accordance with UL 2556 (FT1)
Радиус изгиба мин., однократный
5 x диаметр кабеля
Цветовой код
синий
Штекер левый
RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Штекер правый
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Емкость при 1 кГц
46 nF/km
Задержка наклона
2,5 ns/100m
Испытательное напряжение: провод–провод–экран
2,5 кВ / DC на 2 с
Категория
<20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Класс разделения в соответствии с EN 50174-2
d
Переходное затухание до 1000 МГц
80 dB
Рабочее напряжение
50 В DC
Рабочее напряжение (номин. знач. UL)
30 V AC / 42.4 V DC
Разность сопротивления
5 %
Скорость передачи
10 Гбит/с
Сопротивление связи при 10 МГц/м
5 mΩ
Характеристический импеданс
100 ± 15 Ω при 1–100 МГц
Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG
CAX data
Уведомление об изменении продукта
Пользовательская документация
Каталог
Catalogues in PDF-format
Брошюры
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
UL File Number Search
Сайт UL
Сертификат № (cULus)
E316369
Показать все изделия
0,2 м
0,5 м
0,7 м
1 м
1,5 м
2 м
2,5 м
3 м
4 м
5 м
9 м
10 м
15 м
20 м
25 м
Разъем, левый:
RJ45 IP 20
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1165900002
Тип:
IE-C6FP8LB0002M40M40-B
Длина:
0,2 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.2 m
Разъем, левый:
RJ45 IP 20
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1165900005
Тип:
IE-C6FP8LB0005M40M40-B
Длина:
0,5 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.5 m
Разъем, левый:
RJ45 IP 20
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1165900007
Тип:
IE-C6FP8LB0007M40M40-B
Длина:
0,7 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.7 m
Разъем, левый:
RJ45 IP 20
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1165900010
Тип:
IE-C6FP8LB0010M40M40-B
Длина:
1 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 1 m
Разъем, левый:
RJ45 IP 20
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1165900015
Тип:
IE-C6FP8LB0015M40M40-B
Длина:
1,5 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 1.5 m
Разъем, левый:
RJ45 IP 20
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1165900020
Тип:
IE-C6FP8LB0020M40M40-B
Длина:
2 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 2 m
Разъем, левый:
RJ45 IP 20
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1165900025
Тип:
IE-C6FP8LB0025M40M40-B
Длина:
2,5 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 2.5 m
Разъем, левый:
RJ45 IP 20
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1165900030
Тип:
IE-C6FP8LB0030M40M40-B
Длина:
3 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 3 m
Разъем, левый:
RJ45 IP 20
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1165900040
Тип:
IE-C6FP8LB0040M40M40-B
Длина:
4 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 4 m
Разъем, левый:
RJ45 IP 20
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1165900050
Тип:
IE-C6FP8LB0050M40M40-B
Длина:
5 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 5 m
Разъем, левый:
RJ45 IP 20
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1165900090
Тип:
IE-C6FP8LB0090M40M40-B
Длина:
9 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 9 m
Разъем, левый:
RJ45 IP 20
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1165900100
Тип:
IE-C6FP8LB0100M40M40-B
Длина:
10 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 10 m
Разъем, левый:
RJ45 IP 20
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1165900150
Тип:
IE-C6FP8LB0150M40M40-B
Длина:
15 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 15 m
Разъем, левый:
RJ45 IP 20
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1165900200
Тип:
IE-C6FP8LB0200M40M40-B
Длина:
20 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 20 m
Разъем, левый:
RJ45 IP 20
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1165900250
Тип:
IE-C6FP8LB0250M40M40-B
Длина:
25 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 25 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.