Соединения
Электроника
Автоматизация и ПО
Рабочее место и принадлежности
Сборка
Клеммные колодки
Разъемы
Клеммы и разъемы для печатных плат
Системы корпусов и компоненты
Бесконтактные соединения
Системы для ввода кабелей и компоненты
Комплекты проводов, соединительные шнуры и кабели
Интерфейсы ПЛК и решения для переноса систем
Сервисные интерфейсы
Распределительные коробки
Разъемы для тяжелых условий эксплуатации
Разъемы для промышленного Ethernet
Круглые разъемы
Питание
Вставной разъем клапана
Signal Converter
Разъем аккумулятора
ШИННЫЕ коннекторы
Образцы комплектов Ethernet с одной парой
RJ45, гибридные и USB-коннекторы
SPE коннекторы (однопарные Ethernet)
Оптоволоконные коннекторы
Розетки на DIN-рейку
Соединительные коробки/разъемы
Активные компоненты
Кабельный разъем
Аксессуар
IP20
IP67
RJ45, не требующий инструмента
RJ45, не требующий инструмента, прямой и угловой
RJ45, обжатие
Соединение RJ45 / модуль
Основные данные для заказа
Исполнение
Штекер RJ45 IDC, Cat.5 (ISO/IEC 11801), 4-жильный, PROFINET
Номер для заказа
1132060000
Тип
IE-PS-RJ45-FH-BK-P
GTIN (EAN)
4032248912162
Кол.
10 Шт.
Размеры и массы
Масса нетто
19,9 g
Температуры
Рабочая температура
-40 °C...70 °C
Общие данные
Галогены
Нет
Компенсатор натяжения материала
PA UL94-V0
Пожарная нагрузка
77 kJ
Фиксирующий рычаг материала
PA UL94-V0
Соединение 1
RJ45
Соединение 2
IDC
Монтаж
4-жильный, PROFINET
Основной материал корпуса
Цинковое литье под давлением
Диаметр изоляции, мин.
0,85 мм
Диаметр изоляции, макс.
1,6 мм
Категория
Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Материал контакта
Фосфористая бронза
Поверхность контакта
Золото поверх никеля
Диаметр одножильного подсоединяемого провода
0.41...0.64 mm
Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)
AWG 26/1...AWG 22/1
Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)
0.13...0.32 mm²
Диаметр гибкого подсоединяемого провода
0.48...0.76 mm
Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)
AWG 26/7...AWG 22/7
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.
0,141 mm²
Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)
0.14...0.35 mm²
Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого
, Требуется одобрение кабеля компанией Weidmüller
Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого (AWG)
, Требуется одобрение кабеля компанией Weidmüller
Примечание: подсоединяемый провод — многожильный со сверхтонкими жилами
Требуется одобрение кабеля компанией Weidmüller
Классификация MICE M
M1
Классификация MICE I
I1
Классификация MICE C
C1
Классификация MICE E
E3
Диаметр оболочки, мин.
5,5 мм
Диаметр оболочки, макс.
8,5 мм
Экранирование
Сплошной корпус 360°
Вид защиты
IP20
Усилие вставки
≤ 30 Н
Циклы коммутации
750
Материал изолятора
PA UL94-V0
Возможность повторного соединения
≥ 10 циклов (для такого же или большего сечения провода)
Общие стандарты
Вилочный разъем, стандарт
IEC 60603-7-51
Сертификат № (cULus)
E316369
Специализированное оборудование для кабелей связи
Инструкция по монтажу PROFINET
Стандарт UL на аксессуары коммуникационного оборудования
UL 1863
Степени защиты IP
IEC 60529
Электрические свойства
PoE / PoE+
согласно IEEE 802.3at
Допустимая токовая нагрузка при 50 °C
1 A
Прочность изоляции
≥ 500 MΩ
Сопротивление контакта
≤ 20 mΩ
Электрическая прочность, контакт / контакт
≥ 1000 V AC/DC
Электрическая прочность, контакт / экран
≥ 1500 V AC/DC
Классификации
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Сертификаты
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
UL File Number Search
Сайт UL
Сертификат № (cULus)
E316369
Номер для заказа:
1963600000
Тип:
IE-PS-RJ45-FH-BK
Исполнение:
Штекер RJ45 IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-жильный, 4-жильный, EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Номер для заказа:
2703730000
Тип:
IE-PS-RJ45-FH-BK-120
Исполнение:
Штекер RJ45 IDC
Номер для заказа:
1132040000
Тип:
IE-PS-RJ45-FH-BK-A
Исполнение:
Штекер RJ45 IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-жильный, EIA/TIA T568 A
Номер для заказа:
1132050000
Тип:
IE-PS-RJ45-FH-BK-B
Исполнение:
Штекер RJ45 IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-жильный, EIA/TIA T568 B
Исполнение
Штекер RJ45 IDC, Cat.5 (ISO/IEC 11801), 4-жильный, PROFINET
Номер для заказа
1132060000
Тип
IE-PS-RJ45-FH-BK-P
GTIN (EAN)
4032248912162
Кол.
10 Шт.
Рабочая температура
-40 °C...70 °C
Галогены
Нет
Компенсатор натяжения материала
PA UL94-V0
Пожарная нагрузка
77 kJ
Фиксирующий рычаг материала
PA UL94-V0
Соединение 1
RJ45
Соединение 2
IDC
Монтаж
4-жильный, PROFINET
Основной материал корпуса
Цинковое литье под давлением
Диаметр изоляции, мин.
0,85 мм
Диаметр изоляции, макс.
1,6 мм
Категория
Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Материал контакта
Фосфористая бронза
Поверхность контакта
Золото поверх никеля
Диаметр одножильного подсоединяемого провода
0.41...0.64 mm
Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)
AWG 26/1...AWG 22/1
Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)
0.13...0.32 mm²
Диаметр гибкого подсоединяемого провода
0.48...0.76 mm
Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)
AWG 26/7...AWG 22/7
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.
0,141 mm²
Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)
0.14...0.35 mm²
Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого
, Требуется одобрение кабеля компанией Weidmüller
Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого (AWG)
, Требуется одобрение кабеля компанией Weidmüller
Примечание: подсоединяемый провод — многожильный со сверхтонкими жилами
Требуется одобрение кабеля компанией Weidmüller
Классификация MICE M
M1
Классификация MICE I
I1
Классификация MICE C
C1
Классификация MICE E
E3
Диаметр оболочки, мин.
5,5 мм
Диаметр оболочки, макс.
8,5 мм
Экранирование
Сплошной корпус 360°
Вид защиты
IP20
Усилие вставки
≤ 30 Н
Циклы коммутации
750
Материал изолятора
PA UL94-V0
Возможность повторного соединения
≥ 10 циклов (для такого же или большего сечения провода)
Вилочный разъем, стандарт
IEC 60603-7-51
Сертификат № (cULus)
E316369
Специализированное оборудование для кабелей связи
Инструкция по монтажу PROFINET
Стандарт UL на аксессуары коммуникационного оборудования
UL 1863
Степени защиты IP
IEC 60529
PoE / PoE+
согласно IEEE 802.3at
Допустимая токовая нагрузка при 50 °C
1 A
Прочность изоляции
≥ 500 MΩ
Сопротивление контакта
≤ 20 mΩ
Электрическая прочность, контакт / контакт
≥ 1000 V AC/DC
Электрическая прочность, контакт / экран
≥ 1500 V AC/DC
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
UL File Number Search
Сайт UL
Сертификат № (cULus)
E316369
Номер для заказа:
1963600000
Тип:
IE-PS-RJ45-FH-BK
Исполнение:
Штекер RJ45 IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-жильный, 4-жильный, EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Номер для заказа:
2703730000
Тип:
IE-PS-RJ45-FH-BK-120
Исполнение:
Штекер RJ45 IDC
Номер для заказа:
1132040000
Тип:
IE-PS-RJ45-FH-BK-A
Исполнение:
Штекер RJ45 IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-жильный, EIA/TIA T568 A
Номер для заказа:
1132050000
Тип:
IE-PS-RJ45-FH-BK-B
Исполнение:
Штекер RJ45 IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-жильный, EIA/TIA T568 B
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.