Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
Руководство по выбору в зависимости от применения
Руководство по выбору в зависимости от конкретных нагрузок
TRS 120VAC RC 2CO EMPTY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 120 В AC ± 10 %, Ток: 10 A, Винтовое соединение
Номер для заказа 1124040000
Тип TRS 120VAC RC 2CO EMPTY
GTIN (EAN) 4032248906178
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 87,8 мм
Глубина (дюймов) 3,457 inch
Высота 89,6 мм
Высота (в дюймах) 3,528 inch
Ширина 12,8 мм
Ширина (в дюймах) 0,504 inch
Масса нетто 42 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -40 °C...60 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Расчетные данные UL

Температура окружающей среды (рабочая), макс. 60 °C
Ухудшение характеристик выходного тока (омич.) 6 A @ 60 °C, 8 A @ 50 °C
Сечение подсоединяемого провода AWG, мин. AWG 26
Сечение подсоединяемого провода AWG, макс. AWG 14
Тип провода жесткий медный провод, гибкий медный провод
Момент затяжки, макс. 0,4 Nm
Уровень загрязнения 2
Сертификат № (cURus) E223759

сторона управления

Номинальное напряжение 120 В AC ± 10 %
Индикация состояния Зеленый светодиод
Схема защиты Выпрям. тока, Компонент RC
RC-фильтр 94 Ом / 100 нФ
Напряжение катушки запасного реле отличается от номинального управляющего напряжения Да
Напряжение катушки запасного реле 110 В DC

Сторона нагрузки

Номинальное напряжение переключения 250 V AC
Непрерывный ток 10 A
Тип контакта 2 Переключающий контакт

Общие данные

Рабочая высота ≤ 2000 м, над уровнем моря
Рейка TS 35
Цветовой код черный
Компонент с классом горючести UL94
Компонент Корпус
Класс горючести UL94 V-0
Компонент Фиксирующий зажим
Класс горючести UL94 V-0

Координация изоляции

Номинальное напряжение 300 V
Степень загрязнения 2
Категория перенапряжения III
Геометрический зазор (вход-выход) ≥ 5,5 мм
Электрическая прочность вход-выход 1,2 кВэфф. / 5 с
Диэлектрическая прочность смежных контактов 2,5 кВэфф.
Электрическая прочность относительно монтажной рейки 4 кВэфф / 1 мин.
Импульсное перенапряжение, до 6 кВ (1,2/50 мкс)
Вид защиты IP20

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Сертификат № (cURus) E223759

Размеры

Метод проводного соединения Винтовое соединение
Длина снятия изоляции Измерительное соединение 8 мм
Момент затяжки, макс. 0,4 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 1,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,14 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 0,14 mm²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG) AWG 26
Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG) AWG 14
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,14 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG) AWG 26
Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG) AWG 14
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,25 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 0,25 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, 2 зажимаемых провода, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 2 зажимаемых проводника, макс. 1 mm²
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. 0,5 mm²
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. 1 mm²
Размер лезвия Размер PH0
Шаг в мм (P) 5 мм

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001456
ETIM 7.0 EC001456
ETIM 8.0 EC001456
ETIM 9.0 EC001456
ECLASS 9.0 27-37-16-03
ECLASS 9.1 27-37-16-03
ECLASS 10.0 27-37-16-03
ECLASS 11.0 27-37-16-03
ECLASS 12.0 27-37-16-03
ECLASS 13.0 27-37-16-03

Сертификаты

Сертификаты CE CURUS UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E223759

Связанные изделия

Номер для заказа: 2662900000
Тип: TRS 24-230VUC 2CO EMPTY ED2
Исполнение:
TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 24…230 V UC ±10 %, Ток: 10 A, Винтовое соединение
 
Номер для заказа: 1124070000
Тип: TRS 24-230VUC 2CO EMPTY
Исполнение:
TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 24…230 V UC ±10 %, Ток: 10 A, Винтовое соединение
 
Номер для заказа: 1123950000
Тип: TRS 5VDC 2CO EMPTY
Исполнение:
TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 5 В (DC) ± 20 %, Ток: 10 A, Винтовое соединение
 
Номер для заказа: 1123970000
Тип: TRS 12VDC 2CO EMPTY
Исполнение:
TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 12 В (DC) ± 20 %, Ток: 10 A, Винтовое соединение
 
Номер для заказа: 1123980000
Тип: TRS 24VDC 2CO EMPTY
Исполнение:
TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 %, Ток: 10 A, Винтовое соединение
 
Номер для заказа: 1123990000
Тип: TRS 24VUC 2CO EMPTY
Исполнение:
TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 24 В UC ± 10 %, Ток: 10 A, Винтовое соединение
 
Номер для заказа: 1124000000
Тип: TRS 48VUC 2CO EMPTY
Исполнение:
TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 48 В UC ± 10 %, Ток: 10 A, Винтовое соединение
 
Номер для заказа: 1124010000
Тип: TRS 60VUC 2CO EMPTY
Исполнение:
TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 60 В UC ± 10 %, Ток: 10 A, Винтовое соединение
 
Номер для заказа: 1124020000
Тип: TRS 120VUC 2CO EMPTY
Исполнение:
TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 120 V UC ±10 %, Ток: 10 A, Винтовое соединение
 
Номер для заказа: 1124050000
Тип: TRS 230VAC RC 2CO EMPTY
Исполнение:
TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 230 В AC ± 10 %, Ток: 10 A, Винтовое соединение
 
Номер для заказа: 1124030000
Тип: TRS 230VUC 2CO EMPTY
Исполнение:
TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 230 В UC ±10%, Ток: 10 A, Винтовое соединение