Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-PS-V14M-HYB-10P
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Вилка гибридная, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Номер для заказа 1072910000
Тип IE-PS-V14M-HYB-10P
GTIN (EAN) 4032248831128
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Масса нетто 61,81 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...70 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117, вар. 14
Сертификат № (cULus) E316369

Электрические свойства

Номинальный ток 3 A на контакт
Объемное сопротивление <10 mΩ

Общие данные

Вид защиты IP67
Диаметр изоляции, макс. 1,05 мм
Диаметр изоляции, мин. 0,85 мм
Диаметр оболочки, макс. 10 мм
Диаметр оболочки, мин. 5 мм
Категория Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Основной материал корпуса Цинковое литье под давлением
Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG) AWG 20
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG) AWG 27
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 0,75 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,08 mm²
Соединение 1 Hybrid (Q10)
Соединение 2 Обжим
Циклы коммутации 500
Экранирование Сплошной корпус 360°

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001121
ETIM 7.0 EC001121
ETIM 8.0 EC001121
ETIM 9.0 EC001121
ECLASS 9.0 27-44-03-90
ECLASS 9.1 27-44-09-90
ECLASS 10.0 27-44-03-90
ECLASS 11.0 27-44-03-90
ECLASS 12.0 27-44-03-90
ECLASS 13.0 27-44-03-90

Сертификаты

Сертификаты CULUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E316369

Связанные изделия

Номер для заказа: 1072900000
Тип: IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ
Исполнение:
Разъем гибридный, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801)