Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
KLIPPON K61
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 160 mm, Ширина: 260 mm, Глубина: 91 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
Номер для заказа 0573600000
Тип KLIPPON K61
GTIN (EAN) 4008190126919
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 91 мм
Глубина (дюймов) 3,583 inch
Высота 160 мм
Высота (в дюймах) 6,299 inch
Ширина 260 мм
Ширина (в дюймах) 10,236 inch
Размеры крепежа, высота 110 мм
Размеры крепежа, ширина 240 мм
Масса нетто 1 989 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...80 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a

Кабельные вводы, левосторонние

M12
M16
M20
M25
M32
M40

Кабельный ввод справа

M12
M16
M20
M25
M32
M40

Монтаж вертикальный

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 *
WDU 4 / ZDU 4 *

Монтаж горизонтальный

WDU 10 / ZDU 10 1x20
WDU 16 / ZDU 16 1x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x39
WDU 4 / ZDU 4 1x33
WDU 6 / ZDU 6 1x24

Номер сертификата корпуса

Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD) DE_PS2410_160412_001ISS01
Сертификат № (DNV) TAE00002SM
Сертификат № (cULus) E197061
Условия утверждения cULus, RMRS, DNV

Общие данные

Вид защиты IP66, IP67, IP68
Класс защиты (UL) Type 4, Type 4X
Количество крепежных болтов
Крепление корпуса Отверстия 6 мм
Крышка Да
Макс нагрузка 4,16 кг
Материал Алюминий AlSi12
Момент затяжки для винтов крышки 2,5 Nm
Монтажное крепление Резьбовые отверстия M5
Нормы EN 45545-2:2013
Отверстие для доступа, высота 151 мм
Отверстие для доступа, ширина 251 мм
Поверхность необработанный
Прикрепление крышки Винты M6 Torx со шлицем, нержавеющая сталь
Применение Перерабатывающая промышленность, Транспорт, кораблестроение, Производство упаковки, Портовые здания, Инженерные системы
Примечание: степень защиты IP68 (t=72 ч, h=1 м)
Рабочая температура, макс. 80 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Толщина материала - корпус 4,5 мм
Толщина материала - крышка 4 мм
Ударопрочность 10 Дж стандартное исполнение
Уплотняющий материал Хлоропрен
Фланцевая пластина Нет

Резьбовое соединение вверху / внизу

M12 27 
M16 23 
M20 13 
M25
M32
M40

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Уведомление об изменении продукта
Тендерные спецификации
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS DETNORVER
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E197061

Связанные изделия

Номер для заказа: 9526970000
Тип: KLIPPON K61 EX
Исполнение:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 160 mm, Ширина: 260 mm, Глубина: 91 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
 
Номер для заказа: 1328140000
Тип: KLIPPON K61 EX RAL7001
Исполнение:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 160 mm, Ширина: 260 mm, Глубина: 91 mm, Материал: Алюминий AlSi12, Порошковое покрытие, серебристо-серый
 
Номер для заказа: 9529250000
Тип: KLIPPON K61 RAL7001
Исполнение:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 160 mm, Ширина: 260 mm, Глубина: 91 mm, Материал: Алюминий AlSi12, Порошковое покрытие, структурированный, серебристо-серый
 
Номер для заказа: 1939700000
Тип: KLIPPON K61 VMQ
Исполнение:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 160 mm, Ширина: 260 mm, Глубина: 91 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
 
Номер для заказа: 1937730000
Тип: KLIPPON K61 VMQ RAL7001
Исполнение:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 160 mm, Ширина: 260 mm, Глубина: 91 mm, Материал: Алюминий AlSi12, Порошковое покрытие, структурированный, серебристо-серый