Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 80 mm, Ширина: 125 mm, Глубина: 57 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
Номер для заказа
0573400000
Тип
KLIPPON K21
GTIN (EAN)
4008190020750
Кол.
5 Шт.
Размеры и массы
Глубина
57 мм
Глубина (дюймов)
2,244 inch
Высота
80 мм
Высота (в дюймах)
3,15 inch
Ширина
125 мм
Ширина (в дюймах)
4,921 inch
Размеры крепежа, высота
52 мм
Размеры крепежа, ширина
113 мм
Масса нетто
431,6 g
Температуры
Рабочая температура
-40 °C...80 °C
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a
Кабельные вводы, левосторонние
M12
2
M16
2
M20
1
Кабельный ввод справа
M12
2
M16
2
M20
1
Монтаж вертикальный
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
*
WDU 4 / ZDU 4
*
Монтаж горизонтальный
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x15
WDU 4 / ZDU 4
1x12
Номер сертификата корпуса
Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD)
DE_PS2410_160412_001ISS01
Сертификат № (DNV)
TAE00002SM
Сертификат № (cULus)
E197061
Условия утверждения
cULus, RMRS, DNV
Общие данные
Вид защиты
IP66, IP67, IP68
Класс защиты (UL)
Type 4, Type 4X
Количество крепежных болтов
4
Крепление корпуса
Отверстия 4 мм
Крышка
Да
Макс нагрузка
1 кг
Материал
Алюминий AlSi12
Момент затяжки для винтов крышки
2,5 Nm
Монтажное крепление
Резьбовые отверстия M4
Нормы
EN 45545-2:2013
Отверстие для доступа, высота
72 мм
Отверстие для доступа, ширина
117 мм
Поверхность
необработанный
Прикрепление крышки
Винты M4 Torx со шлицем, нержавеющая сталь
Применение
Перерабатывающая промышленность, Транспорт, кораблестроение, Производство упаковки, Портовые здания, Инженерные системы
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 80 mm, Ширина: 125 mm, Глубина: 57 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 80 mm, Ширина: 125 mm, Глубина: 57 mm, Материал: Алюминий AlSi12, Порошковое покрытие, серебристо-серый
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 80 mm, Ширина: 125 mm, Глубина: 57 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 80 mm, Ширина: 125 mm, Глубина: 57 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 80 mm, Ширина: 125 mm, Глубина: 57 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 80 mm, Ширина: 125 mm, Глубина: 57 mm, Материал: Алюминий AlSi12, Порошковое покрытие, серебристо-серый
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 80 mm, Ширина: 125 mm, Глубина: 57 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.