Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ZB 4K SW
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Зажимной хомут (сборная шина)
Номер для заказа 0475310000
Тип ZB 4K SW
GTIN (EAN) 4008190008406
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Глубина 20,4 мм
Глубина (дюймов) 0,803 inch
Высота 19 мм
Высота (в дюймах) 0,748 inch
Ширина 7 мм
Ширина (в дюймах) 0,276 inch
Масса нетто 3,72 g

Температуры

Температурный диапазон вставки For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity

Расчетные данные согласно CSA

Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 10 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 26 AWG
Сертификат № (CSA) 12400-237

Расчетные данные согласно UL

Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) 12 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) 20 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) 12 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) 20 AWG
Сертификат № (UR) E60693

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Температурный диапазон вставки For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU II 2 G D
Указание по технике безопасности Инструкция по монтажу:
Модули шин уравнивания потенциала подходят для применения в корпусах в атмосферах с горючими газами и горючей пылью. Для применения в зонах с горючими газами эти корпуса должны соответствовать требованиям EN60079-0 и EN60079-7. Для применения в зонах с горючей пылью эти корпуса должны соответствовать требованиям EN60079-0 и EN60079-31.

В сочетании с другими сериями и типоразмерами клемм, а также при применении других аксессуаров необходимо выдерживать предписанные воздушные зазоры и пути утечки.

В отношении применения аксессуаров необходимо соблюдать указания производителя.

Установка ограничений:
Модуль шины уравнивания потенциала рассматривается как единый компонент, с маркировкой Ex на держателе шины, тип SH и WEW .. При независимом использовании на вышеперечисленные компоненты этот сертификат не распространяется.

Дополнительные технические данные

Вид монтажа привинченный
Указание по установке Проходной (втулка)

Общие сведения

Указание по установке Проходной (втулка)

Параметры системы

Исполнение для шины 10 x 3 мм

Размеры

Смещение TS 35 41 мм

Характеристики материала

Материал Сталь
Изоляционный материал PA
Цветовой код черный

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Момент затяжки, мин. 1,2 Nm
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-46
ECLASS 12.0 27-14-11-46
ECLASS 13.0 27-25-01-16

Сертификаты

Сертификаты CSA CURUSEX UKEX UR
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693
Сертификат № (cURusEX) E184763

Связанные изделия

Номер для заказа: 2603850000
Тип: WBBD 16 BL
Исполнение:
клемма (Соединение сборной шины)
 
Номер для заказа: 2603860000
Тип: WBBD 16 GN
Исполнение:
клемма (Соединение сборной шины)
 
Номер для заказа: 2603840000
Тип: WBBD 16 GY
Исполнение:
клемма (Соединение сборной шины)
 
Номер для заказа: 0569660000
Тип: ZB 16/6K GE/GN
Исполнение:
Зажимной хомут (сборная шина)
 
Номер для заказа: 0502880000
Тип: ZB 16K BL
Исполнение:
Зажимной хомут (сборная шина)
 
Номер для заказа: 0502860000
Тип: ZB 16K GE/GN
Исполнение:
Зажимной хомут (сборная шина)
 
Номер для заказа: 0502810000
Тип: ZB 16K SW
Исполнение:
Зажимной хомут (сборная шина)
 
Номер для заказа: 0502680000
Тип: ZB 35K BL M6X16
Исполнение:
Зажимной хомут (сборная шина)
 
Номер для заказа: 0502660000
Тип: ZB 35K GE/GN M6X16
Исполнение:
Зажимной хомут (сборная шина)
 
Номер для заказа: 0502610000
Тип: ZB 35K SW M6X16
Исполнение:
Зажимной хомут (сборная шина)
 
Номер для заказа: 0565480000
Тип: ZB 4/6K BL
Исполнение:
Зажимной хомут (сборная шина)
 
Номер для заказа: 0565460000
Тип: ZB 4/6K GE/GN
Исполнение:
Зажимной хомут (сборная шина)
 
Номер для заказа: 0322180000
Тип: ZB 4G BL
Исполнение:
Зажимной хомут (сборная шина)
 
Номер для заказа: 0322160000
Тип: ZB 4G GN/GE
Исполнение:
Зажимной хомут (сборная шина)
 
Номер для заказа: 0322110000
Тип: ZB 4G SW
Исполнение:
Зажимной хомут (сборная шина)
 
Номер для заказа: 0475380000
Тип: ZB 4K BL
Исполнение:
Зажимной хомут (сборная шина)
 
Номер для заказа: 0475360000
Тип: ZB 4K GE/GN
Исполнение:
Зажимной хомут (сборная шина)
 
Номер для заказа: 1824560000
Тип: ZB 4K GG HENSEL
Исполнение:
Зажимной хомут (сборная шина)
 
Номер для заказа: 0525980000
Тип: ZBE 6K BL
Исполнение:
Зажимной хомут (сборная шина)
 
Номер для заказа: 0525960000
Тип: ZBE 6K GE/GN
Исполнение:
Зажимной хомут (сборная шина)
 
Номер для заказа: 0525910000
Тип: ZBE 6K SW
Исполнение:
Зажимной хомут (сборная шина)
 
Номер для заказа: 1814680000
Тип: ZF 4 S
Исполнение:
клемма (Соединение сборной шины)
 
Номер для заказа: 1814660000
Тип: ZF 4 S BL
Исполнение:
клемма (Соединение сборной шины)
 
Номер для заказа: 1814670000
Тип: ZF 4 S GN
Исполнение:
клемма (Соединение сборной шины)