Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
TS 35X7.5 1M/ST/ZN
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Клеммная рейка, без продольного отверстия, Аксессуар, 35 x 7.5 x 1000 mm, Сталь, оцинкованный, хромированный
Номер для заказа 0383410000
Тип TS 35X7.5 1M/ST/ZN
GTIN (EAN) 4008190115623
Кол. 1 м

Размеры и массы

Глубина 7,5 мм
Глубина (дюймов) 0,295 inch
Высота 35 мм
Высота (в дюймах) 1,378 inch
Ширина 1 000 мм
Ширина (в дюймах) 39,37 inch
Масса нетто 10 g

Монтажная рейка

Длина клеммной рейки
макс. 1 000 мм
номин. 1 000 мм
мин. 0 мм
Длина прорезей
Зазор между прорезями
Кратковременный выдерживаемый ток в секунду в соответствии с IEC 60947-7-2 1,92 kA
Материал Сталь
Монтажная рейка с отверстиями Нет
Нормы DIN EN 60715
Поверхность оцинкованный, хромированный
Стойкость к короткому замыканию соответствует проводу из E-Cu 16 mm²
Толщина 1 мм
Указание по установке Непосредственный монтаж
Ширина прорезей

Загрузки

Технические данные
Технические данные Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001285
ETIM 7.0 EC001285
ETIM 8.0 EC001285
ETIM 9.0 EC001285
ECLASS 9.0 27-40-06-02
ECLASS 9.1 27-40-06-02
ECLASS 10.0 27-40-06-02
ECLASS 11.0 27-40-06-02
ECLASS 12.0 27-40-06-02
ECLASS 13.0 27-40-06-02

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 0236400000
Тип: TS 35X15 2M/ST/ZN
Исполнение:
Клеммная рейка, без продольного отверстия, Аксессуар, 35 x 15 x 2000 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
 
Номер для заказа: 0498000000
Тип: TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN
Исполнение:
Клеммная рейка, без продольного отверстия, Аксессуар, 35 x 15 x 2000 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
 
Номер для заказа: 1879100000
Тип: TS 35X15/5X18 2M/ST/SZ
Исполнение:
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 35 x 15 x 2000 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 18.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
 
Номер для заказа: 1837380000
Тип: TS 35X15/5X18 2M/ST/ZN
Исполнение:
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 35 x 15 x 2000 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 18.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
 
Номер для заказа: 1805980000
Тип: TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN
Исполнение:
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 35 x 15 x 2000 mm, Ширина шлица: 6.30 mm, Длина шлица: 18.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
 
Номер для заказа: 1866290000
Тип: TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN
Исполнение:
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 35 x 15 x 2000 mm, Ширина шлица: 6.30 mm, Длина шлица: 25.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
 
Номер для заказа: 0236510000
Тип: TS 35X15/LL 1M/ST/ZN
Исполнение:
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 35 x 15 x 1000 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 25.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
 
Номер для заказа: 7907490000
Тип: TS 35X15/LL 2M/ST/SZ
Исполнение:
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 35 x 15 x 2000 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 25.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
 
Номер для заказа: 0236500000
Тип: TS 35X15/LL 2M/ST/ZN
Исполнение:
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 35 x 15 x 2000 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 25.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
 
Номер для заказа: 1071680000
Тип: TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O
Исполнение:
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 35 x 15 x 2000 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 25.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
 
Номер для заказа: 4118800000
Тип: TS 35X7.5 2M/ST/BK
Исполнение:
Клеммная рейка, без продольного отверстия, Аксессуар, 35 x 7.5 x 2000 mm, Сталь, необработанный
 
Номер для заказа: 9300090000
Тип: TS 35X7.5 2M/ST/SZ
Исполнение:
Клеммная рейка, без продольного отверстия, Аксессуар, 35 x 7.5 x 2000 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
 
Номер для заказа: 0383400000
Тип: TS 35X7.5 2M/ST/ZN
Исполнение:
Клеммная рейка, без продольного отверстия, Аксессуар, 35 x 7.5 x 2000 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
 
Номер для заказа: 1879090000
Тип: TS 35X7.5/5X18 2M/ST/SZ
Исполнение:
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ширина шлица: 5.00 mm, Длина шлица: 18.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
 
Номер для заказа: 0514510000
Тип: TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN
Исполнение:
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 35 x 7.5 x 1000 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 25.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
 
Номер для заказа: 7915060000
Тип: TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ
Исполнение:
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 25.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
 
Номер для заказа: 0514500000
Тип: TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN
Исполнение:
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 25.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
 
Номер для заказа: 0514570000
Тип: TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN
Исполнение:
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ширина шлица: 6.20 mm, Длина шлица: 18.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
 
Номер для заказа: 1071690000
Тип: TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O
Исполнение:
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ширина шлица: 6.20 mm, Длина шлица: 18.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный