Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
KLIPPON K2
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 70 mm, Ширина: 100 mm, Глубина: 45 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
Номер для заказа 0342100000
Тип KLIPPON K2
GTIN (EAN) 4008190104641
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 45 мм
Глубина (дюймов) 1,772 inch
Высота 70 мм
Высота (в дюймах) 2,756 inch
Ширина 100 мм
Ширина (в дюймах) 3,937 inch
Размеры крепежа, высота 42 мм
Размеры крепежа, ширина 88 мм
Масса нетто 310,2 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...80 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a

Кабельные вводы, левосторонние

M12
M16

Кабельный ввод справа

M12
M16

Монтаж вертикальный

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 *
WDU 4 / ZDU 4 *

Монтаж горизонтальный

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x10

Номер сертификата корпуса

Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD) DE_PS2410_160412_001ISS01
Сертификат № (DNV) TAE00002SM
Сертификат № (cULus) E197061
Условия утверждения cULus, RMRS, DNV

Общие данные

Вид защиты IP66, IP67, IP68
Класс защиты (UL) Type 4, Type 4X
Количество крепежных болтов
Крепление корпуса Отверстия 4 мм
Крышка Да
Макс нагрузка 0,7 кг
Материал Алюминий AlSi12
Момент затяжки для винтов крышки 2,5 Nm
Монтажное крепление Резьбовые отверстия M4
Нормы EN 45545-2:2013
Отверстие для доступа, высота 63 мм
Отверстие для доступа, ширина 93 мм
Поверхность необработанный
Прикрепление крышки Винты M4 Torx со шлицем, нержавеющая сталь
Применение Перерабатывающая промышленность, Транспорт, кораблестроение, Производство упаковки, Портовые здания, Инженерные системы
Применяется в железнодорожной промышленности 1910010000
Примечание: степень защиты IP68 (t=72 ч, h=1 м)
Рабочая температура, макс. 80 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Толщина материала - корпус 3,5 мм
Толщина материала - крышка 3 мм
Ударопрочность 10 Дж стандартное исполнение
Уплотняющий материал Хлоропрен
Фланцевая пластина Нет

Резьбовое соединение вверху / внизу

M12
M16
M20

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Уведомление об изменении продукта
Тендерные спецификации
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS DETNORVER
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E197061

Связанные изделия

Номер для заказа: 9526860000
Тип: KLIPPON K2 EX
Исполнение:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 70 mm, Ширина: 100 mm, Глубина: 45 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
 
Номер для заказа: 1329650000
Тип: KLIPPON K2 EX RAL7001
Исполнение:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 70 mm, Ширина: 100 mm, Глубина: 45 mm, Материал: Алюминий AlSi12, Порошковое покрытие, серебристо-серый
 
Номер для заказа: 9529140000
Тип: KLIPPON K2 RAL7001
Исполнение:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 70 mm, Ширина: 100 mm, Глубина: 45 mm, Материал: Алюминий AlSi12, Порошковое покрытие, структурированный, серебристо-серый
 
Номер для заказа: 1939580000
Тип: KLIPPON K2 VMQ
Исполнение:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 70 mm, Ширина: 100 mm, Глубина: 45 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
 
Номер для заказа: 1937930000
Тип: KLIPPON K2 VMQ RAL7001
Исполнение:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 70 mm, Ширина: 100 mm, Глубина: 45 mm, Материал: Алюминий AlSi12, Порошковое покрытие, структурированный, серебристо-серый