Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ZB 35/M6X16
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Зажимной хомут (сборная шина)
Номер для заказа 0266500000
Тип ZB 35/M6X16
GTIN (EAN) 4008190102814
Кол. 20 Шт.

Размеры и массы

Глубина 34 мм
Глубина (дюймов) 1,339 inch
Высота 18 мм
Высота (в дюймах) 0,709 inch
Ширина 14 мм
Ширина (в дюймах) 0,551 inch
Масса нетто 17,6 g

Температуры

Температурный диапазон вставки For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity

Расчетные данные согласно CSA

Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 2 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 6 AWG
Сертификат № (CSA) 12400-237

Расчетные данные согласно UL

Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) 2 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) 6 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) 2 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) 6 AWG
Сертификат № (UR) E60693

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX) DEMKO03ATEX136028U
Сертификат № (IECEX) IECEXULD13.0005U
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) 35 mm²
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) 35 mm²
Температурный диапазон вставки For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Обозначение EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU II 2 G D
Указание по технике безопасности Инструкция по монтажу:
Модули шин уравнивания потенциала подходят для применения в корпусах в атмосферах с горючими газами и горючей пылью. Для применения в зонах с горючими газами эти корпуса должны соответствовать требованиям EN60079-0 и EN60079-7. Для применения в зонах с горючей пылью эти корпуса должны соответствовать требованиям EN60079-0 и EN60079-31.

В сочетании с другими сериями и типоразмерами клемм, а также при применении других аксессуаров необходимо выдерживать предписанные воздушные зазоры и пути утечки.

В отношении применения аксессуаров необходимо соблюдать указания производителя.

Установка ограничений:
Модуль шины уравнивания потенциала рассматривается как единый компонент, с маркировкой Ex на держателе шины, тип SH и WEW .. При независимом использовании на вышеперечисленные компоненты этот сертификат не распространяется.

Дополнительные технические данные

Вид монтажа привинченный
Указание по установке Проходной (втулка)

Общие сведения

Указание по установке Проходной (втулка)

Параметры системы

Исполнение для шины 10 x 3 мм

Размеры

Смещение TS 35 39 мм

Характеристики материала

Материал Сталь
Цветовой код серебряный

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Длина зачистки изоляции 19 мм
Зажимной винт M 6
Момент затяжки, мин. 4,5 Nm
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 35 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 16 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 16 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 16 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-46
ECLASS 12.0 27-14-11-46
ECLASS 13.0 27-25-01-16

Сертификаты

Сертификаты CSA CURUSEX DEMKOATEX IECEXULD UKEX UR
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693
Сертификат № (cURusEX) E184763

Связанные изделия

Номер для заказа: 1261300000
Тип: ZB 10 F.10X3/10X5/10X10
Исполнение:
Зажимной хомут (сборная шина)
 
Номер для заказа: 0316600000
Тип: ZB 16 ZKSC
Исполнение:
Зажимной хомут (сборная шина)
 
Номер для заказа: 0556800000
Тип: ZB 16/6
Исполнение:
Зажимной хомут (сборная шина)
 
Номер для заказа: 0316500000
Тип: ZB 4
Исполнение:
Зажимной хомут (сборная шина)
 
Номер для заказа: 0556700000
Тип: ZB 4/6
Исполнение:
Зажимной хомут (сборная шина)
 
Номер для заказа: 0459500000
Тип: ZBE 6
Исполнение:
Зажимной хомут (сборная шина)