Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ACT20C-GTW-100-MTCP-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Шлюз для пульта ACT20C, конфигурируется, Modbus TCP/IP, Распределяет напряжение питания на железнодорожные вагоны, Вход : 0…40/50/60 A, Выход : Импульс
Номер для заказа 1510370000
Тип ACT20C-GTW-100-MTCP-S
GTIN (EAN) 4050118319606
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 113,6 мм
Глубина (дюймов) 4,472 inch
Высота 117,2 мм
Высота (в дюймах) 4,614 inch
Ширина 22,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,886 inch
Масса нетто 150 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -25 °C...60 °C
Влажность 5...95 % без появления конденсата

Вероятность сбоя

SIL согласно IEC 61508 Нет
MTTF 160 Годы

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Общие данные

Конфигурация с программным обеспечением FDT/DTM, DHCP
Напряжение питания 18,0…31,2 В пост. тока
Потребляемая мощность, макс. 1,5 W
Рейка TS 35

Соответствие стандартам по изоляции

Импульсное перенапряжение, до 0,5 kV (1.2/50 μs)
Испытательное напряжение 1,1 kV
Категория перенапряжения II
Номинальное напряжение / испытательное напряжение: Ethernet-интерфейс – питание / функциональное заземление – питание / Ethernet-интерфейс 30 V AC RMS
Нормы по ЭМС IEC 61326-1
Степень загрязнения 2

Размеры

Вид соединения Винтовое соединение, Вставной разъем RJ45
Момент затяжки, мин. 0,5 Nm
Момент затяжки, макс. 3,5 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 1,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 30
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. 2,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 2,5 mm²

Важное примечание

Сведения об изделии Шлюз ACT20C-GTW-100-MTCP-S представляет собой ведомое устройство Modbus TCP по стандарту IEC 61158. Он подключает устройства ACT20C к сети Ethernet для целей диагностики, конфигурирования и контроля состояния.

Особенности
• Порт RJ45 с Ethernet TCP/IP
• Штекерное гнездо для обеспечения прямой связи между двумя узлами через адаптер USB CBX200
• Конфигурирование с помощью стандартного ПО FDT / DTM
• Управление пультом с использованием функций «включай и работай» и «замена во время работы»
• Индикация рабочего состояния и ошибок с помощью светодиодов на передней панели по стандартам NE44, NE107

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Программное обеспечение
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002475
ETIM 7.0 EC002475
ETIM 8.0 EC002475
ETIM 9.0 EC002475
ECLASS 9.0 27-21-01-23
ECLASS 9.1 27-21-01-23
ECLASS 10.0 27-21-01-23
ECLASS 11.0 27-21-01-23
ECLASS 12.0 27-21-01-23
ECLASS 13.0 27-21-01-23

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS DETNORVER
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E141197

Связь

Адрес Регулировка с помощью DHCP или вручную
Интерфейс Связь по шине рейки CH20M со всеми измерительными преобразователями тока (ACT20C-CMT-x)
Количество устройств на шине, макс. 16 
Конфигурация с программным обеспечением FDT/DTM, DHCP
Порты RJ45 10/100BaseT(X), auto negotiation
Протокол Modbus/TCP, DHCP Server/Client

Связанные изделия

Номер для заказа: 1335140000
Тип: SET CH20M BUS 250MM TS 35X7.5
Исполнение:
OMNIMATE Housing — серия CH20M, Длина: 250 mm, Ширина: 25.1 mm
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Номер для заказа: 2044840000
Тип: ACT20C-CML-10-AO-RC-S
Исполнение:
Измерительный преобразователь тока, Вход : 0…5/10 A, Выход : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Реле
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Номер для заказа: 1510240000
Тип: ACT20C-CMT-10-AO-RC-S
Исполнение:
Измерительный преобразователь тока, Вход : 0…5/10 A, Выход : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Реле
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Номер для заказа: 1510420000
Тип: ACT20C-CMT-60-AO-RC-S
Исполнение:
Измерительный преобразователь тока, Вход : 0…40/50/60 A, Выход : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Реле
 
Вид соединения: Розетка/розетка
Номер для заказа: 1510340000
Тип: ACT20C-LBT-10
Исполнение:
Клемма для шинного окончания для станции ACT20C, Вход : 0…40/50/60 A, Выход : Импульс