Klippon® Connect zapewnia zwiększenie wydajności całego procesu tworzenia panelu. Zwiększenie wydajności możliwe jest przykładowo na etapie planowania i projektowania, zapewnia wolne od błędów okablowanie oraz szybsze oznaczanie.
Zaciski płytek drukowanych, łączniki wtykowe płytek drukowanych i zaciski przepustowe do aplikacji przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania sygnałów i energoelektroniki.
OMNIMATE Signal: Szerokie spektrum produktów do kompaktowych systemów przyłączowych do 72 biegunów obejmuje zaciski i łączniki wtykowe płytek drukowanych we wszystkich popularnych rastrach i jest optymalnie dopracowane pod względem elastyczności, efektywnej produkcji i niezawodnego stosowania, np. dzięki sprawnej obróbce w procesach SMT czy też szybkiej instalacji na niewielkiej przestrzeni.
OMNIMATE Power: Zaciski i łączniki wtykowe płytek drukowanych, oraz zaciski przepustowe do wysokich prądów do 232 A i napięć do 1000 V (IEC) lub 230 A przy 600 V (UL). Połączenia spełniające wymagania norm i aplikacji ułatwiają dopuszczenie urządzeń do eksploatacji i zapewniają najwyższe bezpieczeństwo aplikacji.
Więcej niż tylko styki: ogólnoświatowy Design-In-Support łączy łączy produkty i serwisy, dając optymalny rezultat. Po prostu "better connected"!
Złącza wtykowe o zwiększonej wytrzymałości są stosowane obecnie wszędzie, gdzie potrzebny jest bezpieczny, łatwy i szybki montaż maszyn i instalacji. Obudowy złączy wtykowych z odlewu aluminiowego zapewniają znakomite zabezpieczenie przed brudem, wilgocią oraz naprężeniami mechanicznymi. Specjalne modułowe złącza wtykowe umożliwiają podłączanie sygnałów, zasilania, połączeń danych przy użyciu tylko jednego złącza wtykowego. Asortyment przemysłowe złączy wtykowych RockStar® firmy Weidmüller obejmuje wiele przyszłościowych produktów z opatentowanymi innowacjami. Różnorodne oraz liczne zalety sprawiają, że linia produktowa RockStar® ustanawia nowe standardy. Firma Weidmüller ma w standardowej ofercie to, co inni producenci oferują jako wyposażenie specjalne. Dzięki temu, wybranie odpowiedniego złącza jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Można łatwo zaoszczędzić czas i pieniądze. Ponadto, nasze rozwiązania pomagają w optymalizowaniu przebiegu prac. Tym samym nasi klienci mogą wzmocnić swoją pozycję na rynku i zwiększyć przewagę nad konkurencją.
Dział elektroniki opracowuje i sprzedaje podzespoły elektroniczne na potrzeby automatyki przemysłowej, automatyki procesowej oraz energetyki. Podzespoły te są stosowane zarówno wewnątrz rozdzielnic elektrycznych, jak i poza nimi. Sektor elektroniczny koncentruje się na przetwarzaniu sygnałów cyfrowych i analogowych. Sygnały te mogą być konwertowane, standaryzowane oraz przygotowywane do przesyłania. Oferowane są przetworniki sygnału i urządzenia wejściowe/wyjściowe do komunikacji po magistrali na bazie Ethernetu przemysłowego i systemów magistrali obiektowych Fieldbus. Oferta obejmuje też produkty do następujących obszarów zastosowań: ochrony przeciwprzepięciowej, ochrony i wzmacniania sygnałów cyfrowych, urządzeń zasilających wewnątrz oraz na zewnątrz rozdzielnic elektrycznych, transmisji danych po sieci Ethernet oraz fabrycznie zmontowane kable systemowe. Wszystkie produkty zapewniają łatwy montaż mechaniczny, optymalną obsługę złączy elektrycznych i bezpieczne przyłączenie przewodów. Produkty dobrze nadają się do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych. Są przeznaczone do bardzo dużych zakresów temperatur roboczych i niezwykle odporne na elektromagnetyczne promieniowanie zakłócające. Swoją ofertą Dział Elektroniki zaspokaja pełne spektrum zastosowań w ramach przesyłania i kondycjonowania energii, sygnałów i danych w środowisku przemysłowym.
Optymalne opakowanie elektroniki przemysłowej do montażu w szafie rozdzielczej stanowi przyszłościową platformę w obszarach zastosowania jak sterowanie, przetwarzanie sygnałów i bezpieczeństwo maszyn.
Proszę wybrać sobie optymalne ramy dla formy i funkcji:
Obudowa wbudowywana do komponentów, jak modułowy system CH20M z indywidualnym designem, sprawna obróbka SMT i innowacyjna obsługa – możliwość skalowania od 6 do 67 mm z maksymalnie 72 złączami śrubowymi i sprężynowymi
Mini obudowa typu tarczowego 6 mm z maksymalnie 6 złączami i prostym rozdziałem enegii poprzez złącze poprzeczne
Profilowana obudowa do nabudowania do specjalnych typów i miniserii o 6 szerokościach konstrukcyjnych w wersji zmiennej lub modułowej
Nasz serwis: mogą Państwo zaprojektować swój indywidualny garnitur na miarę i stworzyć własną obudowę do elektroniki CH20M korzystając z konfiguratora produktu.
Od lat marka Klippon® jest synonimem kompetencji i jakości w produkcji obudów, szczególnie w dziedzinie dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań do standardowych zastosowań przemysłowych oraz do zastosowań w obszarach zagrożonych wybuchem.
Firma Weidmüller spełnia te wymagania oferując obudowy z blachy stalowej, z nowej serii Klippon® TB, dostępne w wersjach wielozawiasowej (MH) oraz Quarter-Lock (QL), obudowy z serii Klippon® STB, a także obudowy aluminiowe z serii Klippon® K.
Dopełnienie oferty stanowią obudowy poliestrowe z serii Klippon® POK oraz obudowy poliwęglanowe.
Niezależnie od zastosowania, które zaplanował użytkownik, firma Weidmüller oferuje cały szereg precyzyjnie dostosowanych wersji obudów oraz indywidualne usługi serwisowe: gotowe do podłączenia obudowy z wyposażeniem wybranym przez klienta, takim jak np. szyny nośne, otwory wiercone, dławnice, wycięcia, specjalnie powłoki i wiele więcej.
Firma Weidmüller oferuje szeroki asortyment produktów do oznaczania urządzeń, przewodów i złączy.
W celu szybkiego i trwałego wydrukowania oznaczeń, systemy do znakowania importują dane ze stosowanego przez klienta oprogramowania CAE. Koncepcja MultiCard firmy Weidmüller stała się obecnie ogólnoświatowym standardem. Wyznaczające trendy systemy znakowania o najwyższej jakości są dostępne zarówno dla produktów Weidmüller, jak i wyrobów konkurencyjnych firm. Oferta obejmuje różnorodne rozwiązania gwarantujące wyraźne i trwałe opisywanie, od drukarek laserowych, termotransferowych i atramentowych do różnych zastosowań, po plotery. Na życzenie firma Weidmüller dostarcza też oznaczniki z gotowymi nadrukami.
Szeroki wybór materiałów, takich jak etykiety, węże termokurczliwe, opaski kablowe, zaciski do puszek połączeniowych ze sprawdzonymi złączami sprężynowymi, czy złącza oświetleniowe umożliwiające racjonalne prowadzenie przewodów.
Firma Weidmüller jest jednym z największych na świecie dostawców złączy. Ważną części tej rodziny produktów stanowią złącza okrągłe, które w ofercie Weidmüller noszą nazwę SAI. Podczas projektowania produktów SAI inżynierowie firmy Weidmüller zawsze koncentrują się racjonalnych koncepcjach ekonomicznego montażu oraz, we współpracy z głównymi użytkownikami, opracowują przemyślane produkty, które ustanawiają ogólnoświatowe standardy w funkcjonalności i jakości. Najlepszy przykład stanowią nowe rozdzielacze zasilania M12 z kodowaniem S oraz T. Moduły te charakteryzują się bardzo wysokimi wartościami prądów oraz napięć. Dzięki temu mogą być stosowane np. wraz z silnikami trójfazowymi.
Weidmüller u-remote – nasza innowacyjna koncepcja wejść/wyjść o kategorii ochronnej IP 20, skupiająca się wyłącznie na korzyściach użytkownika: planowaniu dostosowanym do indywidualnych wymagań, przyspieszeniu prac instalacyjnych, bezpieczniejszym rozruchu oraz wyeliminowaniu przestojów. Znaczna poprawa wydajności oraz zwiększenie produktywności.
Najmniejsza szerokość zabudowy spośród modułów dostępnych na rynku oraz możliwość użycia mniejszej liczby zasilaczy sprawia, że system u-remote pozwala zmniejszyć wielkość szaf sterowniczych. Nasza technologia u-remote pozwala też na montaż bez użycia narzędzi, a modułowa „warstwowa” konstrukcja oraz wbudowany serwer WWW przyspieszają instalowanie, zarówno w szafie sterowniczej, jak i w maszynie. Kontrolki LED sygnalizujące status kanału oraz każdego modułu u-remote umożliwiają szybkie i niezawodne diagnozowanie oraz serwisowanie.
To oraz wiele innych, zadziwiających rozwiązań zwiększa dostępność maszyn i systemów. Przyczynia się też do płynnego wykonywania procesów. Od projektowania do użytkowania.
Narzędzia precyzyjne marki stosowane są na całym świecie. Weidmüller jest świadomy tej odpowiedzialności i oferuje różnorodne usługi. W codziennym użyciu narzędzia powinny gwarantować niezmienną jakość obróbki nawet po wielu cyklach pracy. Dlatego Weidmüller oferuje swoim klientom usługę serwisową „Certyfikacja narzędzi”. Stosując tę metodę technicznej kontroli Weidmüller ręczy za funkcjonalność i jakość swoich narzędzi.
Komponenty ethernetu przemysłowego marki Weidmüller są idealnymi ogniwami komunikacji danych między urządzeniami pracujących z ethernetem w automatyce przemysłowej. Obsługa różnych topologii i protokołów umożliwia wszechstronne przemysłowe zastosowania. Jako dostawca kompletnej przemysłowej infrastruktury sieciowej w budowie maszyn i urządzeń oferujemy szeroką paletę klas przełączników do indywidualnych potrzeb klientów. W szczególności przełączniki gigabitowe (niezarządzane i zarządzane) oraz konwertery mediów, przełączniki Power-over-Ethernet, moduły WLAN oraz konwertery szeregowe/ethernetowe spełniają najwyższe wymagania wobec niezawodnej i elastycznej komunikacji ethernetowej. Weidmüller oferujący obszerne portfolio produktów pasywnych, złożone z łączników wtykowych oraz kabli RJ45 i światłowodowych, staje się partnerem użytkowników w zakresie przemysłowych rozwiązań ethernetowych.
Technologia połączeń Industrial Ethernet firmy Weidmüller jest optymalnym rozwiązaniem dla infrastruktury maszyn, instalacji lub fabryki. Wszystkie technologie połączeń są dostępne z jednego źródła.
Korzyści dla Państwa:
Standaryzowane złącza IEC, w wariantach 1, 4, 5 , 6 oraz 14
Kat. 6 na wskroś A zSTEADYTEC® technologia
kable zmontowane oraz kable sprzedawane na metry
Kable miedziane i światłowodowe
w wykonaniu IP20 oraz IP67
wszystkie powszechnie stosowane złącza przemysłowe: RJ45, M12, SC, ...
Bezkontaktowe i nie wymagające serwisowania przesyłanie energii do 240 W – FreeCon Contactless zapewnia najwyższą wydajność przy najmniejszych wymiarach oraz maksymalnej sprawności.
Dział Rozwiązania specyficzne dla aplikacji opracowuje innowacyjne rozwiązania, idealnie dostrojone do wymagań użytkownika:
Oferta usług, bazująca na produktach standardowych i głównych kompetencjach firmy Weidmüller, sięga od indywidualnej kompilacji urządzeń poprzez produkty i usługi podporządkowane wymaganiom rynku i aplikacji aż po produkty nowo projektowane w ścisłej kooperacji z klientem.
Oferta koncentruje się coraz silniej na obszarach regeneratywnego wytwarzania energii, transportacji oraz przemysłu procesowego. Weidmüller dostrzega rosnące wymagania i realizuje je w innowacyjnych rozwiązaniach i produktach.