Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Rosyjski
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
IE-XM-RJ45/RJ45
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie Szyny nośne Outlet, RJ45, złącze rozłączne RJ45 - RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam. 8879050000
Typ IE-XM-RJ45/RJ45
GTIN (EAN) 4032248614844
Ilość 1 Szt.

Wymiary i ciężary

Masa netto 49 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -25 °C...70 °C

Dane ogólne

złącze 1 RJ45
Przyłącze 2 RJ45
Opis artykułu złącze rozłączne RJ45 - RJ45
Budowa okienko kontrolne do opisów
1 TE wymiar rastra wg DIN 43880, do instalacji
Okablowanie kodowane kolorami przyporządkowanie złączy wg
EIA / TIA T568 A (miedź)
Barwny Jasnoszary
Podstawowy materiał obudowy PA 66, UL 94: V-0
Kategoria Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
rodzaj montażu TS 35
Ekranowanie 360 deg; styk ekranowany
Stopień ochrony IP20
Cykle wpinania 750

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych IEC 60603-7-5
Nr certyfikatu (DNV) TAE00003EW
Nr certyfikatu (cULus) E316369

Właściwości elektryczne

Obciążalność przy temp. 50°C 1 A
PoE / PoE+ zgodnie z IEEE 802.3at
Rezystancja stykowa ≤ 20 mΩ
Wytrzymałość izolacji 500 MΩ
Wytrzymałość napięciowa styk / ekran ≥ 1500 V AC/DC
Wytrzymałość napięciowa styk / styk ≥ 1000 V AC/DC

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Dane projektowe Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001121
ETIM 7.0 EC001121
ETIM 8.0 EC001121
ETIM 9.0 EC001121
ECLASS 9.0 27-44-03-90
ECLASS 9.1 27-44-03-90
ECLASS 10.0 27-44-03-90
ECLASS 11.0 27-44-03-90
ECLASS 12.0 27-44-03-90
ECLASS 13.0 27-44-03-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia CULUS DETNORVER
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E316369

Produkty pokrewne

Nr zam.: 8946920000
Typ: IE-TO-RJ45-C
Wykonanie:
Szyny nośne Outlet, RJ45, Sprzęgło, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Nr zam.: 2812440000
Typ: IE-TO-RJ45-C-LP
Wykonanie:
Szyny nośne Outlet, RJ45, Sprzęgło, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Nr zam.: 2819260000
Typ: IE-TO-RJ45-C-ZP-C5
Wykonanie:
Szyny nośne Outlet, RJ45, IP20, Cat. 5
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne