Technika łączeniowa
Elektronika
Automatyzacja i oprogramowanie
Miejsce pracy i akcesoria
Montaż
Bloki zacisków
Złącza
Zaciski i złącza PCB
Systemy i komponenty obudów
Łączność bezprzewodowa
System wpustów kablowych i komponenty
Interfejsy PLC i systemy migracyjne
Zestawy kabli sieciowych, kable krosowe i kable
Interfejsy serwisowe
Rozdzielacze
Złącza przemysłowe
Złącza Industrial Ethernet
Złącza okrągłe
Zasilanie
Zaworowe złącze wtykowe
Signal Converter
Łącznik baterii
Łączniki magistrali
Zestawy próbek Ethernetu jednoparowego
Łączniki RJ45, hybrydowe i USB
Łączniki SPE (Single Pair Ethernet)
Łączniki FO (światłowodowe)
Wyjścia na szyny DIN
Obudowy łączeniowe/łączniki
Elementy aktywne
Złącze kablowe
Akcesoria
IP20
IP67
RJ45 beznarzędziowy
Złącze RJ45 beznarzędziowe, proste i kątowe
RJ45 Crimp
Złącze RJ45 / moduł
Ogólne dane zamówieniowe
Wykonanie
Wtyk RJ45, z zabezpieczeniem przeciwzgięciowym; 6,2 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Nr zam.
8813120000
Typ
IE-P70
GTIN (EAN)
4032248512874
Ilość
10 Szt.
Wymiary i ciężary
Masa netto
5,2 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...80 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...70 °C
Dane ogólne
złącze 1
RJ45
Przyłącze 2
Końcówka zaprasowywana
Opis artykułu
z zabezpieczeniem przeciwzgięciowym; 6,2 - 7,1 mm
Średnica izolacji, min,
0,85 mm
Średnica izolacji, maks,
1,05 mm
Siła wypinania kabla, min.
89 N
Kategoria
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Ochronnik przeciwzgieciowy
skropiony
Materiał styków
Fosforo-brąz
Powierzchnia styku
pozłacany
Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego
0.36...0.51 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, sztywny (AWG)
AWG 27...AWG 24
Średnica przyłącza przewodu, elastycznego
0.46...0.61 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, elastyczny (AWG)
AWG 27...AWG 24
Klasyfikacja MICE M
M1
Klasyfikacja MICE I
I1
Klasyfikacja MICE C
C1
Klasyfikacja MICE E
E3
Średnica płaszcza, min.
6,2 mm
Średnica płaszcza, maks.
7,1 mm
Materiał tulejki przeciwzgięciowej
PVC, UL 94-V0
Materiał ekranu
mosiądz 0,5 mm, nikiel 2 µm
Ekranowanie
360° obudowa dookólna
Stopień ochrony
IP20
Siła wpinania
20 N
Cykle wpinania
750
Materiał elementu izolacyjnego
Poliwęglan (PC), UL 94 V-0
Standardy ogólne
Norma dot. łączników wtykowych
IEC 60603-7-51
Właściwości elektryczne
Obciążalność przy temp. 50°C
1 A
PoE / PoE+
zgodne z IEEE 802.3af
Rezystancja stykowa
≤ 20 mΩ
Wytrzymałość izolacji
500 MΩ
Wytrzymałość napięciowa styk / ekran
≥ 1500 V AC/DC
Wytrzymałość napięciowa styk / styk
≥ 1000 V AC/DC
Klasyfikacje
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Nr zam.:
8813100000
Typ:
IE-P
Wykonanie:
Wtyk RJ45, bez zabezpieczenia przeciwzgięciowego; 5,5 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Nr zam.:
8813110000
Typ:
IE-P63
Wykonanie:
Wtyk RJ45, z zabezpieczeniem przeciwzgięciowym; 5,5 - 6,2 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Nr zam.:
1963580000
Typ:
IE-PM-RJ45-TH
Wykonanie:
Wtyk RJ45 zacisk, wtyk bez końcówki przeciwzgięciowej, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.:
1963590000
Typ:
IE-PS-RJ45-TH-BK
Wykonanie:
Wtyk RJ45 zacisk, wtyk z końcówką przeciwzgięciową w kolorze czarnym, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.:
2584980000
Typ:
IE-PS-RJ45-TH-BK-P
Wykonanie:
Wtyk RJ45 zacisk, z zabezpieczeniem przed załamywaniem; 6,5 - 7,5 mm, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Wykonanie
Wtyk RJ45, z zabezpieczeniem przeciwzgięciowym; 6,2 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Nr zam.
8813120000
Typ
IE-P70
GTIN (EAN)
4032248512874
Ilość
10 Szt.
Temperatura magazynowania
-40 °C...80 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...70 °C
złącze 1
RJ45
Przyłącze 2
Końcówka zaprasowywana
Opis artykułu
z zabezpieczeniem przeciwzgięciowym; 6,2 - 7,1 mm
Średnica izolacji, min,
0,85 mm
Średnica izolacji, maks,
1,05 mm
Siła wypinania kabla, min.
89 N
Kategoria
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Ochronnik przeciwzgieciowy
skropiony
Materiał styków
Fosforo-brąz
Powierzchnia styku
pozłacany
Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego
0.36...0.51 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, sztywny (AWG)
AWG 27...AWG 24
Średnica przyłącza przewodu, elastycznego
0.46...0.61 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, elastyczny (AWG)
AWG 27...AWG 24
Klasyfikacja MICE M
M1
Klasyfikacja MICE I
I1
Klasyfikacja MICE C
C1
Klasyfikacja MICE E
E3
Średnica płaszcza, min.
6,2 mm
Średnica płaszcza, maks.
7,1 mm
Materiał tulejki przeciwzgięciowej
PVC, UL 94-V0
Materiał ekranu
mosiądz 0,5 mm, nikiel 2 µm
Ekranowanie
360° obudowa dookólna
Stopień ochrony
IP20
Siła wpinania
20 N
Cykle wpinania
750
Materiał elementu izolacyjnego
Poliwęglan (PC), UL 94 V-0
Norma dot. łączników wtykowych
IEC 60603-7-51
Obciążalność przy temp. 50°C
1 A
PoE / PoE+
zgodne z IEEE 802.3af
Rezystancja stykowa
≤ 20 mΩ
Wytrzymałość izolacji
500 MΩ
Wytrzymałość napięciowa styk / ekran
≥ 1500 V AC/DC
Wytrzymałość napięciowa styk / styk
≥ 1000 V AC/DC
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Nr zam.:
8813100000
Typ:
IE-P
Wykonanie:
Wtyk RJ45, bez zabezpieczenia przeciwzgięciowego; 5,5 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Nr zam.:
8813110000
Typ:
IE-P63
Wykonanie:
Wtyk RJ45, z zabezpieczeniem przeciwzgięciowym; 5,5 - 6,2 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Nr zam.:
1963580000
Typ:
IE-PM-RJ45-TH
Wykonanie:
Wtyk RJ45 zacisk, wtyk bez końcówki przeciwzgięciowej, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.:
1963590000
Typ:
IE-PS-RJ45-TH-BK
Wykonanie:
Wtyk RJ45 zacisk, wtyk z końcówką przeciwzgięciową w kolorze czarnym, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.:
2584980000
Typ:
IE-PS-RJ45-TH-BK-P
Wykonanie:
Wtyk RJ45 zacisk, z zabezpieczeniem przed załamywaniem; 6,5 - 7,5 mm, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.