Technika łączeniowa
Elektronika
Automatyzacja i oprogramowanie
Miejsce pracy i akcesoria
Montaż
Bloki zacisków
Złącza
Zaciski i złącza PCB
Systemy i komponenty obudów
Łączność bezprzewodowa
System wpustów kablowych i komponenty
Interfejsy PLC i systemy migracyjne
Zestawy kabli sieciowych, kable krosowe i kable
Interfejsy serwisowe
Rozdzielacze
Złącza przemysłowe
Złącza Industrial Ethernet
Złącza okrągłe
Zasilanie
Zaworowe złącze wtykowe
Signal Converter
Łącznik baterii
Łączniki magistrali
Zestawy próbek Ethernetu jednoparowego
Łączniki RJ45, hybrydowe i USB
Łączniki SPE (Single Pair Ethernet)
Łączniki FO (światłowodowe)
Wyjścia na szyny DIN
Obudowy łączeniowe/łączniki
Elementy aktywne
Złącze kablowe
Akcesoria
IP20
IP67
V14 PushPull
V1 bagnetowe, metal
V1 bagnetowe, tworzywo sztuczne
V4 PushPull
V5 Rockstar®
V6 SnapIn
wkładki
Zestawy - RJ45
Ogólne dane zamówieniowe
Wykonanie
Wtyki przyłączeniowe, złącze kablowe sprzęgające, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), wariant 6 zgodny z IEC 61076-3-106
Nr zam.
8813090000
Typ
IE-C-IP67
GTIN (EAN)
4032248512843
Ilość
1 Szt.
Wymiary i ciężary
Masa netto
76 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...70 °C
Dane ogólne
złącze 1
RJ45
Przyłącze 2
IDC
Opis artykułu
złącze kablowe sprzęgające
Budowa
złącze rozłączne wraz z modułem RJ45 ze stykiem tnąco-zaciskowym
Okablowanie
kodowane kolorami przyporządkowanie złączy wg EIA/TIA T568 A., EIA/TIA T568 B
Barwny
Jasnoszary
Podstawowy materiał obudowy
PA 66, UL 94: V-0
Kategoria
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Powierzchnia styku
Złoto na niklu
Średnica płaszcza, min.
6 mm
Średnica płaszcza, maks.
9,5 mm
rodzaj montażu
montaż podłogowy, do połączeń swobodnych, montaż naścienny
Ekranowanie
360 deg; styk ekranowany
Stopień ochrony
IP67
Cykle wpinania
750
Standardy ogólne
Norma dot. łączników wtykowych
IEC 61076-3-106 wariant 6, IEC 60603-7-5
Nr certyfikatu (DNV)
TAE00003EW
Klasyfikacje
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Dopuszczenia
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
Nr zam.:
8808380000
Typ:
IE-P-IP67
Wykonanie:
Wtyki przyłączeniowe, wtyk, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), wariant 6 zgodny z IEC 61076-3-106
Nr zam.:
8829450000
Typ:
IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67
Wykonanie:
Kołnierz montażowy, Kołnierz łączący, 90° w dół, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
Nr zam.:
8829440000
Typ:
IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67
Wykonanie:
Kołnierz montażowy, Kołnierz łączący, 90° w górę, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
Nr zam.:
8808450000
Typ:
IE-XM-RJ45/RJ45-IP67
Wykonanie:
Kołnierz montażowy, kołnierz złącza, proste, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
Nr zam.:
8808440000
Typ:
IE-XM-RJ45/IDC-IP67
Wykonanie:
Kołnierz montażowy, kołnierz modułu RJ45, prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
Wykonanie
Wtyki przyłączeniowe, złącze kablowe sprzęgające, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), wariant 6 zgodny z IEC 61076-3-106
Nr zam.
8813090000
Typ
IE-C-IP67
GTIN (EAN)
4032248512843
Ilość
1 Szt.
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...70 °C
złącze 1
RJ45
Przyłącze 2
IDC
Opis artykułu
złącze kablowe sprzęgające
Budowa
złącze rozłączne wraz z modułem RJ45 ze stykiem tnąco-zaciskowym
Okablowanie
kodowane kolorami przyporządkowanie złączy wg EIA/TIA T568 A., EIA/TIA T568 B
Barwny
Jasnoszary
Podstawowy materiał obudowy
PA 66, UL 94: V-0
Kategoria
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Powierzchnia styku
Złoto na niklu
Średnica płaszcza, min.
6 mm
Średnica płaszcza, maks.
9,5 mm
rodzaj montażu
montaż podłogowy, do połączeń swobodnych, montaż naścienny
Ekranowanie
360 deg; styk ekranowany
Stopień ochrony
IP67
Cykle wpinania
750
Norma dot. łączników wtykowych
IEC 61076-3-106 wariant 6, IEC 60603-7-5
Nr certyfikatu (DNV)
TAE00003EW
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
Nr zam.:
8808380000
Typ:
IE-P-IP67
Wykonanie:
Wtyki przyłączeniowe, wtyk, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), wariant 6 zgodny z IEC 61076-3-106
Nr zam.:
8829450000
Typ:
IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67
Wykonanie:
Kołnierz montażowy, Kołnierz łączący, 90° w dół, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
Nr zam.:
8829440000
Typ:
IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67
Wykonanie:
Kołnierz montażowy, Kołnierz łączący, 90° w górę, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
Nr zam.:
8808450000
Typ:
IE-XM-RJ45/RJ45-IP67
Wykonanie:
Kołnierz montażowy, kołnierz złącza, proste, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
Nr zam.:
8808440000
Typ:
IE-XM-RJ45/IDC-IP67
Wykonanie:
Kołnierz montażowy, kołnierz modułu RJ45, prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.