Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, z LED, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 4 mm², 24 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, beżowy / żółty
Nr zam.
8148930000
Typ
KDKS1/EN LD 24 VAC
GTIN (EAN)
4008190002572
Ilość
25 Szt.
Wymiary i ciężary
Głębokość
55,5 mm
Głębokość (cale)
2,185 inch
Wysokość
62,75 mm
Wysokość (cale)
2,47 inch
Szerokość
8 mm
Szerokość (cale)
0,315 inch
Masa netto
18,2 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-25 °C...55 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min.
-50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.
100 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093
Element wskaźnika
Napięcie robocze dla wskaźnika, min.
24 V
Prąd
2 mA
Rodzaj napięcia dla wskaźnika
AC
Informacje ogólne
Szyna
TS 35, TS 32
Wskazówka montażowa
montaż bezpośredni
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
AWG 12
Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)
Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze
złącze śrubowe
Złączki bezpiecznikowe
Napięcie robocze, max.
24 V
Prąd
2 mA
Rodzaj napięcia dla wskaźnika
AC
Uchwyt do bezpiecznika (uchwyt wkładki)
obrotowy
wkładka bezpiecznikowa
G-Si. 5 x 20
wskaźnik
LED
dalsze dane techniczne
Wskazówka montażowa
montaż bezpośredni
liczba identycznych złączy
1
otwarte strony
z prawej strony
rodzaj montażu
wciskany
dane tworzywa
tworzywo
PA 66
Barwny
beżowy / żółty
Klasa palności wg UL 94
V-2
dane znamionowe
Przekrój pomiarowy
4 mm²
Napięcie znamionowe
24 V
Znamionowe napięcie stałe
24 V
Prąd znamionowy
6,3 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu
6,3 A
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x
1 mΩ
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x
1,02 W
Stopień zanieczyszczenia
3
parametry systemu
Wykonanie
Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, z LED, wolne z jednej strony
niezbędna płyta zamykająca
Tak
Liczba potencjałów
1
liczba poziomów
2
liczba zacisków na poziom
2
Liczba potencjałów w rzędzie
1
poziomy wewnętrznie zmostkowane
Nie
Przyłącze PE
Nie
Szyna
TS 35, TS 32
Funkcja N
Nie
Funkcja PE
Nie
Funkcja PEN
Nie
przewody zaciskane (złącze wymiarowane)
Długość odizolowania
9 mm
Moment obrotowy dociągający, maks.
0,8 Nm
Moment obrotowy dociągający, min.
0,5 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks.
4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks.
4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.
0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, z LED, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 4 mm², 230 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, beżowy / żółty
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, z LED, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 4 mm², 24 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, beżowy / żółty
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, z LED, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 4 mm², 24 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, beżowy / żółty
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, z LED, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 4 mm², 230 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, beżowy / żółty
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, z LED, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 4 mm², 24 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, beżowy / żółty
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.