Technika łączeniowa
Elektronika
Automatyzacja i oprogramowanie
Miejsce pracy i akcesoria
Montaż
Sterowniki
Systemy I/O
Przemysłowa sieć Ethernet
Panele dotykowe
Narzędzia inżynieryjskie i wizualizacyjne
Systemy pomiarowe i monitorujące
Energy Meter
Analizator jakości energii
Energy / Data Logger
Przekładnik prądowy
Retrofit energy solutions
Oprogramowanie do konfiguracji i analizy
Czujniki mechaniczne i elektroniczne
Akcesoria:
Cewki Rogowskiego
Przekładnik prądowy z rdzeniem rozdzielonym
Miniaturowy przekładnik prądowy
Przepustowy przekładnik prądowy
Wyłącznik różnicowo-prądowy (monitorowanie prądów różnicowych, RCM)
Przekładnik prądowy z wyjściem analogowym
Ogólne dane zamówieniowe
Wykonanie
Cewka Rogowskiego, Średnica: 175 mm, Długość kabla: 1.5 m, 100…5000 A, Wyjście : Impuls, Sygnał mV
Nr zam.
2593390000
Typ
RCMA-B22-D175-1.5
GTIN (EAN)
4050118647792
Ilość
1 Szt.
Wymiary i ciężary
Średnica
175 mm
Masa netto
148 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...80 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...80 °C
Wilgotność przy temperaturze pracy
5 – 90% (bez kondensacji)
Właściwości elektryczne
Napięcie wtórne
22,5 mV (@ 50Hz Iprimary = 1 kA), 30 V (max)
Nominalny stosunek zwojów
44,44 kA/V
Przesunięcie fazy
0,004 °
Prąd pierwotny
5 000 A
Temperatura przewodu uzwojenia pierwotnego
105 °C
błąd pomiarowy
<± 0,5% (wartości końcowej zakresu pomiarowego)
klasa dokładności
0,5
pasmo częstotliwości
50...60 Hz
Wymiary przewodów pod napięciem
rodzaj przewodu
Tylko przewodniki z izolacją
Przewodnik okrągły
175 mm
Miejsce instalacji
Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
Właściwości techniczne
Długość kabla
1,5 m
Rezystancja cewki
105 Ω
Stopień ochrony
IP57
Średnica kabla
6.1 mm
Wejście
średnica kabla zewnętrzna, maks.
175 mm
Informacje ogólne
Liniowość
błąd nieliniowości
standard
IEC 61010-1: 2010, IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012, IEC 61869-6: 2016, IEC 61869-10: 2017, UL 61010-1
Koordynacja izolacji
Kategoria przepięciowa
III
Napięcie izolacji
7,4 kVwart. skut. (50 Hz, 1 min)
Odporność na prądy pełzające (CTI)
600
Stopień zanieczyszczenia
2
klasa dokładności
0,5
standard
IEC 61010-1: 2010, IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012, IEC 61869-6: 2016, IEC 61869-10: 2017, UL 61010-1
udarowe napięcie wytrzymywane
12,8 kV (1,2/50 ms)
znamionowe napięcie izolacji
1 kVrms
Ważna informacja
Informacje produktowe
Cewka Rogowskiego RCMA-B22-DXX jest przeznaczona do elektronicznych pomiarów prądu przemiennego.
Cewkę Rogowskiego wolno używać tylko z przetwornikiem pomiarowym RCMC-5000-XX.
Opis działania
Obwód pierwotny (obwód mocy) oraz obwód wtórny (obwód pomiarowy) są separowane galwanicznie przez cewkę Rogowskiego.
Pomiary prądu mogą być wykonywane w szerokim zakresie natężeń w obwodzie pierwotnym bez pogarszania dokładności, ponieważ nie występuje efekt nasycenia.
Właściwości
Średnica przewodu w obwodzie pomiarowym: 6,1 mm Zaczepy obudowy do mocowania opaskami kablowymi Mocowanie bagnetowe z możliwością plombowania
Klasyfikacje
ETIM 6.0
EC002475
ETIM 7.0
EC002475
ETIM 8.0
EC002475
ETIM 9.0
EC002475
ECLASS 9.0
27-21-01-23
ECLASS 9.1
27-21-01-23
ECLASS 10.0
27-21-01-23
ECLASS 11.0
27-21-01-23
ECLASS 12.0
27-21-01-23
ECLASS 13.0
27-21-01-23
Dopuszczenia
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
UL File Number Search
Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus)
E469563
Nr zam.:
2593370000
Typ:
RCMA-B22-D70-1.5
Wykonanie:
Cewka Rogowskiego, Średnica: 70 mm, Długość kabla: 1.5 m, 100…5000 A, Wyjście : Impuls, Sygnał mV
Nr zam.:
2593340000
Typ:
RCMA-B22-D70-4.5
Wykonanie:
Cewka Rogowskiego, Średnica: 70 mm, Długość kabla: 4.5 m, 100…5000 A, Wyjście : Impuls, Sygnał mV
Nr zam.:
2593380000
Typ:
RCMA-B22-D125-1.5
Wykonanie:
Cewka Rogowskiego, Średnica: 125 mm, Długość kabla: 1.5 m, 100…5000 A, Wyjście : Sygnał mV
Nr zam.:
2593350000
Typ:
RCMA-B22-D125-4.5
Wykonanie:
Cewka Rogowskiego, Średnica: 125 mm, Długość kabla: 4.5 m, 100…5000 A, Wyjście : Impuls, Sygnał mV
Nr zam.:
2593360000
Typ:
RCMA-B22-D175-4.5
Wykonanie:
Cewka Rogowskiego, Średnica: 175 mm, Długość kabla: 4.5 m, 100…5000 A, Wyjście : Impuls, Sygnał mV
Nr zam.:
2831090000
Typ:
RCMA-B22-D70-6.0
Wykonanie:
Cewka Rogowskiego, Średnica: 70 mm, Długość kabla: 6 m, 100…5000 A, Wyjście : Impuls, Sygnał mV
Nr zam.:
2831100000
Typ:
RCMA-B22-D125-6.0
Wykonanie:
Cewka Rogowskiego, Średnica: 125 mm, Długość kabla: 6 m, 100…5000 A, Wyjście : Impuls, Sygnał mV
Nr zam.:
2831110000
Typ:
RCMA-B22-D175-6.0
Wykonanie:
Cewka Rogowskiego, Średnica: 175 mm, Długość kabla: 6 m, 100…5000 A, Wyjście : Impuls, Sygnał mV
Nr zam.:
2865880000
Typ:
RCMA-B22-D300-6.0
Wykonanie:
Cewka Rogowskiego, Średnica: 300 mm, Długość kabla: 6 m, 100…5000 A, Wyjście : Impuls, Sygnał mV
Nr zam.:
2593410000
Typ:
RCMC-5000-AO-P
Wykonanie:
Przetwornik mechaniczny, każda cewka Rogowskiego, 100…5000 A, Wyjście : analogowe V / mA
Nr zam.:
2593400000
Typ:
RCMC-5000-1A-P
Wykonanie:
Przetwornik mechaniczny, każda cewka Rogowskiego, 100…5000 A, Wyjście : 0…1 A AC
Wykonanie
Cewka Rogowskiego, Średnica: 175 mm, Długość kabla: 1.5 m, 100…5000 A, Wyjście : Impuls, Sygnał mV
Nr zam.
2593390000
Typ
RCMA-B22-D175-1.5
GTIN (EAN)
4050118647792
Ilość
1 Szt.
Średnica
175 mm
Masa netto
148 g
Temperatura magazynowania
-40 °C...80 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...80 °C
Wilgotność przy temperaturze pracy
5 – 90% (bez kondensacji)
Napięcie wtórne
22,5 mV (@ 50Hz Iprimary = 1 kA), 30 V (max)
Nominalny stosunek zwojów
44,44 kA/V
Przesunięcie fazy
0,004 °
Prąd pierwotny
5 000 A
Temperatura przewodu uzwojenia pierwotnego
105 °C
błąd pomiarowy
<± 0,5% (wartości końcowej zakresu pomiarowego)
klasa dokładności
0,5
pasmo częstotliwości
50...60 Hz
rodzaj przewodu
Tylko przewodniki z izolacją
Przewodnik okrągły
175 mm
Miejsce instalacji
Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
Długość kabla
1,5 m
Rezystancja cewki
105 Ω
Stopień ochrony
IP57
Średnica kabla
6.1 mm
średnica kabla zewnętrzna, maks.
175 mm
Liniowość
błąd nieliniowości
standard
IEC 61010-1: 2010, IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012, IEC 61869-6: 2016, IEC 61869-10: 2017, UL 61010-1
Kategoria przepięciowa
III
Napięcie izolacji
7,4 kVwart. skut. (50 Hz, 1 min)
Odporność na prądy pełzające (CTI)
600
Stopień zanieczyszczenia
2
klasa dokładności
0,5
standard
IEC 61010-1: 2010, IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012, IEC 61869-6: 2016, IEC 61869-10: 2017, UL 61010-1
udarowe napięcie wytrzymywane
12,8 kV (1,2/50 ms)
znamionowe napięcie izolacji
1 kVrms
Informacje produktowe
Cewka Rogowskiego RCMA-B22-DXX jest przeznaczona do elektronicznych pomiarów prądu przemiennego.
Cewkę Rogowskiego wolno używać tylko z przetwornikiem pomiarowym RCMC-5000-XX.
Opis działania
Obwód pierwotny (obwód mocy) oraz obwód wtórny (obwód pomiarowy) są separowane galwanicznie przez cewkę Rogowskiego.
Pomiary prądu mogą być wykonywane w szerokim zakresie natężeń w obwodzie pierwotnym bez pogarszania dokładności, ponieważ nie występuje efekt nasycenia.
Właściwości
Średnica przewodu w obwodzie pomiarowym: 6,1 mm Zaczepy obudowy do mocowania opaskami kablowymi Mocowanie bagnetowe z możliwością plombowania
ETIM 6.0
EC002475
ETIM 7.0
EC002475
ETIM 8.0
EC002475
ETIM 9.0
EC002475
ECLASS 9.0
27-21-01-23
ECLASS 9.1
27-21-01-23
ECLASS 10.0
27-21-01-23
ECLASS 11.0
27-21-01-23
ECLASS 12.0
27-21-01-23
ECLASS 13.0
27-21-01-23
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
UL File Number Search
Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus)
E469563
Nr zam.:
2593370000
Typ:
RCMA-B22-D70-1.5
Wykonanie:
Cewka Rogowskiego, Średnica: 70 mm, Długość kabla: 1.5 m, 100…5000 A, Wyjście : Impuls, Sygnał mV
Nr zam.:
2593340000
Typ:
RCMA-B22-D70-4.5
Wykonanie:
Cewka Rogowskiego, Średnica: 70 mm, Długość kabla: 4.5 m, 100…5000 A, Wyjście : Impuls, Sygnał mV
Nr zam.:
2593380000
Typ:
RCMA-B22-D125-1.5
Wykonanie:
Cewka Rogowskiego, Średnica: 125 mm, Długość kabla: 1.5 m, 100…5000 A, Wyjście : Sygnał mV
Nr zam.:
2593350000
Typ:
RCMA-B22-D125-4.5
Wykonanie:
Cewka Rogowskiego, Średnica: 125 mm, Długość kabla: 4.5 m, 100…5000 A, Wyjście : Impuls, Sygnał mV
Nr zam.:
2593360000
Typ:
RCMA-B22-D175-4.5
Wykonanie:
Cewka Rogowskiego, Średnica: 175 mm, Długość kabla: 4.5 m, 100…5000 A, Wyjście : Impuls, Sygnał mV
Nr zam.:
2831090000
Typ:
RCMA-B22-D70-6.0
Wykonanie:
Cewka Rogowskiego, Średnica: 70 mm, Długość kabla: 6 m, 100…5000 A, Wyjście : Impuls, Sygnał mV
Nr zam.:
2831100000
Typ:
RCMA-B22-D125-6.0
Wykonanie:
Cewka Rogowskiego, Średnica: 125 mm, Długość kabla: 6 m, 100…5000 A, Wyjście : Impuls, Sygnał mV
Nr zam.:
2831110000
Typ:
RCMA-B22-D175-6.0
Wykonanie:
Cewka Rogowskiego, Średnica: 175 mm, Długość kabla: 6 m, 100…5000 A, Wyjście : Impuls, Sygnał mV
Nr zam.:
2865880000
Typ:
RCMA-B22-D300-6.0
Wykonanie:
Cewka Rogowskiego, Średnica: 300 mm, Długość kabla: 6 m, 100…5000 A, Wyjście : Impuls, Sygnał mV
Nr zam.:
2593410000
Typ:
RCMC-5000-AO-P
Wykonanie:
Przetwornik mechaniczny, każda cewka Rogowskiego, 100…5000 A, Wyjście : analogowe V / mA
Nr zam.:
2593400000
Typ:
RCMC-5000-1A-P
Wykonanie:
Przetwornik mechaniczny, każda cewka Rogowskiego, 100…5000 A, Wyjście : 0…1 A AC
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.