Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, z LED, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 6 mm², 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Ciemnobeżowy
Nr zam.
2562760000
Typ
WSI 6/LD 60-150V LLC
GTIN (EAN)
4050118571530
Ilość
50 Szt.
Wymiary i ciężary
Głębokość
71,5 mm
Głębokość (cale)
2,815 inch
Głębokość wraz z szyną DIN
72 mm
Wysokość
60 mm
Wysokość (cale)
2,362 inch
Szerokość
7,9 mm
Szerokość (cale)
0,311 inch
Masa netto
20,56 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-25 °C...55 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min.
-60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.
130 °C
Dane znamionowe IECEx/ATEX
nr certyfikatu (ATEX)
DEMKO14ATEX1389U
Nr certyfikatu (IECEX)
IECEXUL14.0097U
Napięcie maks. (ATEX)
500 V
Prąd (ATEX)
6.3 A
Maks. przekrój przewodu (ATEX)
10 mm²
Napięcie maks. (IECEX)
500 V
Prąd (IECEX)
6.3 A
Maks. przekrój przewodu (IECEX)
10 mm²
Oznakowanie EN 60079-7
Ex ec II C Gc
Etykieta Ex 2014/34/WE
II 3 G D
Informacje ogólne
Normy
IEC 60947-7-3
Szyna
TS 35
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 20
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
AWG 8
Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)
Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze
PUSH IN
Złączki bezpiecznikowe
Leakage current, max.
0,291 mA
Napięcie robocze, max.
150 V
wkładka bezpiecznikowa
G-Si. 5 x 20
wskaźnik
LED czerwony
dalsze dane techniczne
otwarte strony
z prawej strony
rodzaj montażu
wciskany
dane tworzywa
tworzywo
Wemid
Barwny
Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94
V-0
dane znamionowe
Przekrój pomiarowy
6 mm²
Napięcie znamionowe
150 V
napięcie znamionowe do złącza sąsiedniego
500 V
Znamionowe napięcie stałe
150 V
Prąd znamionowy
6,3 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu
6,3 A
Normy
IEC 60947-7-3
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x
0,78 mΩ
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x
1,31 W
Stopień zanieczyszczenia
3
dane znamionowe wg UL
Nr certyfikatu (UR)
E60693
Wielkość przewodu Factory wiring max (UR)
8 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (UR)
22 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (UR)
8 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (UR)
22 AWG
parametry systemu
Wykonanie
Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, z LED, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 6 mm², 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Ciemnobeżowy
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, z LED, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 6 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Ciemnobeżowy
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, z LED, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 6 mm², 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Ciemnobeżowy
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, z LED, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 6 mm², 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Ciemnobeżowy
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 6 mm², 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Ciemnobeżowy
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, z LED, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 6 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Ciemnobeżowy
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, z LED, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 6 mm², 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Ciemnobeżowy
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.