Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Rosyjski
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
UC20-WL2000-AC
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie Sterownik, IP20, AutomationController, Internetowy, u-control 2000 web, zintegrowane narzędzia inżynierskie: u-create web dla PLC — (system czasu rzeczywistego) oraz zastosowania związane z IIoT i kompatybilność z CODESYS (u-OS)
Nr zam. 1334950000
Typ UC20-WL2000-AC
GTIN (EAN) 4050118138351
Ilość 1 Szt.

Wymiary i ciężary

Głębokość 76 mm
Głębokość (cale) 2,992 inch
Wysokość 120 mm
Wysokość (cale) 4,724 inch
Szerokość 52 mm
Szerokość (cale) 2,047 inch
Wymiar mocowania wysokość 128 mm
Masa netto 232 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b2baa72f-7638-44ad-b8eb-76854d0293dc

Dane ogólne

Klasa palności wg UL 94 V-0
Szyna TS 35

Dane przyłącza

Rodzaj przyłącza PUSH IN

Dane systemowe

Interfejs 2x Ethernet TCP/IP, 1x Micro USB
Interfejs konfiguracyjny Micro USB 2.0
Narzędzie do projektowania u-create web, u-OS
Pamięć (flash) 8 GB, 32 GB via microSD
Procesor Dual Core ARM Cortex A9, 624 MHz, 512 Mbyte RAM
Przyłącze 2 x wtyki RJ45
Prędkość transmisji magistrali płyty montażowej backplane, maks. 48 Mbit
Zegar czasu rzeczywistego Z akumulatorem buforowym
maks. liczba modułów 64 
rodzaj modułu Sterownik
Środowisko programistyczne internetowy

Zasilacz

Napięcie zasilania systemu oraz wejścia 24 V DC +20 %/ -15 %
Napięcie zasilania wyjść 24 V DC +20 %/ -15 %
Pobór prądu od Isys, typ. 116 mA
Prąd zasilania dla IWE (ścieżka prądu wejściowego)
maks. 5 000 mA
min. 0 mA
znamionowy 5 000 mA
Prąd zasilania dla IWE (ścieżka prądu wejściowego) , maks. 5 A
Prąd zasilania dla IWY (ścieżka prądu wyjściowego)
min. 0 mA
maks. 5 000 mA
znamionowy 5 000 mA
Prąd zasilania dla IWY (ścieżka prądu wyjściowego) , maks. 5 A

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Oprogramowanie
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000236
ETIM 7.0 EC000236
ETIM 8.0 EC000236
ETIM 9.0 EC000236
ECLASS 9.0 27-24-22-07
ECLASS 9.1 27-24-22-07
ECLASS 10.0 27-24-22-07
ECLASS 11.0 27-24-22-07
ECLASS 12.0 27-24-22-07
ECLASS 13.0 27-24-22-07

Dopuszczenia

Dopuszczenia ABS BURVER CLASSNK CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KR LLOYDSREG RINA UKEX
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E141197
Nr certyfikatu (cULusEX) E223527

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2928020000
Typ: UC20-WL2000-AC-CAN
Wykonanie:
Sterownik, IP20, AutomationController, Internetowy, u-control 2000 web, Interfejs CAN, zintegrowane narzędzia inżynierskie: u-create web dla PLC — (system czasu rzeczywistego) oraz zastosowania związane z IIoT i kompatybilność z CODESYS (u-OS)
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne