Technika łączeniowa
Elektronika
Automatyzacja i oprogramowanie
Miejsce pracy i akcesoria
Montaż
Sterowniki
Systemy I/O
Przemysłowa sieć Ethernet
Panele dotykowe
Narzędzia inżynieryjskie i wizualizacyjne
Systemy pomiarowe i monitorujące
Przełączniki niezarządzane EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
Switche niezarządzalne BasicLine
Switche niezarządzalne ValueLine
IP 67 unmanaged Switch
Przełączniki/wtryski niezarządzane typu Power-over-Ethernet EcoLine
Przełączniki niezarządzane typu Power-over-Ethernet BasicLine
Switche zarządzalne ValueLine
Switche zarządzalne PremiumLine
Przełączniki zarządzane AdvancedLine
Przełączniki zarządzane AdvancedLine Power-over Ethernet
Przełączniki zarządzane SubstationLine i moduły interfejsu multimediów
Industrial Security Router
Usługa dostępu zdalnego u-link
Konwerter mediów ValueLine
Konwerter interfejs szeregowy/Ethernet i bramka Modbus TCP/RTU
Szeregowy / konwerter Ethernet
WLAN Access Point/Bridge/Client
Anteny i akcesoria antenowe (kable koncentryczne i mocowania)
Nadajnik SFP (do użytku z przełącznikami Basic-, Value- oraz PremiumLine)
Nadajnik SFP (do użytku z przełącznikami Eco- Advanced- oraz SubstationLine)
Moduł tworzenia i przywracania kopii zapasowych konfiguracji (do użytku z przełącznikami Value- i PremiumLine, takimi jak urządzenia WLAN Basic- i ValueLine)
Moduł tworzenia i przywracania kopii zapasowych konfiguracji (do użytku z przełącznikami Advanced- i SubstationLine)
Zestawy montażowe (szafa 19", ściana, szyna DIN)
Zestaw szkoleniowy
Ogólne dane zamówieniowe
Wykonanie
Konwerter mediów, Fast Ethernet, Liczba portów: 1x RJ45, 1 * SC wielomodowy, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.
1286880000
Typ
IE-MC-VLT-1TX-1SC
GTIN (EAN)
4050118077599
Ilość
1 Szt.
Wymiary i ciężary
Głębokość
105 mm
Głębokość (cale)
4,134 inch
Wysokość
135 mm
Wysokość (cale)
5,315 inch
Szerokość
53,6 mm
Szerokość (cale)
2,11 inch
Masa netto
765 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...75 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
b14ea46f-06a9-4191-9f88-14cc6c04a8a8
Zgodność z EMC i aprobaty
Normy EMV
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 V/m, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11
Rejony zagrożone wybuchem
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C i D, ATEX Strefa 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Rejs statkiem
DNV
Swobodny spadek
Zgodnie z IEC 60068-2-32
Wibracje
wg IEC 60068-2-6
Wstrząs
wg IEC 60068-2-27
norma bezpieczeństwa
UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Dane techniczne
Podstawowy materiał obudowy
metal
Prędkość
Fast Ethernet
Stopień ochrony
IP30
rodzaj montażu
Szyna DIN, Panel (z opcjonalnym zestawem montażowym)
Gwarancja
Czasokres
5 lat
Interfejsy
Liczba portów
1x RJ45, 1 * SC wielomodowy
Mikroprzełącznik funkcji
100BaseFX tryb z pełnym / połowicznym dupleksem, Kontrola portu
Porty RJ45
10/100BaseT(X)
Porty światłowodowe
Porty 100BaseFX (przyłącze SC), Multimodowy
Wskaźnik LED
PWR1, PWR2, USTERKA, 10/100M (port TP), 100M (port światłowodowy)., FDX/COL (port światłowodowy)
styk alarmowy
1 wyjście przekaźnika o obciążalności prądowej 1 A przy 24 V DC
MTBF
MTBF
Zgodnie ze standardem
MIL-HDBK-217F, GB 25°C
Czas pracy (godziny), min.
401 000 h
Technologia
standard
IEEE 802.3 dla 10BaseT, IEEE 802.3u dla 100BaseT(X) oraz 100BaseFX
Warunki środowiskowe
Temperatura magazynowania, max.
85 °C
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura pracy, max.
75 °C
Temperatura pracy, min.
-40 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Właściwości nadajnika-odbiornika światłowodowego
Szybkość przesyłania danych
100 Mbps
Typ nadajnika-odbiornika
Multimode
Typ złącza
SC-Duplex
Zasięg przesyłu, wartość typowa
5 km
Długość fali
Długość fali
TX
min.
1 260 nm
maks.
1 360 nm
Długość fali
RX
min.
1 100 nm
maks.
1 600 nm
Odbiór mocy
min.
-32 dBm
maks.
-3 dBm
Moc przesyłowa
min.
-20 dBm
maks.
-10 dBm
Łącze — budżet
12 dB
Zasilanie elektryczne
Pobór prądu
Napięcie
12 V
Prąd
0,32 A
Napięcie
24 V
Prąd
0,16 A
Przyłącze
1 zdejmowany 6-biegunowy blok zaciskowy
Zabezpieczenie przed prądem przeciążeniowym
1,1 A
Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów
dostępny
Zakres napięcia zasilania
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie, min.
12 V
Napięcie, maks.
45 V
Zasilanie
24 V DC, 2 wejścia nadmiarowe
Pobieranie
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
CADENAS eCATALOG
CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi
Catalogues in PDF-format
Broszury
Klasyfikacje
ETIM 6.0
EC001467
ETIM 7.0
EC001467
ETIM 8.0
EC001467
ETIM 9.0
EC001467
ECLASS 9.0
19-17-01-14
ECLASS 9.1
19-17-01-14
ECLASS 10.0
19-17-01-32
ECLASS 11.0
19-17-01-32
ECLASS 12.0
19-17-01-32
ECLASS 13.0
19-17-01-14
Nr zam.:
1241400000
Typ:
IE-MC-VL-1TX-1SC
Wykonanie:
Konwerter mediów, Fast Ethernet, Liczba portów: 1x RJ45, 1 * SC wielomodowy, IP30, 0 °C...60 °C
Nr zam.:
1241410000
Typ:
IE-MC-VL-1TX-1ST
Wykonanie:
Konwerter mediów, Fast Ethernet, Liczba portów: 1x RJ45, 1 * ST wielomodowy, IP30, 0 °C...60 °C
Nr zam.:
1286890000
Typ:
IE-MC-VLT-1TX-1ST
Wykonanie:
Konwerter mediów, Fast Ethernet, Liczba portów: 1x RJ45, 1 * ST wielomodowy, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
1241420000
Typ:
IE-MC-VL-1TX-1SCS
Wykonanie:
Konwerter mediów, Fast Ethernet, Liczba portów: 1x RJ45, 1 * SC jednomodowy, IP30, 0 °C...60 °C
Nr zam.:
1286900000
Typ:
IE-MC-VLT-1TX-1SCS
Wykonanie:
Konwerter mediów, Fast Ethernet, Liczba portów: 1x RJ45, 1 * SC jednomodowy, IP30, -40 °C...75 °C
Wykonanie
Konwerter mediów, Fast Ethernet, Liczba portów: 1x RJ45, 1 * SC wielomodowy, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.
1286880000
Typ
IE-MC-VLT-1TX-1SC
GTIN (EAN)
4050118077599
Ilość
1 Szt.
Głębokość
105 mm
Głębokość (cale)
4,134 inch
Wysokość
135 mm
Wysokość (cale)
5,315 inch
Szerokość
53,6 mm
Szerokość (cale)
2,11 inch
Masa netto
765 g
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...75 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
b14ea46f-06a9-4191-9f88-14cc6c04a8a8
Normy EMV
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 V/m, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11
Rejony zagrożone wybuchem
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C i D, ATEX Strefa 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Rejs statkiem
DNV
Swobodny spadek
Zgodnie z IEC 60068-2-32
Wibracje
wg IEC 60068-2-6
Wstrząs
wg IEC 60068-2-27
norma bezpieczeństwa
UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Podstawowy materiał obudowy
metal
Prędkość
Fast Ethernet
Stopień ochrony
IP30
rodzaj montażu
Szyna DIN, Panel (z opcjonalnym zestawem montażowym)
Liczba portów
1x RJ45, 1 * SC wielomodowy
Mikroprzełącznik funkcji
100BaseFX tryb z pełnym / połowicznym dupleksem, Kontrola portu
Porty RJ45
10/100BaseT(X)
Porty światłowodowe
Porty 100BaseFX (przyłącze SC), Multimodowy
Wskaźnik LED
PWR1, PWR2, USTERKA, 10/100M (port TP), 100M (port światłowodowy)., FDX/COL (port światłowodowy)
styk alarmowy
1 wyjście przekaźnika o obciążalności prądowej 1 A przy 24 V DC
MTBF
Zgodnie ze standardem
MIL-HDBK-217F, GB 25°C
Czas pracy (godziny), min.
401 000 h
standard
IEEE 802.3 dla 10BaseT, IEEE 802.3u dla 100BaseT(X) oraz 100BaseFX
Temperatura magazynowania, max.
85 °C
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura pracy, max.
75 °C
Temperatura pracy, min.
-40 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Szybkość przesyłania danych
100 Mbps
Typ nadajnika-odbiornika
Multimode
Typ złącza
SC-Duplex
Zasięg przesyłu, wartość typowa
5 km
Długość fali
Długość fali
TX
min.
1 260 nm
maks.
1 360 nm
Długość fali
RX
min.
1 100 nm
maks.
1 600 nm
Odbiór mocy
min.
-32 dBm
maks.
-3 dBm
Moc przesyłowa
min.
-20 dBm
maks.
-10 dBm
Łącze — budżet
12 dB
Pobór prądu
Napięcie
12 V
Prąd
0,32 A
Napięcie
24 V
Prąd
0,16 A
Przyłącze
1 zdejmowany 6-biegunowy blok zaciskowy
Zabezpieczenie przed prądem przeciążeniowym
1,1 A
Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów
dostępny
Zakres napięcia zasilania
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie, min.
12 V
Napięcie, maks.
45 V
Zasilanie
24 V DC, 2 wejścia nadmiarowe
ETIM 6.0
EC001467
ETIM 7.0
EC001467
ETIM 8.0
EC001467
ETIM 9.0
EC001467
ECLASS 9.0
19-17-01-14
ECLASS 9.1
19-17-01-14
ECLASS 10.0
19-17-01-32
ECLASS 11.0
19-17-01-32
ECLASS 12.0
19-17-01-32
ECLASS 13.0
19-17-01-14
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
UL File Number Search
Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)
E230683
Nr certyfikatu (cULusEX)
E223527
Nr zam.:
1241400000
Typ:
IE-MC-VL-1TX-1SC
Wykonanie:
Konwerter mediów, Fast Ethernet, Liczba portów: 1x RJ45, 1 * SC wielomodowy, IP30, 0 °C...60 °C
Nr zam.:
1241410000
Typ:
IE-MC-VL-1TX-1ST
Wykonanie:
Konwerter mediów, Fast Ethernet, Liczba portów: 1x RJ45, 1 * ST wielomodowy, IP30, 0 °C...60 °C
Nr zam.:
1286890000
Typ:
IE-MC-VLT-1TX-1ST
Wykonanie:
Konwerter mediów, Fast Ethernet, Liczba portów: 1x RJ45, 1 * ST wielomodowy, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
1241420000
Typ:
IE-MC-VL-1TX-1SCS
Wykonanie:
Konwerter mediów, Fast Ethernet, Liczba portów: 1x RJ45, 1 * SC jednomodowy, IP30, 0 °C...60 °C
Nr zam.:
1286900000
Typ:
IE-MC-VLT-1TX-1SCS
Wykonanie:
Konwerter mediów, Fast Ethernet, Liczba portów: 1x RJ45, 1 * SC jednomodowy, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.