OMNIMATE Power - seria WGK, zacisk przelotowy, Przekrój pomiarowy: 95 mm², złącze śrubowe, Wemid (PA), czarny, montaż bezpośredni, Przepust
Nr zam.
1250690000
Typ
WGK 95/Z BK BX
GTIN (EAN)
4050118041873
Ilość
10 Szt.
parametry produktu
IEC: 1000 V / 232 A UL: 600 V / 255 A / AWG 4 - kcmil 250
opakowanie
skrzynia
Wymiary i ciężary
Wysokość
74 mm
Wysokość (cale)
2,913 inch
Najmniejsza wysokość montażu
74 mm
Szerokość
25 mm
Szerokość (cale)
0,984 inch
Długość
95 mm
Długość (cale)
3,74 inch
Masa netto
245,8 g
Parametry systemu
Rodzina produktów
OMNIMATE Power - seria WGK
Metoda wykonywania złącz
złącze śrubowe
Kierunek odejścia przewodu
180°
Liczba biegunów
1
z możliwością połączenia szeregowego przez klienta
Tak
Moment obrotowy dociągający, min.
15 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks.
20 Nm
śruba dociskowa
M8/heksagonalny
Długość odizolowania
27 mm
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470
IP 20
Stopień ochrony
IP20
Dane materiałowe
Materiał izolacyjny
Wemid (PA)
Barwny
czarny
Tabela kolorów (podobny)
RAL 9011
Klasa palności wg UL 94
V-0
Materiał styków
Stop Cu
Powierzchnia styku
cynowana
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura magazynowania, max.
70 °C
Temperatura pracy, min.
-50 °C
Temperatura pracy, max.
120 °C
Zakres temperatur montaż, min.
-25 °C
Zakres temperatur montaż, max.
120 °C
Przewody pasujące do złącza
Zakres zaciskania, min.
35 mm²
Zakres zaciskania, maks.
95 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 4
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
kcmil 250
Wielodrutowe, min. H07V-R
35 mm²
wielodrutowe, maks. H07V-R
95 mm²
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K
35 mm²
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K
95 mm²
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min.
35 mm²
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks.
95 mm²
Tekst referencyjny
Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego., Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P)
Dane znamionowe wg IEC
przetestowane zgodnie z normą
IEC 60664-1
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C)
232 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C)
232 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
1 000 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
8 kV
Dane znamionowe wg CSA
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA)
600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA)
600 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA)
255 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA)
255 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 4
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.
kcmil 250
Dane znamionowe wg UL 1059
Instytut (cURus)
Nr certyfikatu (cURus)
E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059)
600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059)
600 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059)
255 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059)
255 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 4
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.
kcmil 250
Odniesienie do wartości znamionowych
W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.
Opakowanie
opakowanie
skrzynia
Długość VPE
271 mm
Szerokość VPE
116 mm
Wysokość VPE
97 mm
Ważna informacja
Uwagi
Trzeba zapewnić odstępy izolacyjne powietrzne oraz odstępy po izolacji od innych elementów zgodnie z do obowiązującymi w danym przypadku normami użytkowymi. Można to zagwarantować w urządzeniu przez pełną hermetyzację lub zastosowanie dodatkowych płytek dystansowych.
Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego., Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P)
Trzeba zapewnić odstępy izolacyjne powietrzne oraz odstępy po izolacji od innych elementów zgodnie z do obowiązującymi w danym przypadku normami użytkowymi. Można to zagwarantować w urządzeniu przez pełną hermetyzację lub zastosowanie dodatkowych płytek dystansowych.
Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.