Separator pasywny, zasilany z pętli prądowej po stronie wejścia, 1-kanałowy, Wejście : 0(4)-20 mA, Wyjście : 0(4)-20 mA
Nr zam.
1176070000
Typ
ACT20M-CI-CO-ILP-S
GTIN (EAN)
4032248970148
Ilość
1 Szt.
Wymiary i ciężary
Głębokość
114,3 mm
Głębokość (cale)
4,5 inch
Wysokość
112,5 mm
Wysokość (cale)
4,429 inch
Szerokość
6,1 mm
Szerokość (cale)
0,24 inch
Masa netto
80 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-25 °C...70 °C
Wilgotność przy temperaturze pracy
0...95 % (bez obroszenia)
Wilgotność
40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji
Prawdopodobieństwo usterki
SIL zgodnie z normą IEC 61508
Brak
MTBF
699 a
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Wejście
Prąd wejściowy
0...20 mA, 4…20mA
Spadek napięcia, wejście prądowe
1,25 V + 0,015 Vwy @25°C
czujnik
Źródło prądu
liczba wejść
1
napięcie wejściowe
> 3 V @ 20 mA
Wyjście
Liczba wyjść
1
Prąd impedancji obciążenia
≤ 600 Ω, @ max 23mA
Prąd wyjściowy
0...20 mA, 4...20 mA
Typ
aktywne, podłączone sterowanie musi być pasywne
częstotliwość graniczna (-3 dB)
100 Hz
Informacje ogólne
Czas odpowiedzi skokowej
≤ 5 ms
Konfiguracja
brak
Separacja galwaniczna
Separator 2-drożny
Szyna
TS 35
Współczynnik temperaturowy
≤ 0,01 % / °C
Zasilanie
Zasilanie z pętli przez wejście 4…20 mA
dokładność
<0,1% zakresu pomiarowego
pobór mocy
30 mW
Koordynacja izolacji
Kategoria przepięciowa
II
Napięcie izolacji
2,5 kVefekt. / 1 min.
Normy EMV
EN 61326-1
Separacja galwaniczna
Separator 2-drożny
Stopień zanieczyszczenia
2
napięcie nominalne
300 Veff
dane dla zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem (ATEX)
Miejsce instalacji
Urządzenie instalowane w obszarze bezpiecznym, strefa 2
Oznakowanie
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Dane przyłączeniowe
Rodzaj przyłącza
złącze śrubowe
Moment obrotowy dociągający, min.
0,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks.
0,6 Nm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego
2,5 mm²
Zakres zaciskania, min.
0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks.
2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 30
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
AWG 14
Zgodność z EMC i aprobaty
Normy
IEC 61010-1
Normy EMV
EN 61326-1
Ważna informacja
Informacje produktowe
Pasywny separator ACT20M-CI-CO-ILP-S zapewnia separację standardowych prądowych sygnałów analogowych. Analogowy prądowy sygnał wejściowy jest liniowo przetwarzany na analogowy prądowy sygnał wyjściowy i jest separowany galwanicznie. Zasilanie jest doprowadzone przez wejście obwodu pomiarowego (zasilanie z pętli wejściowej).
Separator pasywny sygnału normatywnego 1-kanałowy separator pasywny szerokości 6,1 mm zasilany z pętli prądowej wejściowej, do transmisji i separacji analogowych sygnałów prądowych DC 0/4...20 mA
Obudowa szeregowa do montażu na szynie nośnej TS35 Wymiary: dł/szer/wys 114,3/ 6,1/ 112,5 mm złącza śrubowe / przekrój znamionowy 2,5 mm2 stopień ochrony: IP 20
Wejście 0/4...20 mA Wyjście 0/4...20 mA Rezystor obciążający < 600 Ohm błąd transmisji < 0,1 % v. E. częstotliwość graniczna 100 Hz energia pomocnicza 0/4...20 mA pętla prądowa wejściowa strata mocy ok. 0,9 W Zakres temperatury otoczenia -25 °C...+70 °C
Separacja EN 61010-1, separacja 2-drogowa do 2,5 kV AC/DC napięcie probiercze 2,5 kV wejście na wyjście na energię pomocniczą Napięcie pomiarowe 300 V AC/DC przy kategorii przepięcia II i stopniu zabrudzenia 2 Certyfikaty cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL
TypACT20M-CI-CO-ILP-S
Krótka specyfikacja
Separator pasywny sygnału normatywnego 1-kanałowy separator pasywny szerokości 6,1 mm zasilany z pętli prądowej wejściowej, do transmisji i separacji analogowych sygnałów prądowych DC 0/4...20 mA.
Pasywny separator ACT20M-CI-CO-ILP-S zapewnia separację standardowych prądowych sygnałów analogowych. Analogowy prądowy sygnał wejściowy jest liniowo przetwarzany na analogowy prądowy sygnał wyjściowy i jest separowany galwanicznie. Zasilanie jest doprowadzone przez wejście obwodu pomiarowego (zasilanie z pętli wejściowej).
Separator pasywny sygnału normatywnego 1-kanałowy separator pasywny szerokości 6,1 mm zasilany z pętli prądowej wejściowej, do transmisji i separacji analogowych sygnałów prądowych DC 0/4...20 mA
Obudowa szeregowa do montażu na szynie nośnej TS35 Wymiary: dł/szer/wys 114,3/ 6,1/ 112,5 mm złącza śrubowe / przekrój znamionowy 2,5 mm2 stopień ochrony: IP 20
Wejście 0/4...20 mA Wyjście 0/4...20 mA Rezystor obciążający < 600 Ohm błąd transmisji < 0,1 % v. E. częstotliwość graniczna 100 Hz energia pomocnicza 0/4...20 mA pętla prądowa wejściowa strata mocy ok. 0,9 W Zakres temperatury otoczenia -25 °C...+70 °C
Separacja EN 61010-1, separacja 2-drogowa do 2,5 kV AC/DC napięcie probiercze 2,5 kV wejście na wyjście na energię pomocniczą Napięcie pomiarowe 300 V AC/DC przy kategorii przepięcia II i stopniu zabrudzenia 2 Certyfikaty cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL
TypACT20M-CI-CO-ILP-S
Krótka specyfikacja
Separator pasywny sygnału normatywnego 1-kanałowy separator pasywny szerokości 6,1 mm zasilany z pętli prądowej wejściowej, do transmisji i separacji analogowych sygnałów prądowych DC 0/4...20 mA.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.