Złącze wtykowe do druku, blok stykowy magistrali do CH20M12-67, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, Liczba biegunów: 5, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 1.5 mm, pozłacany, czarny
Nr zam.
1155900000
Typ
SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5AU BK RL
GTIN (EAN)
4032248942381
Ilość
300 Szt.
parametry produktu
IEC: 160 V UL: 300 V / 5 A
opakowanie
Tape
Wymiary i ciężary
Wysokość
5,9 mm
Wysokość (cale)
0,232 inch
Szerokość
16,3 mm
Szerokość (cale)
0,642 inch
Długość
24 mm
Długość (cale)
0,945 inch
Masa netto
3,373 g
Dane materiałowe
Materiał izolacyjny
LCP
Barwny
czarny
Tabela kolorów (podobny)
RAL 9011
grupa materiałów izolacyjnych
IIIa
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)
175 ≤ CTI <400
Wytrzymałość izolacji
≥ 108 Ω
Moisture Level (MSL)
1
Powierzchnia styku
pozłacany
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura magazynowania, max.
70 °C
Temperatura pracy, min.
-50 °C
Temperatura pracy, max.
100 °C
Zakres temperatur montaż, min.
-30 °C
Zakres temperatur montaż, max.
100 °C
Dane znamionowe wg IEC
przetestowane zgodnie z normą
IEC 60664-1, IEC 61984
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
160 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
100 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
63 V
Znamionowe napięcie impulsowe przy kat. przepięć / stopniu zanieczyszczenia II/3
1,5 kV
Odstęp izolacyjny po izolacji, min.
3,2 mm
Odstęp izolacyjny powietrzny, min.
2,3 mm
Dane znamionowe wg UL 1059
Instytut (cURus)
Nr certyfikatu (cURus)
E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059)
300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059)
50 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059)
50 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059)
5 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059)
5 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059)
5 A
Odniesienie do wartości znamionowych
W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.
Dane materiałowe
Materiał izolacyjny
LCP
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)
175 ≤ CTI <400
grupa materiałów izolacyjnych
IIIa
Dane ogólne
Barwny
czarny
Stopień ochrony
IP20
Tabela kolorów (podobny)
RAL 9011
Ważna informacja
Zgodność IPC
Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Złącze wtykowe do druku, blok stykowy magistrali do CH20M12-67, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, Liczba biegunów: 5, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 1.5 mm, pozłacany, czarny
Złącze wtykowe do druku, blok stykowy magistrali do CH20M12-67, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, Liczba biegunów: 5, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 1.5 mm, pozłacany, czarny
Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Złącze wtykowe do druku, blok stykowy magistrali do CH20M12-67, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, Liczba biegunów: 5, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 1.5 mm, pozłacany, czarny
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.