Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów : 4, 3 m, styk, prosty — gniazdo, 90°, Ekranowane: Nie, LED: Tak, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Nr zam.
1004310300
Typ
SAIL-M12GM12W-4-2L3.0T
GTIN (EAN)
4032248703180
Ilość
1 Szt.
Wymiary i ciężary
Masa netto
128 g
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
Specyfikacje techniczne kabla
Cykle gięcia
10 mln
Długość kabla
3 m
Ekranowane
Nie
Halogenki
Nie
Kodowanie kolorami
brązowy, biały, niebieski, czarny
Konfigurowalna długość kabla
Nie
Liczba biegunów
4
Materiał płaszcza
PUR
Odporne na ściegi spawalnicze
Tak
Odporność na iskry spawalnicze
Tak
Przekrój żyły
0,34 mm²
Przydatność do łańcucha ciągowego
Tak
Przyspieszenie
5 m/s²
Prędkość
200 m/s
Sieciowane radiacyjnie
Nie
Wytrzymałość na skręcanie
360 °/m
Zakres temperatur, stały
-40...105 °C
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.
-30...105 °C
Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style
20233 (80 °C / 300 V)
izolacja
PP
kolor płaszcza
czarny
promień zgięcia min., ruchomy
7,5 *średnica
promień zgięcia, min., ułożony na stałe
4 *średnica
Średnica zewnętrzna
4.9 mm ± 0.2 mm
Dane ogólne techniczne
Cykle wpinania
≥ 100
LED
Tak
Materiał pierścienia gwintowanego
odlew ciśnieniowy cynkowy
Moment dokręcający
M12: 0,8 - 1,2 Nm
Podstawowy materiał obudowy
PUR
Powierzchnia styku
pozłacany
Prąd znamionowy
4 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, po wkręceniu, IP65, IP66
Stopień zanieczyszczenia
3
Wykonanie
styk, prosty — gniazdo, 90°
Wytrzymałość izolacji
108 Ω
Zakres temperatury obudowy
-25…+85 °C
kodowanie
Kodowanie A
napięcie znamionowe
24 V
zmostkowany
Nie
Ścieżka połączenia
M12 / M12
Normy
Norma dot. łączników wtykowych
IEC 61076-2-101
Standardy ogólne
Norma dot. łączników wtykowych
IEC 61076-2-101
Nr certyfikatu (UL)
E307231
Właściwości elektryczne
Wytrzymałość izolacji
108 Ω
napięcie znamionowe
24 V
wtyki lewe
Wtyk po lewej
M12, Kodowanie A, IP69, styk męski, prosty, Tworzywo sztuczne, nieekranowane
Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów : 4, 1.5 m, styk, prosty — gniazdo, 90°, Ekranowane: Nie, LED: Tak, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów : 4, 10 m, styk, prosty — gniazdo, 90°, Ekranowane: Nie, LED: Tak, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów : 4, 5 m, styk, prosty — gniazdo, 90°, Ekranowane: Nie, LED: Tak, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów : 4, 3 m, styk, prosty — gniazdo, 90°, Ekranowane: Nie, LED: Tak, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów : 4, 1.5 m, styk, prosty — gniazdo, 90°, Ekranowane: Nie, LED: Tak, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów : 4, 10 m, styk, prosty — gniazdo, 90°, Ekranowane: Nie, LED: Tak, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów : 4, 5 m, styk, prosty — gniazdo, 90°, Ekranowane: Nie, LED: Tak, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.