Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 16 mm², 400 V, 63 A, E18, Ciemnobeżowy
Nr zam.
0502100000
Typ
SAKS 5/35 DB
GTIN (EAN)
4008190045821
Ilość
20 Szt.
Wymiary i ciężary
Głębokość
65 mm
Głębokość (cale)
2,559 inch
Głębokość wraz z szyną DIN
66 mm
Wysokość
80 mm
Wysokość (cale)
3,15 inch
Szerokość
28 mm
Szerokość (cale)
1,102 inch
Masa netto
105,2 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-25 °C...55 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min.
-60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.
130 °C
Element wskaźnika
Rodzaj napięcia dla wskaźnika
AC
Informacje ogólne
Normy
IEC 60947-7-3
Szyna
TS 35
Wskazówka montażowa
montaż bezpośredni
Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)
Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze
złącze śrubowe
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowe z końcówką kablową DIN 46228/1, dalsze przyłącze, maks.
16 mm²
Złączki bezpiecznikowe
Rodzaj napięcia dla wskaźnika
AC
Uchwyt do bezpiecznika (uchwyt wkładki)
przykręcane
wkładka bezpiecznikowa
E18
wskaźnik
bez LED
dalsze dane techniczne
Wskazówka montażowa
montaż bezpośredni
otwarte strony
zamknięta
rodzaj montażu
wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji
Nie
dane tworzywa
tworzywo
KrG
Barwny
Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94
V-0, 5VA
dane znamionowe
Przekrój pomiarowy
16 mm²
Napięcie znamionowe
400 V
napięcie znamionowe do złącza sąsiedniego
400 V
Znamionowe napięcie stałe
400 V
Prąd znamionowy
63 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu
63 A
Normy
IEC 60947-7-3
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x
0,42 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x
2,43 W
Stopień zanieczyszczenia
3
dane znamionowe wg CSA
Maks. przekrój przewodu (CSA)
6 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA)
14 AWG
Napięcie rozm. C (CSA)
600 V
Nr certyfikatu (CSA)
12400-159-154
Prąd Gr C (CSA)
63 A
dane znamionowe wg UL
Napięcie rozm. C (UR)
600 V
Nr certyfikatu (UR)
E60693
Prąd Gr C (UR)
40 A
Wielkość przewodu Factory wiring max (UR)
6 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (UR)
14 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (UR)
6 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (UR)
14 AWG
parametry systemu
Wykonanie
Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 16 mm², 400 V, 63 A, E18, Jasnożółty
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 16 mm², 400 V, 63 A, E18, Ciemnobeżowy
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 16 mm², 400 V, 63 A, E18, Jasnożółty
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.