Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 10 mm², 400 V, 16 A, E14, Jasnożółty
Nr zam.
0501820000
Typ
SAKS 4/35
GTIN (EAN)
4008190090166
Ilość
20 Szt.
Wymiary i ciężary
Głębokość
65 mm
Głębokość (cale)
2,559 inch
Głębokość wraz z szyną DIN
66 mm
Wysokość
75 mm
Wysokość (cale)
2,953 inch
Szerokość
24 mm
Szerokość (cale)
0,945 inch
Masa netto
77,2 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-25 °C...55 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min.
-60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.
130 °C
Element wskaźnika
Rodzaj napięcia dla wskaźnika
AC/DC
Informacje ogólne
Normy
IEC 60947-7-3
Szyna
TS 35
Wskazówka montażowa
montaż bezpośredni
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 22
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
AWG 8
Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)
Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze
złącze śrubowe
kierunek podłączenia dalszego przyłącza
z boku
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowe z końcówką kablową DIN 46228/1, dalsze przyłącze, maks.
10 mm²
Złączki bezpiecznikowe
Napięcie robocze, max.
400 V
Rodzaj napięcia dla wskaźnika
AC/DC
Uchwyt do bezpiecznika (uchwyt wkładki)
przykręcane
wkładka bezpiecznikowa
E14
wskaźnik
bez LED
dalsze dane techniczne
Wskazówka montażowa
montaż bezpośredni
liczba identycznych złączy
1
otwarte strony
zamknięta
rodzaj montażu
wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji
Nie
dane tworzywa
tworzywo
KrG
Barwny
Jasnożółty
Klasa palności wg UL 94
V-0, 5VA
dane znamionowe
Przekrój pomiarowy
10 mm²
Napięcie znamionowe
400 V
Znamionowe napięcie stałe
400 V
Prąd znamionowy
16 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu
16 A
Normy
IEC 60947-7-3
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x
0,56 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x
1,82 W
Stopień zanieczyszczenia
3
dane znamionowe wg CSA
Maks. przekrój przewodu (CSA)
8 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA)
22 AWG
Napięcie rozm. B (CSA)
600 V
Napięcie rozm. C (CSA)
600 V
Napięcie rozm. D (CSA)
600 V
Nr certyfikatu (CSA)
12400-188
Prąd Gr B (CSA)
30 A
Prąd Gr C (CSA)
30 A
Prąd Gr D (CSA)
5 A
dane znamionowe wg UL
Napięcie rozm. C (UR)
600 V
Nr certyfikatu (UR)
E60693
Prąd Gr C (UR)
30 A
Wielkość przewodu Factory wiring max (UR)
8 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (UR)
26 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (UR)
8 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (UR)
22 AWG
parametry systemu
Wykonanie
Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 10 mm², 400 V, 16 A, E14, Ciemnobeżowy
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 10 mm², 400 V, 16 A, 10 x 38 mm, Jasnożółty
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 10 mm², 400 V, 16 A, E14, Jasnożółty
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 10 mm², 400 V, 16 A, E14, Ciemnobeżowy
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 10 mm², 400 V, 16 A, 10 x 38 mm, Jasnożółty
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.