Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Rosyjski
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie Szyna zaciskowa, bez otworu podłużnego, Akcesoria, 35 x 15 x 2000 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
Nr zam. 0498000000
Typ TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN
GTIN (EAN) 4008190042493
Ilość 2 m

Wymiary i ciężary

Głębokość 15 mm
Głębokość (cale) 0,591 inch
Wysokość 35 mm
Wysokość (cale) 1,378 inch
Szerokość 2 000 mm
Szerokość (cale) 78,74 inch
Masa netto 910 g

Szyna nośna

Długość nacięcia
Długość szyny zaciskowej
min. 0 mm
znamionowy 2 000 mm
maks. 2 000 mm
Krótkotrwała odporność na przepięcia na sekundę zgodnie z normą IEC 60947-7-2 6 kA
Normy DIN EN 60715
Odporność zwarciowa odpowiada przewodowi E-Cu 50 mm²
Odstęp nacięć
Powierzchnia ocynkowane galwanicznie i pasywowane
Szerokość nacięcia
Szyna montażowa z fabrycznie wykonanymi otworami Nie
Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
grubość 2,3 mm
tworzywo Stal

Pobieranie

Dane projektowe
Dane projektowe Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001285
ETIM 7.0 EC001285
ETIM 8.0 EC001285
ETIM 9.0 EC001285
ECLASS 9.0 27-40-06-02
ECLASS 9.1 27-40-06-02
ECLASS 10.0 27-40-06-02
ECLASS 11.0 27-40-06-02
ECLASS 12.0 27-40-06-02
ECLASS 13.0 27-40-06-02

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 0236400000
Typ: TS 35X15 2M/ST/ZN
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, bez otworu podłużnego, Akcesoria, 35 x 15 x 2000 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
 
Nr zam.: 1879100000
Typ: TS 35X15/5X18 2M/ST/SZ
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 35 x 15 x 2000 mm, Szerokość nacięcia: 5.20 mm, Długość nacięcia: 18.00 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
 
Nr zam.: 1837380000
Typ: TS 35X15/5X18 2M/ST/ZN
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 35 x 15 x 2000 mm, Szerokość nacięcia: 5.20 mm, Długość nacięcia: 18.00 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
 
Nr zam.: 1805980000
Typ: TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 35 x 15 x 2000 mm, Szerokość nacięcia: 6.30 mm, Długość nacięcia: 18.00 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
 
Nr zam.: 1866290000
Typ: TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 35 x 15 x 2000 mm, Szerokość nacięcia: 6.30 mm, Długość nacięcia: 25.00 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
 
Nr zam.: 0236510000
Typ: TS 35X15/LL 1M/ST/ZN
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 35 x 15 x 1000 mm, Szerokość nacięcia: 5.20 mm, Długość nacięcia: 25.00 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
 
Nr zam.: 7907490000
Typ: TS 35X15/LL 2M/ST/SZ
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 35 x 15 x 2000 mm, Szerokość nacięcia: 5.20 mm, Długość nacięcia: 25.00 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
 
Nr zam.: 0236500000
Typ: TS 35X15/LL 2M/ST/ZN
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 35 x 15 x 2000 mm, Szerokość nacięcia: 5.20 mm, Długość nacięcia: 25.00 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
 
Nr zam.: 1071680000
Typ: TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 35 x 15 x 2000 mm, Szerokość nacięcia: 5.20 mm, Długość nacięcia: 25.00 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
 
Nr zam.: 0383410000
Typ: TS 35X7.5 1M/ST/ZN
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, bez otworu podłużnego, Akcesoria, 35 x 7.5 x 1000 mm, Stal, ocynkowany, chromowany
 
Nr zam.: 4118800000
Typ: TS 35X7.5 2M/ST/BK
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, bez otworu podłużnego, Akcesoria, 35 x 7.5 x 2000 mm, Stal, nieobrobiony
 
Nr zam.: 9300090000
Typ: TS 35X7.5 2M/ST/SZ
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, bez otworu podłużnego, Akcesoria, 35 x 7.5 x 2000 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
 
Nr zam.: 0383400000
Typ: TS 35X7.5 2M/ST/ZN
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, bez otworu podłużnego, Akcesoria, 35 x 7.5 x 2000 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
 
Nr zam.: 1879090000
Typ: TS 35X7.5/5X18 2M/ST/SZ
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 35 x 7.5 x 2000 mm, Szerokość nacięcia: 5.00 mm, Długość nacięcia: 18.00 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
 
Nr zam.: 0514510000
Typ: TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 35 x 7.5 x 1000 mm, Szerokość nacięcia: 5.20 mm, Długość nacięcia: 25.00 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
 
Nr zam.: 7915060000
Typ: TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 35 x 7.5 x 2000 mm, Szerokość nacięcia: 5.20 mm, Długość nacięcia: 25.00 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
 
Nr zam.: 0514500000
Typ: TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 35 x 7.5 x 2000 mm, Szerokość nacięcia: 5.20 mm, Długość nacięcia: 25.00 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
 
Nr zam.: 0514570000
Typ: TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 35 x 7.5 x 2000 mm, Szerokość nacięcia: 6.20 mm, Długość nacięcia: 18.00 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
 
Nr zam.: 1071690000
Typ: TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 35 x 7.5 x 2000 mm, Szerokość nacięcia: 6.20 mm, Długość nacięcia: 18.00 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne