|
|
Un connettore di potenza è composto da un inserto e da una custodia protettiva. L'inserto rappresenta pertanto il cuore del connettore di potenza ed è responsabile del funzionamento elettrico. Gli inserti Weidmüller sono realizzati con materiali isolanti di altissima qualità, che consentono una trasmissione sicura anche con tensioni elevate e in spazi ristretti. Inoltre per tutta la nostra gamma di prodotti utilizziamo una sola materia plastica, certificata UL e adatta per il settore ferroviario. Ciò consente un impiego mondiale illimitato dei connettori RockStar®. |
|
|
|
Preparate i vostri collegamenti al futuro
con le soluzioni avanzate RockStar® ModuPlug
Le applicazioni industriali diventano sempre più complesse. Allo stesso tempo, aumentano anche le esigenze di connettività.
Una funzionalità all'interno dei più ridotti spazi di montaggio, un'installazione sicura e rapidi processi di retrofitting sono solo alcune delle proprietà di prodotto che sono richieste.
Non solo il nostro sistema di connettori a innesto modulari RockStar® ModuPlug soddisfa
le attuali necessità del mercato, ma è stato progettato con il futuro ben in mente.
Utilizzando i singoli moduli, è possibile combinare tutte le funzioni necessarie per alimentazione,
segnali e trasmissione dati in una singola interfaccia. Grazie alla nuova varietà di dimensioni dei moduli, è possibile inserire più applicazioni che mai in un solo connettore a innesto.
I moduli riducono la quantità di spazio necessaria e abbattono i costi se paragonati agli inserti a polo fisso e ad altri sistemi di connettori a innesto modulari.
I sofisticati telai e moduli possono essere installati con estrema facilità e
integrati in custodie HDC con grado di protezione IP65 e IP68. È possibile
anche usare i connettori RockStar® ModuPlug per integrare applicazioni già in essere
senza dover fare delle modifiche al sistema.
Quale partner esperto nell'Industrial Connectivity, Weidmüller propone una connettività ultra moderna
con la massima affidabilità. In questo modo con RockStar® sarà possibile ottenere soluzioni personalizzate
per connessioni a prova di futuro.
|
|
|
|
Un connettore di potenza è composto da un inserto e da una custodia protettiva. Tutte le custodie RockStar® Weidmüller sono realizzate in alluminio pressofuso di alta qualità. Ciò le rende resistenti agli urti e alla corrosione senza comprometterne la compattezza e la leggerezza. Grazie al gancio brevettato in acciaio inossidabile queste custodie sono completamente impermeabili all'acqua ed ermetiche alla polvere. Utilizzabili in condizioni ambientali estreme, esse sono in grado di resistere al gelo e alle vibrazioni. |
|
|
|
I contatti rappresentano l'anima di un connettore. Essi sono il collegamento effettivo tra due conduttori. A tale fine servono due tipi di contatti: spine e prese. La spina (maschio) crea il collegamento elettrico lungo la sua superficie esterna. Viene inserita nella presa, che conduce il collegamento elettrico lungo la superficie della sua parte interna. Weidmüller offre contatti a crimpare con diversi rivestimenti superficiali: oro e argento.
|
|
|
|
I kit RockStar® sono costituiti da inserto maschio, inserto femmina, calotta, base passante e pressacavo. Weidmüller offre una gamma delle combinazioni di connettori più diffuse, con filetti di ingresso cavo nel sistema metrico o PG, con collegamento a vite o PUSH IN.
|
|
|
|
Le custodie RockStar® HighPower sono realizzate in alluminio pressofuso ad elevata resistenza e, grazie al costante lavoro di ottimizzazione, offrono una protezione perfetta in condizioni ambientali estreme. La custodia multiparte offre agli utenti la possibilità di esaminare i processi di lavoro fino all'ultimo passo del ciclo lavorativo.
|
|
|
|
Gli utensili professionali Weidmüller sono il risultato di un intenso processo di sviluppo orientato alle esigenze pratiche. Offriamo diversi utensili utili, quali ad es. utensili senza contatto, pinze crimpatrici e utensili per fibre ottiche che aiutano a lavorare in modo sicuro e preciso durante il montaggio dei connettori di potenza. |
|
|
|
Oltre ai connettori di potenza, la linea RockStar® include gli accessori giusti per un cablaggio di sistema efficace, funzionale e sicuro, quali sistemi di codifica, fascette di schermatura, piastre di copertura e guarnizioni di ricambio. |
|
|
|
Con blueglobe®, Weidmüller ha introdotto nel proprio portafoglio i pressacavi di Pflitsch, che convincono sia in termini di affidabilità che di funzionalità.
Un'ampia gamma di chiusure da 1,5 a 77 mm con solo 11 pressacavi grazie agli inserti rimovibili, una sigillatura altamente efficace, un eccellente fermacavo e un O-ring a monte con guida scanalata - queste sono le caratteristiche dei pressacavi blueglobe®, offerti da Weidmüller in ottone e acciaio inox.
Il cuore del pressacavo blueglobe® è la guarnizione sferica che stringe il cavo con dolcezza e su un'ampia superficie. In questo modo si evita definitivamente l'incisivo effetto tacca che si riscontra invece comunemente con i sistemi lamellari. |
|