Italiano
Deutsch
English
Français
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
www.weidmueller.com
  Wizard prodotto  |   Guida 
0
0
Accesso rapido
Versione catalogo: 10-feb-2017
Adattatori
Il cablaggio esteso comporta tempi di throughput elevati nella costruzione di quadri elettrici. Grazie all'adattatore di interfaccia TERMSERIES, è possibile sfruttare la velocità della nostra soluzione plug-and-play.
Per ridurre i tempi di cablaggio, tra il sistema di controllo e il livello di interfaccia si utilizzano cavi preconfezionati che vengono collegati semplicemente all'adattotore TERMSERIES. In tal modo, si riducono notevolmente ridotti i tempi di throughput nella costruzione di quadri elettrici.
La nostra soluzione plug-and-play preconfezionata con adattatore di interfaccia TERMSERIES assicura costi di cablaggio minimi. L'adattatore presenta una misura universale e offre concreti vantaggi di spazio in interazione con i prodotti TERMSERIES dotati di profilo corrispondente.
Grazie alla struttura simmetrica, l'adattatore può essere collegato sia alla bobina che ai contatti TERMSERIES. L'uso di moduli logici di commutazione positivo-negativo è previsto anche per il livello inferiore, grazie all'interruttore di scambio del potenziale.


Prodotti:

Nr.Cat.: 1463520000
Tipo: TIA F10
Versione:
TERMSERIES, Adattatore, Spina a 10 poli secondo DIN EN 60603-13, leva di bloccaggio lunga, Numero di percorsi di segnale: 8, Tensione nominale : 24 V DC, Corrente nominale (per percorso di segnale): 125 mA
 
Nr.Cat.: 1463530000
Tipo: TIA SUBD 15S
Versione:
TERMSERIES, Adattatore, Sub-D, 15 poli, DIN 41652 / IEC 60807, Numero di percorsi di segnale: 8, Tensione nominale : 24 V DC, Corrente nominale (per percorso di segnale): 125 mA
 
Nr.Cat.: 1463540000
Tipo: TIAL F10
Versione:
TERMSERIES, Adattatore, Spina a 10 poli secondo DIN EN 60603-13, leva di bloccaggio lunga, Numero di percorsi di segnale: 8, Tensione nominale : 24 V DC, Corrente nominale (per percorso di segnale): 125 mA
 
Nr.Cat.: 1463550000
Tipo: TIAL F20
Versione:
TERMSERIES, Adattatore, Spina a 20 poli secondo DIN EN 60603-13, leva di bloccaggio lunga, Numero di percorsi di segnale: 16, Tensione nominale : 24 V DC, Corrente nominale (per percorso di segnale): 60 mA
 
Seguici su:
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
 
E-mail: info@weidmueller.de
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-2083
Prodotti
Morsettiere Klippon® Connect
Tecnica di collegamento per dispositivi - OMNIMATE
Connettori di potenza
Componenti elettronici
Custodie per componenti elettronici - custodie OMNIMATE
Prodotti
Sistemi di siglatura
Interfacce per sensori e attuatori (SAI)
Utensili
Industrial Ethernet Active
Industrial Ethernet Passive
Prodotti
Custodie
Soluzioni specifiche per le diverse applicazioni
I/O remoto - u-remote
Trasmissione senza contatto
Servizio di & assistenza
Download-Feeds
Dati CAE
OMNIMATE® Sample Service

Ripristinare la scelta effettuata?