Connettività
Componenti elettronici
Automazione e software
Luogo di lavoro e accessori
Equipaggiamento
Morsetti componibili
Connettori
Morsetti e connettori per circuito stampato
Sistemi di custodie e componenti
Connettività Contactless
Sistemi di inserimento cavi e componenti
Set di cavi, cavi patch e cavi
Interfacce per PLC e soluzioni di migrazione
Interfacce di servizio
Scatole di distribuzione
Connettori di potenza
Connettori per Ethernet industriale
Connettori circolari
Potenza
Connettore ad innesto per valvole
Signal Converter
Connettore batteria
Connettori BUS
Kit di esempio Ethernet a coppia singola
Connettori RJ45, ibrido e USB
Connettori SPE (coppia singola Ethernet)
Connettori FO (fibre ottiche)
Uscite guide DIN
Scatole di giunzione / giunti
Componenti attivi
Connettore cavi
Accessori
Uscita guida RJ45
Uscita guida di montaggio SPE
Uscita guida di montaggio RJ12
Uscita guida USB
Uscita guida LWL
Modulo
Giunto
Dati generali per l’ordinazione
Versione
Outlet guida di supporto, RJ45, Modulo RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr.Cat.
8808360000
Tipo
IE-XM-RJ45/IDC
GTIN (EAN)
4032248505944
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Peso netto
53 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-25 °C...70 °C
Dati generali
Collegamento 1
RJ45
Collegamento 2
IDC
Descrizione articolo
Modulo RJ45
Struttura
Finestra di controllo per siglature 1 TE passo secondo DIN 43880, installabile
Cablaggio
EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Colori
Grigio chiaro
Materiale base della custodia
PA 66, UL 94: V-0
Diametro isolamento, min.
0,7 mm
Diametro isolamento, max.
1,6 mm
Categoria
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Diametro di collegamento, rigido
0.4...0.64 mm
Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)
AWG 24...AWG 22
Diametro di collegamento, flessibile
0.48...0.64 mm
Sezione trasversale conduttore, flessibile (AWG)
AWG 26...AWG 22
Diametro guaina, min.
5,5 mm
Diametro guaina, max.
10 mm
Tipo di montaggio
TS 35
Schermatura
Sì
Grado di protezione
IP20
Cicli di inserimento
750 (RJ45)
Proprietà elettriche
Corrente di carico a 50 °C
1 A
PoE / PoE+
secondo IEEE 802.3at
Resistenza contro l'isolamento
500 MΩ
Resistenza di contatto
≤ 20 mΩ
Rigidità dielettrica contatto-contatto
≥ 1000 V AC/DC
Rigidità dielettrica contatto-schermo
≥ 1500 V AC/DC
Standard generali
Connettori a norma
IEC 60603-7-5
N° Certificato (cULus)
E316369
N° certificato (DNV)
TAE00003EW
Classificazioni
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-03-20
ECLASS 9.1
19-17-01-25
ECLASS 10.0
27-44-03-20
ECLASS 11.0
27-44-03-20
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
Omologazioni
Omologazioni
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Sito web UL
N° Certificato (cULus)
E316369
Nr.Cat.:
8946930000
Tipo:
IE-TO-RJ45-FJ-A
Versione:
Outlet guida di supporto, RJ45, EIA/TIA T568 A, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr.Cat.:
8946940000
Tipo:
IE-TO-RJ45-FJ-B
Versione:
Outlet guida di supporto, RJ45, EIA/TIA T568 B, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr.Cat.:
8946950000
Tipo:
IE-TO-RJ45-FJ-P
Versione:
Outlet guida di supporto, RJ45, PROFINET, IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Versione
Outlet guida di supporto, RJ45, Modulo RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr.Cat.
8808360000
Tipo
IE-XM-RJ45/IDC
GTIN (EAN)
4032248505944
CPZ
1 Pezzo
Temperatura d'esercizio
-25 °C...70 °C
Collegamento 1
RJ45
Collegamento 2
IDC
Descrizione articolo
Modulo RJ45
Struttura
Finestra di controllo per siglature 1 TE passo secondo DIN 43880, installabile
Cablaggio
EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Colori
Grigio chiaro
Materiale base della custodia
PA 66, UL 94: V-0
Diametro isolamento, min.
0,7 mm
Diametro isolamento, max.
1,6 mm
Categoria
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Diametro di collegamento, rigido
0.4...0.64 mm
Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)
AWG 24...AWG 22
Diametro di collegamento, flessibile
0.48...0.64 mm
Sezione trasversale conduttore, flessibile (AWG)
AWG 26...AWG 22
Diametro guaina, min.
5,5 mm
Diametro guaina, max.
10 mm
Tipo di montaggio
TS 35
Schermatura
Sì
Grado di protezione
IP20
Cicli di inserimento
750 (RJ45)
Corrente di carico a 50 °C
1 A
PoE / PoE+
secondo IEEE 802.3at
Resistenza contro l'isolamento
500 MΩ
Resistenza di contatto
≤ 20 mΩ
Rigidità dielettrica contatto-contatto
≥ 1000 V AC/DC
Rigidità dielettrica contatto-schermo
≥ 1500 V AC/DC
Connettori a norma
IEC 60603-7-5
N° Certificato (cULus)
E316369
N° certificato (DNV)
TAE00003EW
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-03-20
ECLASS 9.1
19-17-01-25
ECLASS 10.0
27-44-03-20
ECLASS 11.0
27-44-03-20
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
Omologazioni
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Sito web UL
N° Certificato (cULus)
E316369
Nr.Cat.:
8946930000
Tipo:
IE-TO-RJ45-FJ-A
Versione:
Outlet guida di supporto, RJ45, EIA/TIA T568 A, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr.Cat.:
8946940000
Tipo:
IE-TO-RJ45-FJ-B
Versione:
Outlet guida di supporto, RJ45, EIA/TIA T568 B, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr.Cat.:
8946950000
Tipo:
IE-TO-RJ45-FJ-P
Versione:
Outlet guida di supporto, RJ45, PROFINET, IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.