Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
WGK 50/Z BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione OMNIMATE Power - Serie WGK, Morsetto passante, Sezione di dimensionamento: 50 mm², Wemid (PA)
Nr.Cat. 2427690000
Tipo WGK 50/Z BK BX
GTIN (EAN) 4050118436563
CPZ 10 Pezzo
Parametri prodotto IEC: 690 V / 150 A / 16 - 50 mm²
UL: 600 V / 150 A / AWG 6 - AWG 1/0
Imballaggio Box

Dimensioni e pesi

Peso netto 101,2 g

Parametri del sistema

Famiglia prodotti OMNIMATE Power - Serie WGK
Tecnica di collegamento cavi Collegamento a vite
Direzione d'uscita del conduttore 180°
Numero di poli 1
assemblabile da parte del cliente
Lama cacciavite 1,2 x 6,5
Coppia di serraggio, min. 4 Nm
Coppia di serraggio, max. 5,5 Nm
Vite di serraggio M 6
Lunghezza di spellatura 24 mm
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470 IP 20
Grado di protezione IP20

Dati del materiale

Materiale isolante Wemid (PA)
Colori nero
Tabella dei colori (simile) RAL 9011
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Materiale dei contatti Lega in rame
Superficie dei contatti stagnato
Temperatura di magazzinaggio, min. -40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max. 70 °C
Temperatura d'esercizio , min. -50 °C
Temperatura d'esercizio , max. 120 °C
Campo della temperatura di montaggio, min. -25 °C
Campo della temperatura di montaggio, max. 120 °C

Conduttori adatti al collegamento

Campo di sezioni, min. 10 mm²
Campo di sezioni, max. 50 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 6
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 1/0
rigido, min. H05(07) V-U 16 mm²
rigido, max. H05(07) V-U 16 mm²
Semirigido, min. H07V-R 16 mm²
multifilare, max. H07V-R 50 mm²
Flessibile, min. H05(07) V-K 16 mm²
Flessibile, max. H05(07) V-K 50 mm²
con terminale, DIN 46228 pt 1, min. 10 mm²
con terminale a norma DIN 46 228/1, max. 50 mm²
Conduttore innestabile
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo con cablaggio di precisione
nominale 35 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
nominale 25 mm
Terminale consigliato H35,0/25
Testo di riferimento La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale., Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P)

Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard IEC 60664-1
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C) 150 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C) 150 A
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 690 V
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 6 kV

Dati di dimensionamento secondo CSA

Tensione nominale (Gruppo B / CSA) 600 V
Tensione nominale (Gruppo C / CSA) 600 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA) 150 A
Corrente nominale (Gruppo C / CSA) 150 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 6
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 1/0

Dati di dimensionamento sec. UL 1059

Istituto (cURus) icon
N° certificato (cURus) E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) 600 V
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059) 600 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) 150 A
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059) 150 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 6
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 1/0
Riferimento ai valori di omologazione Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

Imballaggio

Imballaggio Box
Lunghezza VPE 210 mm
Larghezza VPE 98 mm
Altezza VPE 62 mm

Nota importante

Note
• Le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti devono essere conformi a quanto riportato nelle apposite norme applicative. Per garantire tale conformità occorre incapsulare completamente il dispositivo o utilizzare piastre distanziali aggiuntive.
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• Colori: SW = nero; GN/YL = verde/giallo; GY = grigio
• Altre varianti su richiesta
• WGK: Tensione di dimensionamento pareti in plastica: 1 - 6 mm = 800 V; pareti in metallo 1 - 2,5 mm = 800 V; pareti in metallo: 2,5 - 6 mm = 690 V
• I terminali sono obbligatori per i fili semirigidi con più di 19 trefoli.
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001283
ETIM 7.0 EC001283
ETIM 8.0 EC001283
ETIM 9.0 EC001283
ECLASS 9.0 27-14-11-34
ECLASS 9.1 27-14-11-34
ECLASS 10.0 27-14-11-34
ECLASS 11.0 27-14-11-34
ECLASS 12.0 27-14-11-34
ECLASS 13.0 27-14-11-34

Omologazioni

Omologazioni CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E60693

Prodotti impiegati

Colori:
Numero di poli: 1
Nr.Cat.: 2427680000
Tipo: WGK 50 BK BX
Colori: nero
Versione:
OMNIMATE Power - Serie WGK, Morsetto passante, Sezione di dimensionamento: 50 mm², Wemid (PA)
 
Numero di poli: 1
Nr.Cat.: 2427660000
Tipo: WGK 50 GN/YE BX
Colori: Verde/giallo
Versione:
OMNIMATE Power - Serie WGK, Morsetto passante, Sezione di dimensionamento: 50 mm², Wemid (PA)
 
Numero di poli: 1
Nr.Cat.: 2427640000
Tipo: WGK 50 GY BX
Colori: grigio
Versione:
OMNIMATE Power - Serie WGK, Morsetto passante, Sezione di dimensionamento: 50 mm², Wemid (PA)
 
Numero di poli: 1
Nr.Cat.: 2427810000
Tipo: WGK 50/Z GN/YE BX
Colori: Verde/giallo
Versione:
OMNIMATE Power - Serie WGK, Morsetto passante, Sezione di dimensionamento: 50 mm², Wemid (PA)
 
Numero di poli: 1
Nr.Cat.: 2427650000
Tipo: WGK 50/Z GY BX
Colori: grigio
Versione:
OMNIMATE Power - Serie WGK, Morsetto passante, Sezione di dimensionamento: 50 mm², Wemid (PA)
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi