Connettività
Componenti elettronici
Automazione e software
Luogo di lavoro e accessori
Equipaggiamento
Morsetti componibili
Connettori
Morsetti e connettori per circuito stampato
Sistemi di custodie e componenti
Connettività Contactless
Sistemi di inserimento cavi e componenti
Interfacce per PLC e soluzioni di migrazione
Set di cavi, cavi patch e cavi
Interfacce di servizio
Scatole di distribuzione
Connettori di potenza
Connettori per Ethernet industriale
Connettori circolari
Potenza
Connettore ad innesto per valvole
Signal Converter
Connettore batteria
Connettori BUS
Kit di esempio Ethernet a coppia singola
Connettori RJ45, ibrido e USB
Connettori SPE (coppia singola Ethernet)
Connettori FO (fibre ottiche)
Uscite guide DIN
Scatole di giunzione / giunti
Componenti attivi
Connettore cavi
Accessori
IP20
IP67
RJ45 senza bisogno di utensili
RJ45 senza utensili, diritto e angolato
RJ45 Crimp
Giunto RJ45 / modulo
Dati generali per l’ordinazione
Versione
Connettore RJ45 crimp, Connettore senza bussola di protezione antipiegamento, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr.Cat.
1963580000
Tipo
IE-PM-RJ45-TH
GTIN (EAN)
4032248645688
CPZ
100 Pezzo
Dimensioni e pesi
Peso netto
3,46 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-40 °C...70 °C
Dati generali
Collegamento 1
RJ45
Collegamento 2
Crimpatura
Descrizione articolo
Connettore senza bussola di protezione antipiegamento
Struttura
Collegamento di contatti Piercing e schermatura in un'unica operazione, protezioni antipiegamento retrofittabili, funzionalità Multiport
Colori
altro
Diametro isolamento, min.
0,85 mm
Diametro isolamento, max.
1,05 mm
Forza di estrazione del cavo, min.
89 N
Categoria
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Materiale dei contatti
Fosforo bronzo
Superficie dei contatti
dorata
Diametro di collegamento, rigido
0.36...0.51 mm
Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)
AWG 27...AWG 24
Diametro di collegamento, flessibile
0.46...0.61 mm
Sezione trasversale conduttore, flessibile (AWG)
AWG 27...AWG 24
Classificazione MICE M
M1
Classificazione MICE I
I1
Classificazione MICE C
C1
Classificazione MICE E
E3
Diametro guaina, min.
5 mm
Diametro guaina, max.
7,3 mm
Materiale del passacavo antipiegamento
Policarbonato PC, UL 94 V0
Materiale della schermatura
0,5 mm ottone, 2 µm nichel
Schermatura
Custodia completa a 360°
Grado di protezione
IP20
Cicli di inserimento
750
Materiale del corpo isolante
Policarbonato PC, UL 94 V0
Proprietà elettriche
Corrente di carico a 50 °C
1 A
PoE / PoE+
conforme alla norma IEEE 802.3af
Resistenza contro l'isolamento
500 MΩ
Resistenza di contatto
≤ 20 mΩ
Rigidità dielettrica contatto-contatto
≥ 1000 V AC/DC
Rigidità dielettrica contatto-schermo
≥ 1500 V AC/DC
Standard generali
Connettori a norma
IEC 60603-7-51
N° certificato (cURus)
E316369
Classificazioni
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Omologazioni
Omologazioni
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Sito web UL
N° certificato (cURus)
E316369
Nr.Cat.:
8813100000
Tipo:
IE-P
Versione:
Spina RJ45, senza protezione antipiegamento; 5,5 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Nr.Cat.:
8813110000
Tipo:
IE-P63
Versione:
Spina RJ45, con protezione antipiegamento; 5,5 - 6,2 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Nr.Cat.:
8813120000
Tipo:
IE-P70
Versione:
Spina RJ45, con protezione antipiegamento; 6,2 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Nr.Cat.:
1963590000
Tipo:
IE-PS-RJ45-TH-BK
Versione:
Connettore RJ45 crimp, Connettore con bussola di protezione antipiegamento in nero, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr.Cat.:
2584980000
Tipo:
IE-PS-RJ45-TH-BK-P
Versione:
Connettore RJ45 crimp, con protezione antipiegamento; 6,5 - 7,5 mm, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Versione
Connettore RJ45 crimp, Connettore senza bussola di protezione antipiegamento, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr.Cat.
1963580000
Tipo
IE-PM-RJ45-TH
GTIN (EAN)
4032248645688
CPZ
100 Pezzo
Temperatura d'esercizio
-40 °C...70 °C
Collegamento 1
RJ45
Collegamento 2
Crimpatura
Descrizione articolo
Connettore senza bussola di protezione antipiegamento
Struttura
Collegamento di contatti Piercing e schermatura in un'unica operazione, protezioni antipiegamento retrofittabili, funzionalità Multiport
Colori
altro
Diametro isolamento, min.
0,85 mm
Diametro isolamento, max.
1,05 mm
Forza di estrazione del cavo, min.
89 N
Categoria
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Materiale dei contatti
Fosforo bronzo
Superficie dei contatti
dorata
Diametro di collegamento, rigido
0.36...0.51 mm
Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)
AWG 27...AWG 24
Diametro di collegamento, flessibile
0.46...0.61 mm
Sezione trasversale conduttore, flessibile (AWG)
AWG 27...AWG 24
Classificazione MICE M
M1
Classificazione MICE I
I1
Classificazione MICE C
C1
Classificazione MICE E
E3
Diametro guaina, min.
5 mm
Diametro guaina, max.
7,3 mm
Materiale del passacavo antipiegamento
Policarbonato PC, UL 94 V0
Materiale della schermatura
0,5 mm ottone, 2 µm nichel
Schermatura
Custodia completa a 360°
Grado di protezione
IP20
Cicli di inserimento
750
Materiale del corpo isolante
Policarbonato PC, UL 94 V0
Corrente di carico a 50 °C
1 A
PoE / PoE+
conforme alla norma IEEE 802.3af
Resistenza contro l'isolamento
500 MΩ
Resistenza di contatto
≤ 20 mΩ
Rigidità dielettrica contatto-contatto
≥ 1000 V AC/DC
Rigidità dielettrica contatto-schermo
≥ 1500 V AC/DC
Connettori a norma
IEC 60603-7-51
N° certificato (cURus)
E316369
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Omologazioni
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Sito web UL
N° certificato (cURus)
E316369
Nr.Cat.:
8813100000
Tipo:
IE-P
Versione:
Spina RJ45, senza protezione antipiegamento; 5,5 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Nr.Cat.:
8813110000
Tipo:
IE-P63
Versione:
Spina RJ45, con protezione antipiegamento; 5,5 - 6,2 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Nr.Cat.:
8813120000
Tipo:
IE-P70
Versione:
Spina RJ45, con protezione antipiegamento; 6,2 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Nr.Cat.:
1963590000
Tipo:
IE-PS-RJ45-TH-BK
Versione:
Connettore RJ45 crimp, Connettore con bussola di protezione antipiegamento in nero, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr.Cat.:
2584980000
Tipo:
IE-PS-RJ45-TH-BK-P
Versione:
Connettore RJ45 crimp, con protezione antipiegamento; 6,5 - 7,5 mm, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.