Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, aperto da un lato, Collegamento a vite, 4 mm², 36 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), nero
Nr.Cat.
1880410000
Tipo
WSI 4/2/LD 10-36V AC/DC
GTIN (EAN)
4032248541935
CPZ
25 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
53,5 mm
Profondità (pollici)
2,106 inch
Posizione verticale
81,6 mm
Altezza (pollici)
3,213 inch
Larghezza
9,1 mm
Larghezza (pollici)
0,358 inch
Peso netto
22,8 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
120 °C
2 conduttori allacciabili (H05V/H07V) di sezione uguale (collegamento di dimensionamento)
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile, 2 conduttori innestabili, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 2 conduttori innestabili, max.
1,5 mm²
Aaltri dati tecnici
Lati aperti
destra
Numero di morsetti uguali
1
Tipo di montaggio
innestabile
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 35, TS 32
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
nero
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
4 mm²
Tensione nominale
36 V
Tensione impulsiva di dim. rispetto al mors. adiacente
500 V
Tensione DC nominale
36 V
Corrente nominale
10 A
Corrente con conduttore max.
6,3 A
Norme
IEC 60947-7-3
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
1 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
6 V
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
1,02 W
Dati dimensionamento secondo CSA
N° certificato (CSA)
200039-1575489
Sezione cavo max (CSA)
10 AWG
Sezione cavo min (CSA)
30 AWG
Dati dimensionamento secondo UL
Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus)
10 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus)
30 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus)
10 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus)
30 AWG
N° certificato (cURus)
E60693
Dimensioni
Sfalsamento TS 35
25 mm
Elemento indicatore
Tensione d'esercizio per l'indicatore, min.
10 V
Tipo di tensione per l'indicatore
AC/DC
Generale
Guida
TS 35, TS 32
Norme
IEC 60947-7-3
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 10
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 22
Morsetti portafusibili
Indicazione
LED rosso
Inserto portafusibile
6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Portafusibile (portainserto)
orientabile
Potenza dissipata per la sola protezione da cortocircuiti per un montaggio a gruppo collegato
2,5 W a 2,5 A a 68°C
Potenza dissipata per la sola protezione da cortocircuiti per un montaggio singolo
4,0 W a 10 A a 55°C
Potenza dissipata per protezione da sovraccarichi e cortocircuiti per un montaggio a gruppo collegato
1,6 W a 1,0 A a 41°C
Tensione d'esercizio max.
36 V
Tipo di tensione per l'indicatore
AC/DC
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
A3
Campo di sezioni, max.
6 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Conduttore innestabile
Specifiche del collegamento
Collegamento a vite
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo
rigido, H05(07) V-U
min.
0,5 mm²
max.
6 mm²
nominale
4 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
min.
11 mm
max.
11 mm
nominale
11 mm
Coppia di serraggio
min.
0,5 Nm
max.
0,8 Nm
Specifiche del collegamento
Collegamento a vite
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo
semirigido, H07V-R
min.
1,5 mm²
max.
6 mm²
nominale
4 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
min.
11 mm
max.
11 mm
nominale
11 mm
Coppia di serraggio
min.
0,5 Nm
max.
0,8 Nm
Specifiche del collegamento
Collegamento a vite
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo
flessibile, H05(07) V-K
min.
0,5 mm²
max.
6 mm²
nominale
4 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
min.
11 mm
max.
11 mm
nominale
11 mm
Coppia di serraggio
min.
0,5 Nm
max.
0,8 Nm
Coppia di serraggio, max.
0,8 Nm
Coppia di serraggio, min.
0,5 Nm
Dimensione lama
0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
10 mm
Numero di collegamenti
2
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 10
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 22
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
6 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
6 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.
6 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.
1,5 mm²
Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS
2
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Vite di serraggio
M 3
Nota importante
Informazioni sul prodotto
La tensione dipende dall’elemento di fusibile selezionato o dalla spia selezionata
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, aperto da un lato, Collegamento a vite, 4 mm², 500 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), nero
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, aperto da un lato, Collegamento a vite, 4 mm², 250 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), nero
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, aperto da un lato, Collegamento a vite, 4 mm², 70 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), nero
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, aperto da un lato, Collegamento a vite, 4 mm², 150 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), nero
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, aperto da un lato, Collegamento a vite, 4 mm², 36 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), nero
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, aperto da un lato, Collegamento a vite, 4 mm², 500 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), nero
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, aperto da un lato, Collegamento a vite, 4 mm², 250 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), nero
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, aperto da un lato, Collegamento a vite, 4 mm², 70 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), nero
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, aperto da un lato, Collegamento a vite, 4 mm², 150 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), nero
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.